您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BA15DA - 组合密封垫圈-沉孔专用型
HEFA
29-密封圈/油封
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/29-sealingelemeng/ba15.prj},{NB=BA15DA-6},{SC=BA15DA},{LX=Special type for counterbore},{MM=SUS301},{MST=-},{RM=Nitrile rubber},{RH=HS80},{OTR=-30~100℃},{SZ=6},{C=1.0},{D=10.5},{DD=5.9},{FS=M6},{MAP=10},{TTMIN=3.0},{TTMAX=15.0},{IDHID=6.2},{IDHOD=11.5},{M=6},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
MM
金属材料
ⁿ/ₐ
MST
表面处理
ⁿ/ₐ
RM
橡胶材质
ⁿ/ₐ
RH
橡胶硬度(肖氏)
ⁿ/ₐ
OTR
使用温度范围
ⁿ/ₐ
SZ
规格
ⁿ/ₐ
C
[mm]
D
[mm]
DD
d
[mm]
FS
适用螺钉
ⁿ/ₐ
MAP
最大容许压力(MPa)
ⁿ/ₐ
TTMIN
紧固扭矩(N·m)min
ⁿ/ₐ
TTMAX
紧固扭矩(N·m)max
ⁿ/ₐ
IDHID
安装尺寸·孔内径max
ⁿ/ₐ
IDHOD
安装尺寸·沉孔直径min
ⁿ/ₐ
BA15DA-3
BA15DA-3
BA15DA
沉孔专用型
SUS301
-
丁腈橡胶
HS80
-30~100℃
3
0.7
6.0
2.9
M3
10
0.7
1.4
3.3
6.6
BA15DA-4
BA15DA-4
BA15DA
沉孔专用型
SUS301
-
丁腈橡胶
HS80
-30~100℃
4
0.7
7.5
3.9
M4
10
1.1
3.1
4.2
8.2
BA15DA-5
BA15DA-5
BA15DA
沉孔专用型
SUS301
-
丁腈橡胶
HS80
-30~100℃
5
0.7
9.0
4.9
M5
10
2.2
6.5
5.2
10.0
BA15DA-6
BA15DA-6
BA15DA
沉孔专用型
SUS301
-
丁腈橡胶
HS80
-30~100℃
6
1.0
10.5
5.9
M6
10
3.0
15.0
6.2
11.5
BA15DA-8
BA15DA-8
BA15DA
沉孔专用型
SUS301
-
丁腈橡胶
HS80
-30~100℃
8
1.0
13.5
7.9
M8
10
4.5
37.0
8.2
14.5
BA15DA-10
BA15DA-10
BA15DA
沉孔专用型
SUS301
-
丁腈橡胶
HS80
-30~100℃
10
1.5
17.0
9.9
M10
10
6.0
73.0
10.4
18.0
BA15DA-12
BA15DA-12
BA15DA
沉孔专用型
SUS301
-
丁腈橡胶
HS80
-30~100℃
12
1.5
19.0
11.9
M12
10
8.0
115.0
12.5
21.0
BA15DA-16
BA15DA-16
BA15DA
沉孔专用型
SUS301
-
丁腈橡胶
HS80
-30~100℃
16
1.5
25.0
15.9
M16
10
10.0
290.0
16.5
27.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K1492 - 不锈钢六角螺栓带轴环 用于 Hygienic USIT® 密封垫圈和垫片
KIPP
27.05.2024
XUC11 - 密封垫圈?国际系列
怡合达3D电子图库
09.05.2024
ADM55 - Wiper
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
06.11.2023
AD51 - Wiper
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
16.01.2024
K1491 - Hygienic USIT® seal and shim washers
KIPP USA
21.05.2024
K1491 - Hygienic USIT® 密封垫圈和垫片
KIPP
27.05.2024
K1594 - Caps stainless steel with collar, seal and washers for Hygienic USI...
KIPP USA
21.05.2024
TSS Type TRE (DIN 3760 Type AS) - Radial Oil Seal TRE
Trelleborg
02.02.2018
GSW, GSWF, SGSW, SGSWF - 密封垫圈 -螺栓头部固定型-
Misumi
04.06.2021
BA21AA_BA21AB_BA21BA - 防尘密封圈-AD系列/DKB系列
HEFA
29.04.2024
BA23AA - 密封垫圈(国标系列)
HEFA
29.04.2024
AE41 - Wiper
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
06.11.2023
Hydraulic Quick Coupling with Parker Profile, Series H
Parker
27.10.2022
AD48 - Wiper
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
16.01.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表