피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
BA06 - O-ring large diameter type
HEFA
29-sealingelemeng
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/29-sealingelemeng/ba06.prj},{NB=BA06CA-d20-501},{SC=BA06CA},{LX=Large diameter type},{MAT=Nitrile rubber},{HRC=HS70±5},{CL=black },{PP=Mineral oil resistant},{OTR=-20℃~100℃},{WD=20.00},{DO=501},{WDT=±0.48},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Serial code
ⁿ/ₐ
LX
type
ⁿ/ₐ
MAT
texture of material
ⁿ/ₐ
HRC
hardness
ⁿ/ₐ
CL
colour
ⁿ/ₐ
PP
purpose
ⁿ/ₐ
OTR
Operating temperature range
ⁿ/ₐ
WD
Wire diameter(d)
[mm]
WDT
Line diameter tolerance(d)
[mm]
IDT
Inner diameter tolerance
[mm]
BA06CA-d3.1-300
BA06CA-d3.1-300
BA06CA
Large diameter type
Nitrile rubber
HS70±5
black
Mineral oil resistant
-20℃~100℃
3.10
±0.13
±2.82
BA06CA-d3.53-300
BA06CA-d3.53-300
BA06CA
Large diameter type
Nitrile rubber
HS70±5
black
Mineral oil resistant
-20℃~100℃
3.53
±0.13
±2.82
BA06CA-d4-300
BA06CA-d4-300
BA06CA
Large diameter type
Nitrile rubber
HS70±5
black
Mineral oil resistant
-20℃~100℃
4.00
±0.13
±2.82
BA06CA-d5.33-300
BA06CA-d5.33-300
BA06CA
Large diameter type
Nitrile rubber
HS70±5
black
Mineral oil resistant
-20℃~100℃
5.33
±0.15
±2.82
BA06CA-d5.7-300
BA06CA-d5.7-300
BA06CA
Large diameter type
Nitrile rubber
HS70±5
black
Mineral oil resistant
-20℃~100℃
5.70
±0.15
±2.82
BA06CA-d6-300
BA06CA-d6-300
BA06CA
Large diameter type
Nitrile rubber
HS70±5
black
Mineral oil resistant
-20℃~100℃
6.00
±0.15
±2.82
BA06CA-d7-300
BA06CA-d7-300
BA06CA
Large diameter type
Nitrile rubber
HS70±5
black
Mineral oil resistant
-20℃~100℃
7.00
±0.15
±2.82
BA06CA-d8-300
BA06CA-d8-300
BA06CA
Large diameter type
Nitrile rubber
HS70±5
black
Mineral oil resistant
-20℃~100℃
8.00
±0.20
±2.82
BA06CA-d8.4-300
BA06CA-d8.4-300
BA06CA
Large diameter type
Nitrile rubber
HS70±5
black
Mineral oil resistant
-20℃~100℃
8.40
±0.20
±2.82
BA06CA-d9-300
BA06CA-d9-300
BA06CA
Large diameter type
Nitrile rubber
HS70±5
black
Mineral oil resistant
-20℃~100℃
9.00
±0.25
±2.82
BA06CA-d10-300
BA06CA-d10-300
BA06CA
Large diameter type
Nitrile rubber
HS70±5
black
Mineral oil resistant
-20℃~100℃
10.00
±0.30
±2.82
BA06CA-d11-300
BA06CA-d11-300
BA06CA
Large diameter type
Nitrile rubber
HS70±5
black
Mineral oil resistant
-20℃~100℃
11.00
0.3
±2.82
BA06CA-d12-300
BA06CA-d12-300
BA06CA
Large diameter type
Nitrile rubber
HS70±5
black
Mineral oil resistant
-20℃~100℃
12.00
±0.30
±2.82
BA06CA-d13-401
BA06CA-d13-401
BA06CA
Large diameter type
Nitrile rubber
HS70±5
black
Mineral oil resistant
-20℃~100℃
13.00
±0.39
±3.30
BA06CA-d15-401
BA06CA-d15-401
BA06CA
Large diameter type
Nitrile rubber
HS70±5
black
Mineral oil resistant
-20℃~100℃
15.00
±0.39
±3.30
BA06CA-d16-501
BA06CA-d16-501
BA06CA
Large diameter type
Nitrile rubber
HS70±5
black
Mineral oil resistant
-20℃~100℃
16.00
±0.48
±4.00
BA06CA-d18-501
BA06CA-d18-501
BA06CA
Large diameter type
Nitrile rubber
HS70±5
black
Mineral oil resistant
-20℃~100℃
18.00
±0.48
±4.00
BA06CA-d20-501
BA06CA-d20-501
BA06CA
Large diameter type
Nitrile rubber
HS70±5
black
Mineral oil resistant
-20℃~100℃
20.00
±0.48
±4.00
BA06CC-d3.1-300
BA06CC-d3.1-300
BA06CC
Large diameter type
Fluororubber
HS70±5
black
For high temperature and ...
-20℃~100℃
3.10
±0.13
±2.82
BA06CC-d3.53-300
BA06CC-d3.53-300
BA06CC
Large diameter type
Fluororubber
HS70±5
black
For high temperature and ...
-20℃~100℃
3.53
±0.13
±2.82
BA06CC-d4-300
BA06CC-d4-300
BA06CC
Large diameter type
Fluororubber
HS70±5
black
For high temperature and ...
-20℃~100℃
4.00
±0.13
±2.82
BA06CC-d5.33-300
BA06CC-d5.33-300
BA06CC
Large diameter type
Fluororubber
HS70±5
black
For high temperature and ...
-20℃~100℃
5.33
±0.15
±2.82
BA06CC-d5.7-300
BA06CC-d5.7-300
BA06CC
Large diameter type
Fluororubber
HS70±5
black
For high temperature and ...
-20℃~100℃
5.70
±0.15
±2.82
BA06CC-d6-300
BA06CC-d6-300
BA06CC
Large diameter type
Fluororubber
HS70±5
black
For high temperature and ...
-20℃~100℃
6.00
±0.15
±2.82
BA06CC-d7-300
BA06CC-d7-300
BA06CC
Large diameter type
Fluororubber
HS70±5
black
For high temperature and ...
-20℃~100℃
7.00
±0.15
±2.82
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SAA_002 - Radial shaft seals for heavy industrial applications
SKF
03.05.2024
DFA, DFB, DFK, DFJ, DFC, DFF, DFE, DFH - Large Square Diameter O Ring
Misumi
29.05.2023
BB1_001_BA1_001_BAQ_001 - Reali-Slim thin section ball bearings
SKF
02.05.2024
BA03 - O-ring G series
HEFA
29.04.2024
R 36 - Merkel® Radiamatic
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
17.11.2023
NPA, NPB, NPSW, NPSK, NPF, NPFH, NPEG - O-Rings - JIS B 2401 P Series (For ...
Misumi
15.05.2024
ORD-V - SPRINT O-ring seals, ORD-V, viton
WISKA
18.12.2023
XTF01_22 - O-ring · s series
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
O-Ring Metr. - Accessories
Sealcon
01.06.2017
O-Ring PG - Accessories
Sealcon
01.06.2017
FBCA,FBCB,FBCC,FBCD,FBCE - O-ring large diameter, inner diameter designated...
SRD-FA
04.04.2023
DIN11851/11853 - O-Ring R
Alfa Laval
23.12.2022
ORD-E - SPRINT O-ring seals, ORD-E, EPDM
WISKA
18.12.2023
BN 22129 - O-ring
Bossard Catalog
06.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성