피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
Fig. B3117R - Short Pattern Pipe Roller Only - Pipe Rollers & Roller Supports
Eaton B-Line
Pipe Hangers
Pipe Rollers & Roller Supports
Powered by
CAD모델 선택
{cooperbline/pipe_hangers/pipe_r_a_s/b3117r.prj},{NB=B3117R-12,14_PLN},{PS=12,14},{PSMM=300 to 350},{PS1=12,14},{FINISH=Plain},{A=0.87500000},{AMM=22.2},{D=4.00000000},{DMM=101.6},{L=8.00000000},{LMM=203.2},{AWT=600},{AWTKG=272.1},{LOD=},{AX=1.875},{BX=4.0000},{CX=2.0625},{DX=0.125},{EX=2.500},{FX=2.750},{GX=7.750},{LX=0.938}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
PS
Pipe Size
[인치]
PSMM
Pipe Size
[mm]
FINISH
Finish
ⁿ/ₐ
A
Axle Dia. A
[인치]
AMM
Axle Dia. A
[mm]
D
[인치]
DMM
D
[mm]
L
[인치]
LMM
L
[mm]
AWT
Approx. Wt./100
[lbs]
AWTKG
Approx. Wt./100
[kg]
B3117R-2 to 3 1/2 PLN
B3117R-2 to 3 1/2 PLN
2 to 3 1/2
50 to 90
Plain
1/2
12.7
1 7/8
47.6
2 3/4
69.8
70
31.7
B3117R-4 to 6 PLN
B3117R-4 to 6 PLN
4 to 6
100 to 150
Plain
1/2
12.7
2 1/16
52.4
3 3/4
95.2
114
51.7
B3117R-8,10 PLN
B3117R-8,10 PLN
8,10
200 to 250
Plain
3/4
19.0
3 1/4
82.5
6
152.4
329
149.2
B3117R-12,14 PLN
B3117R-12,14 PLN
12,14
300 to 350
Plain
7/8
22.2
4
101.6
8
203.2
600
272.1
B3117R-16 to 20 PLN
B3117R-16 to 20 PLN
16 to 20
400 to 500
Plain
1 1/8
28.6
4 1/2
114.3
9
228.6
781
354.2
B3117R-24 PLN
B3117R-24 PLN
24
600
Plain
1 1/4
31.7
4 7/16
112.7
10
254.0
842
381.9
B3117R-30 PLN
B3117R-30 PLN
30
750
Plain
1 3/4
44.4
5 1/2
139.7
12 1/2
317.5
1385
628.2
B3117R-36 to 42 PLN
B3117R-36 to 42 PLN
36 to 42
900 to 1050
Plain
2
50.8
6
152.4
14 7/8
377.8
1585
718.9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Fig. B3088 - Base Stand (TOLCO Fig. 316) - Pipe Supports, Guides, Shields &...
Eaton B-Line
17.10.2023
Fig. B3264 - Spring Cushion Hanger - Pipe Rollers & Roller Supports
Eaton B-Line
17.10.2023
Fig. B3120 - Roller Chair (TOLCO Fig. 325) - Pipe Rollers & Roller Supports
Eaton B-Line
17.10.2023
Fig. B3117SL - Steel Roller Stand (TOLCO Fig.327) - Pipe Rollers & Roller S...
Eaton B-Line
17.10.2023
B3180 - Standard Pipe Strap (TOLCO Fig. 20) - Pipe Clamps
Eaton B-Line
17.10.2023
Fig. B3088T - Threaded Base Stand (TOLCO Fig. 316T) - Pipe Supports, Guides...
Eaton B-Line
17.10.2023
Fig. B3090 - Pipe Support with U-Bolt (TOLCO Fig. 318) - Pipe Supports, Gui...
Eaton B-Line
17.10.2023
Fig. B3108 - Extended Clevis Hanger (TOLCO Fig.1A) - Pipe Hangers
Eaton B-Line
17.10.2023
Fig. B3281 thru B3287 - Pipe Alignment Guide (TOLCO Fig. 420 thru Fig. 426)...
Eaton B-Line
17.10.2023
Fig. B3114R - Long Pattern Pipe Roller Only - Pipe Rollers & Roller Support...
Eaton B-Line
17.10.2023
Fig. B3092 - Adjustable Pipe Saddle Support with Yoke (TOLCO Fig. 318A) - ...
Eaton B-Line
17.10.2023
Fig. B3095 - Pipe Saddle Support (TOLCO Fig. 317) cont. - Pipe Supports, G...
Eaton B-Line
17.10.2023
Fig. B3151 - Insulation Protection Shield (TOLCO Fig. 220) - Pipe Supports...
Eaton B-Line
17.10.2023
Fig. B3088S - Seismic Base Stand - Pipe Supports, Guides, Shields & Saddles
Eaton B-Line
17.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성