您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
français
italiano
Türkçe
中文
中文
结构型式 B14 - 三相电流标准电机
Walther Flender
发动机
三相交流伺服电机
Powered by
CAD模型選擇
{walther_flender/motoren/drehstorm_normmotoren/bauform_14_1.prj},{NB=B14 80a/2},{BG=80},{PZ=2},{LA=0.75},{FL=},{ZM=},{ST=230V/400V 50Hz IP55 ISO-Klasse F},{D=19},{F=100},{K=80},{L=40},{M=275},{N=3.0},{P5=120},{V=M6},{V111=6.000},{V222=4.917},{W=141},{X=156},{Y=235},{F100=30},{I100=218},{M100=110},{N100=110},{Q100=50},{R100=60},{S100=12.0},{VK=12.000},{SK=6.000},{CK=55},{VERS=80},{VERS2=0.000},{CCC=6.000},{CCC111=4.917},{DDD=16.000},{EEE=22.000},{HIDE=1.000},{PAA=29.000},{PAB=24.000},{PAD=9.000},{MOVE=32.000},{POD=24.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
BG
电机结构大小
ⁿ/ₐ
ST
标准结构
ⁿ/ₐ
D
[mm]
F
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
P5
[mm]
V
ⁿ/ₐ
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
B14 56a/2
56
230V/400V 50Hz IP55 ISO-K...
9
65
50
20
187
2.0
80
M5
110
110
167
B14 63a/2
63
230V/400V 50Hz IP55 ISO-K...
11
75
60
23
216
2.0
90
M5
115
123
193
B14 71a/2
71
230V/400V 50Hz IP55 ISO-K...
14
85
70
30
245
2.5
105
M6
124
138
215
B14 80a/2
80
230V/400V 50Hz IP55 ISO-K...
19
100
80
40
275
3.0
120
M6
141
156
235
B14 90s/2
90s
230V/400V 50Hz IP55 ISO-K...
24
115
95
50
300
3.0
140
M8
146
176
250
B14 90L/2
90L
230V/400V 50Hz IP55 ISO-K...
24
115
95
50
325
3.0
140
M8
146
176
275
B14 100La/2
100
230V/400V 50Hz IP55 ISO-K...
28
130
110
60
365
3.5
160
M8
157
194
305
B14 112a/2
112
230V/400V 50Hz IP55 ISO-K...
28
130
110
60
385
3.5
160
M8
170
220
325
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
结构型式 B5 - 三相电流标准电机
Walther Flender
15.05.2023
变速电机 MI - 蜗杆变速箱
Walther Flender
15.05.2023
变速箱/变速电机 I PAM - 蜗杆变速箱
Walther Flender
09.10.2023
结构型式 B3 - 三相电流标准电机
Walther Flender
15.05.2023
NMRV - Single worm geared motor
Motovario
15.03.2023
结构型式 B14 - 标准制动电机
Walther Flender
15.05.2023
Vitalobe 3e - 食品泵
KSB
06.02.2024
结构型式 B14 - 变极电机
Walther Flender
15.05.2023
MR V 118...742 - Gearmotors MR V 118...742
Rossi
27.06.2024
T - Electric Motor Three phase series
Motovario
19.06.2023
变速箱/变速电机 I - 蜗杆变速箱
Walther Flender
15.05.2023
Timing belt pulleys with pilot bore 40-BAT 10 - Metric pulleys ''AT''
BEA Ingranaggi
06.07.2020
结构型式 B14 - 单相交流电
Walther Flender
15.05.2023
Serie TN/DN - Three-phase motors
SNT
25.07.2018
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表