피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Blohm
생성됨: 16.10.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0491 - Swivel and fixed castors heavy-duty version
Blohm
Transport technology
Wheels and rollers
Powered by
CAD모델 선택
{blohm/transporttechnik/raeder_rollen/95040.prj},{NB=B0491.1003740},{BESTBLOHM=B0491.100374},{AUSF=Bockrolle},{ROT=0},{ROT1=0.000},{RL=Kugellager},{VERS=1.000},{A=45},{B=85},{B1=60},{B2=0},{B3=37},{L=100},{L1=80},{H=140},{D=9},{R=95.0},{R1=100},{TFK=500},{GEW=1.0070},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=83022000},{EAN=MIN},{C=45.000},{CD=15.000},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
RL
wheel bearing
ⁿ/ₐ
A
distance
[mm]
B
width
[mm]
B1
width
[mm]
B2
width
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
H
height
[mm]
D
diameter
[mm]
R
distance
[mm]
TFK
load-carrying capacity
[kg]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0491.07532
B0491.07532
Swivel Castor
slide bearing
45
85
60
0
100
80
118
9
82.5
300
1.2030
Yes
83022000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0491.075323
B0491.075323
Swivel Castor
ball bearing
45
85
60
0
100
80
118
9
82.5
300
1.5000
Yes
83022000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0491.10037
B0491.10037
Swivel Castor
slide bearing
45
85
60
0
100
80
140
9
95.0
500
1.5900
Yes
83022000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0491.100373
B0491.100373
Swivel Castor
ball bearing
45
85
60
0
100
80
140
9
95.0
500
1.6910
Yes
83022000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0491.12540
B0491.12540
Swivel Castor
slide bearing
45
85
60
0
100
80
165
9
107.5
700
2.2220
Yes
83022000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0491.125403
B0491.125403
Swivel Castor
ball bearing
45
85
60
0
100
80
165
9
107.5
700
1.9910
Yes
83022000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0491.15050
B0491.15050
Swivel Castor
slide bearing
65
110
80
75
140
105
197
11
140.0
800
3.1600
Yes
83022000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0491.150503
B0491.150503
Swivel Castor
ball bearing
65
110
80
75
140
105
197
11
140.0
800
3.5300
Yes
83022000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0491.075321
B0491.075321
Fixed Castor
slide bearing
45
85
60
0
100
80
118
9
82.5
300
0.7352
Yes
83022000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0491.075324
B0491.075324
Fixed Castor
ball bearing
45
85
60
0
100
80
118
9
82.5
300
0.9000
Yes
83022000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0491.100371
B0491.100371
Fixed Castor
slide bearing
45
85
60
0
100
80
140
9
95.0
500
0.8800
Yes
83022000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0491.100374
B0491.100374
Fixed Castor
ball bearing
45
85
60
0
100
80
140
9
95.0
500
1.0070
Yes
83022000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0491.125401
B0491.125401
Fixed Castor
slide bearing
45
85
60
0
100
80
165
9
107.5
700
1.0200
Yes
83022000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0491.125404
B0491.125404
Fixed Castor
ball bearing
45
85
60
0
100
80
165
9
107.5
700
1.2790
Yes
83022000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0491.150501
B0491.150501
Fixed Castor
slide bearing
65
110
80
75
140
105
197
11
140.0
800
1.1900
Yes
83022000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0491.150504
B0491.150504
Fixed Castor
ball bearing
65
110
80
75
140
105
197
11
140.0
800
2.2250
Yes
83022000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0491.075322
B0491.075322
Swivel Castor with stop-t...
slide bearing
45
85
60
0
100
80
118
9
82.5
300
1.6400
Yes
83022000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0491.075325
B0491.075325
Swivel Castor with stop-t...
ball bearing
45
85
60
0
100
80
118
9
82.5
300
1.7130
Yes
83022000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0491.100372
B0491.100372
Swivel Castor with stop-t...
slide bearing
45
85
60
0
100
80
140
9
95.0
500
1.6000
Yes
83022000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0491.100375
B0491.100375
Swivel Castor with stop-t...
ball bearing
45
85
60
0
100
80
140
9
95.0
500
1.7000
Yes
83022000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0491.125402
B0491.125402
Swivel Castor with stop-t...
slide bearing
45
85
60
0
100
80
165
9
107.5
700
2.0160
Yes
83022000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0491.125405
B0491.125405
Swivel Castor with stop-t...
ball bearing
45
85
60
0
100
80
165
9
107.5
700
2.2270
Yes
83022000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0491.150502
B0491.150502
Swivel Castor with stop-t...
slide bearing
65
110
80
75
140
105
197
11
140.0
800
3.7900
Yes
83022000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0491.150505
B0491.150505
Swivel Castor with stop-t...
ball bearing
65
110
80
75
140
105
197
11
140.0
800
4.1050
Yes
83022000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
PD/PS-TLK/TLB - Swivel castor
Rollenbau
12.01.2024
PD-AELK - Swivel castor
Rollenbau
12.01.2024
K1772 - Swivel and fixed castors heavy-duty version
KIPP USA
05.06.2024
K1773 - Swivel and fixed castors stainless steel, standard version
KIPP USA
05.06.2024
95041 - Swivel and fixed castors stainless steel, standard version
norelem
30.05.2024
B0492 - Swivel castors compact version
Blohm
03.06.2024
K1774 - Swivel castors compact version
KIPP USA
05.06.2024
MAE-TR-LRF-HEAT - Heat-resistant stainless steel transport castor, swivel c...
MÄDLER
10.04.2024
RE.E3-N - Vulcanised rubber wheels with steel sheet bracket
Elesa+Ganter
21.06.2024
K1775 - Swivel and fixed castors steel plate, for sterile areas
KIPP USA
05.06.2024
RE.E3-N - ELESA-Vulcanised rubber wheels
Elesa
24.06.2024
CVBGYD - 不锈钢脚轮-固定型-中载型
A&T-3D Gallery
24.04.2024
K1763 - Swivel and fixed castors heavy-duty version
KIPP USA
05.06.2024
MAE-TR-LR-FST-VG-BL - Transport castors, swivel castors with brakes and per...
MÄDLER
10.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성