피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Blohm
생성됨: 16.10.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0448 - Rod ends with plain bearing internal thread DIN ISO 12240-4
Blohm
Joints
Powered by
CAD모델 선택
{blohm/gelenke/27628.prj},{NB=B0448.22_0},{BESTBLOHM=B0448.22},{AUSF=Rechtsgewinde},{ROT=0},{D=22},{D1=M 22 x 1,5},{D2=30.0},{D3=38},{A=84},{B=54},{B1=12.0},{H=28},{H1=20.00},{K=38.10},{L=37},{L1=26},{SW=32},{W=15},{TRAGDY=97.2},{TRAGST=52.6},{GEW=0.5317},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84833080},{EAN=MIN},{NDM=22.000},{KDM=20.376},{W1=10.000},{ST=1.500},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
D1
thread
[mm]
D2
diameter
[mm]
D3
diameter
[mm]
A
Length
[mm]
B
width
[mm]
B1
Length
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
K
diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
SW
width across flats
[mm]
W
Angle
[°]
TRAGDY
basic dynamic load rating
[kN]
TRAGST
basic static load rating
[kN]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0448.05
B0448.05
right-hand thread
5
M 5
9.0
11
27
18
4.0
8
6.00
11.11
10
10
9
13
7.5
8.0
0.0179
Yes
84833080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0448.06
B0448.06
right-hand thread
6
M 6
10.0
13
30
20
5.0
9
6.75
12.70
12
10
11
13
9.3
8.9
0.0253
Yes
84833080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0448.08
B0448.08
right-hand thread
8
M 8
12.5
16
36
24
5.0
12
9.00
15.87
16
12
13
13
16.7
14.1
0.0460
Yes
84833080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0448.10
B0448.10
right-hand thread
10
M 10
15.0
19
43
28
6.5
14
10.50
19.05
20
15
17
13
23.4
19.3
0.0743
Yes
84833080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0448.10125
B0448.10125
right-hand thread
10
M 10 x 1,25
15.0
19
43
28
6.5
14
10.50
19.05
20
15
17
13
23.4
19.3
0.0740
Yes
84833080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0448.12
B0448.12
right-hand thread
12
M 12
17.5
22
50
32
6.5
16
12.00
22.22
22
16
19
13
32.0
23.5
0.1081
Yes
84833080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0448.12125
B0448.12125
right-hand thread
12
M 12 x 1,25
17.5
22
50
32
6.5
16
12.00
22.22
22
16
19
13
32.0
23.5
0.1105
Yes
84833080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0448.16
B0448.16
right-hand thread
16
M 16
22.0
27
64
42
8.0
21
15.00
28.57
28
22
22
15
52.7
32.0
0.2180
Yes
84833080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0448.1615
B0448.1615
right-hand thread
16
M 16 x 1,5
22.0
27
64
42
8.0
21
15.00
28.57
28
22
22
15
52.7
32.0
0.2286
Yes
84833080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0448.20
B0448.20
right-hand thread
20
M 20 x 1,5
27.5
34
77
50
10.0
25
18.00
34.92
33
26
30
15
78.1
43.8
0.4155
Yes
84833080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0448.22
B0448.22
right-hand thread
22
M 22 x 1,5
30.0
38
84
54
12.0
28
20.00
38.10
37
26
32
15
97.2
52.6
0.5317
Yes
84833080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0448.051
B0448.051
left-hand thread
5
M 5
9.0
11
27
18
4.0
8
6.00
11.11
10
10
9
13
7.5
8.0
0.0178
Yes
84833080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0448.061
B0448.061
left-hand thread
6
M 6
10.0
13
30
20
5.0
9
6.75
12.70
12
10
11
13
9.3
8.9
0.0249
Yes
84833080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0448.081
B0448.081
left-hand thread
8
M 8
12.5
16
36
24
5.0
12
9.00
15.87
16
12
13
13
16.7
14.1
0.0459
Yes
84833080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0448.101
B0448.101
left-hand thread
10
M 10
15.0
19
43
28
6.5
14
10.50
19.05
20
15
17
13
23.4
19.3
0.0745
Yes
84833080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0448.101251
B0448.101251
left-hand thread
10
M 10 x 1,25
15.0
19
43
28
6.5
14
10.50
19.05
20
15
17
13
23.4
19.3
0.0735
Yes
84833080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0448.121
B0448.121
left-hand thread
12
M 12
17.5
22
50
32
6.5
16
12.00
22.22
22
16
19
13
32.0
23.5
0.1108
Yes
84833080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0448.121251
B0448.121251
left-hand thread
12
M 12 x 1,25
17.5
22
50
32
6.5
16
12.00
22.22
22
16
19
13
32.0
23.5
0.1106
Yes
84833080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0448.161
B0448.161
left-hand thread
16
M 16
22.0
27
64
42
8.0
21
15.00
28.57
28
22
22
15
52.7
32.0
0.2306
Yes
84833080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0448.16151
B0448.16151
left-hand thread
16
M 16 x 1,5
22.0
27
64
42
8.0
21
15.00
28.57
28
22
22
15
52.7
32.0
0.2277
Yes
84833080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0448.201
B0448.201
left-hand thread
20
M 20 x 1,5
27.5
34
77
50
10.0
25
18.00
34.92
33
26
30
15
78.1
43.8
0.4143
Yes
84833080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0448.221
B0448.221
left-hand thread
22
M 22 x 1,5
30.0
38
84
54
12.0
28
20.00
38.10
37
26
32
15
97.2
52.6
0.5260
Yes
84833080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
B0550 - Rod ends with plain bearing, internal thread, steel, DIN ISO 12240-...
Blohm
03.06.2024
GN648.1 N - Ball joints with female thread, Type N
Berger Tools
25.05.2023
BN 662 - Threaded rods metric thread (DIN 975), A2, stainless steel A2 1m
Bossard Catalog
26.01.2023
Clevis With Pivot - Stainless steel
AIRWORK
27.06.2022
EH 22982. - Rod Ends, DIN 12240-4, with female thread
Halder
22.12.2022
BN 20533 - Rod ends with integral spherical plain bearing right hand thread...
Bossard Catalog
08.08.2022
27628 - Rod ends with plain bearing internal thread DIN ISO 12240-4
norelem
30.05.2024
CMM/SS - Male rod end bearing DIN ISO 12240-4 - Stainless steel / self-lubr...
HPC
03.08.2023
Rod ends DIN ISO 12240-4 (DIN 648) E series maintenance-free version female...
MBO Oßwald
08.10.2021
B0443 - Angle joints stainless steel like DIN 71802, Form CS with sealing ...
Blohm
03.06.2024
B0432 - Clevis joints stainless steel DIN 71752
Blohm
03.06.2024
DIN-ISO-12240.4-K-BR-R-IG - Heavy-Duty Rod Ends BR-R with Spherical Bearing...
MÄDLER
26.04.2024
01000327000 - Rod end with female thread
SToxxparts
31.05.2022
B0447 - Rod ends with plain bearing external thread, DIN ISO 12240-4
Blohm
03.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성