피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Blohm
생성됨: 16.10.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0383 - Toggle clamps horizontal with safety interlock with flat foot and adjustable clamping spindle
Blohm
Toggle clamps, power clamps
Powered by
CAD모델 선택
{blohm/schnellslpanner_kraftspanner/05900_1_asmtab.prj},{NB=B0383.008100_0},{LOCHBILD=3},{OH=86},{OG=67},{GEW=0.3850},{EAN=MIN},{OGG=0.580},{OGGG=0.000},{OG1=66.170},{OH1=86.060},{OLO=110.10617},{OLG=44.51026},{OHG=0.89000},{OHGG=0.000},{HUB=6.500},{SCHRL=45},{OL=3.500},{GR1=4},{GR=4},{TYPC=2},{TYPB=3},{TYPA=3},{TYP=1},{BESTBLOHM=B0383.008100},{FARBE=schwarzgrau RAL 7021},{HANDKRAFT=200},{HALTEKRAFT=2000},{HALTEKRAFT1=2800},{SPANNKRAFT=830},{SPANNKRAFT1=1400},{BESTBEFWK=K0098.04},{BESTBEFN=05880-04},{M=M8X45},{A=26},{A1=44},{A2=9},{A3=-},{A4=-},{B=31},{B1=45},{B2=21},{B3=16},{B4=24},{B5=2.5},{B6=41.5},{C=32.2},{C2=-},{D=6.2},{H=73,9},{H1=70,1},{L=230,4},{L1=74.9},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=82057000},{POS=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
FARBE
Component
ⁿ/ₐ
LOCHBILD
Hole arrangement
ⁿ/ₐ
OH
Opening angle of holding arm ~
[°]
OG
Opening angle of handle ~
[°]
HANDKRAFT
hand force
[N]
HALTEKRAFT
Holding force F1
[N]
HALTEKRAFT1
Holding force F2
[N]
SPANNKRAFT
Clamping force F3
[N]
SPANNKRAFT1
Clamping force F4
[N]
M
thread
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
A4
[mm]
B
[mm]
B1
Width ~
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
B6
[mm]
C
Height ~
[mm]
C2
[mm]
D
[mm]
H
Height ~
[mm]
H1
Height ~
[mm]
L
Length ~
[mm]
L1
Length ~
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0383.006101
B0383.006101
ultramarine blue RAL 5002
3
86
67
160
1350
1900
720
1200
M6X35
26
39
6.5
-
-
28
39
17.5
12,5
24.6
2.5
43.5
25.5
-
5.5
63,7
59,6
193,3
60.5
0.3443
Yes
82057000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0383.008101
B0383.008101
ultramarine blue RAL 5002
3
86
67
200
2000
2800
830
1400
M8X45
26
44
9
-
-
31
45
21
16
24
2.5
41.5
32.2
-
6.2
73,9
70,1
230,4
74.9
0.4324
Yes
82057000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0383.010101
B0383.010101
ultramarine blue RAL 5002
3
90
71
250
2200
4500
1200
2800
M10X55
41.5
59
8,5
-
-
43
59
26
19
39
3.5
47
40
-
8.8
94,8
88
286
103.9
0.8490
Yes
82057000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0383.012101
B0383.012101
ultramarine blue RAL 5002
4
88
68
280
2400
5500
1000
2800
M12X70
44
65
10
40
1
42
67
28
21
40
3.5
47
52.3
13,5
8.5
104,8
101.6
321,3
122
1.0630
Yes
82057000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0383.006100
B0383.006100
black grey RAL 7021
3
86
67
160
1350
1900
720
1200
M6X35
26
39
6.5
-
-
28
39
17.5
12,5
24.6
2.5
43.5
25.5
-
5.5
63,7
59,6
193,3
60.5
0.3421
Yes
82057000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0383.008100
B0383.008100
black grey RAL 7021
3
86
67
200
2000
2800
830
1400
M8X45
26
44
9
-
-
31
45
21
16
24
2.5
41.5
32.2
-
6.2
73,9
70,1
230,4
74.9
0.3850
Yes
82057000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0383.010100
B0383.010100
black grey RAL 7021
3
90
71
250
2200
4500
1200
2800
M10X55
41.5
59
8,5
-
-
43
59
26
19
39
3.5
47
40
-
8.8
94,8
88
286
103.9
0.8490
Yes
82057000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0383.012100
B0383.012100
black grey RAL 7021
4
88
68
280
2400
5500
1000
2800
M12X70
44
65
10
40
1
42
67
28
21
40
3.5
47
52.3
13,5
8.5
104,8
101.6
321,3
122
1.0630
Yes
82057000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0383.006103
B0383.006103
traffic red RAL 3020
3
86
67
160
1350
1900
720
1200
M6X35
26
39
6.5
-
-
28
39
17.5
12,5
24.6
2.5
43.5
25.5
-
5.5
63,7
59,6
193,3
60.5
0.3421
Yes
82057000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0383.008103
B0383.008103
traffic red RAL 3020
3
86
67
200
2000
2800
830
1400
M8X45
26
44
9
-
-
31
45
21
16
24
2.5
41.5
32.2
-
6.2
73,9
70,1
230,4
74.9
0.3840
Yes
82057000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0383.010103
B0383.010103
traffic red RAL 3020
3
90
71
250
2200
4500
1200
2800
M10X55
41.5
59
8,5
-
-
43
59
26
19
39
3.5
47
40
-
8.8
94,8
88
286
103.9
0.8490
Yes
82057000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0383.012103
B0383.012103
traffic red RAL 3020
4
88
68
280
2400
5500
1000
2800
M12X70
44
65
10
40
1
42
67
28
21
40
3.5
47
52.3
13,5
8.5
104,8
101.6
321,3
122
1.0630
Yes
82057000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성