피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Blohm
생성됨: 16.10.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0367 - Levelling feet ECO threaded spindles steel or stainless steel
Blohm
Swivel feet
Powered by
CAD모델 선택
{blohm/stellfuesse/27832.prj},{NB=B0367.161501 0_(0)},{BESTBLOHM=B0367.161501},{MATERIAL=Stahl},{POS=0},{POS1=0},{D1=M 16},{L=150},{L1=158.5},{SW=24},{BELASTUNG=14.5},{GEW=0.2490},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=MIN},{PSTOL=0.001},{NDM=16},{XA=15.500},{XB=1.200},{XC=7.800},{XPOS=[0:142]},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Main
ⁿ/ₐ
D1
thread
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
SW
width across flats
[mm]
BELASTUNG
load capacity max.
[kN]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
B0367.080251
B0367.080251
Steel
M 8
25
29.5
13
3.5
0.0163
Yes
73181520
B0367.080401
B0367.080401
Steel
M 8
40
44.5
13
3.5
0.0218
Yes
73181520
B0367.080501
B0367.080501
Steel
M 8
50
54.5
13
3.5
0.0247
Yes
73181520
B0367.080701
B0367.080701
Steel
M 8
70
74.5
13
3.5
0.0309
Yes
73181520
B0367.080801
B0367.080801
Steel
M 8
80
84.5
13
3.5
0.0336
Yes
73181520
B0367.081001
B0367.081001
Steel
M 8
100
104.5
13
3.5
0.0398
Yes
73181520
B0367.081201
B0367.081201
Steel
M 8
120
124.5
13
3.5
0.0441
Yes
73181520
B0367.100251
B0367.100251
Steel
M 10
25
30.0
17
4.7
0.0305
Yes
73181520
B0367.100401
B0367.100401
Steel
M 10
40
45.0
17
4.7
0.0373
Yes
73181520
B0367.100501
B0367.100501
Steel
M 10
50
55.0
17
4.7
0.0429
Yes
73181520
B0367.100701
B0367.100701
Steel
M 10
70
75.0
17
4.7
0.0519
Yes
73181520
B0367.100801
B0367.100801
Steel
M 10
80
85.0
17
4.7
0.0570
Yes
73181520
B0367.101001
B0367.101001
Steel
M 10
100
105.0
17
4.7
0.0649
Yes
73181520
B0367.101201
B0367.101201
Steel
M 10
120
125.0
17
4.7
0.0813
Yes
73181520
B0367.120251
B0367.120251
Steel
M 12
25
31.0
19
7.7
0.0432
Yes
73181520
B0367.120401
B0367.120401
Steel
M 12
40
46.0
19
7.7
0.0543
Yes
73181520
B0367.120501
B0367.120501
Steel
M 12
50
56.0
19
7.7
0.0598
Yes
73181520
B0367.120701
B0367.120701
Steel
M 12
70
76.0
19
7.7
0.0750
Yes
73181520
B0367.120801
B0367.120801
Steel
M 12
80
86.0
19
7.7
0.0830
Yes
73181520
B0367.121001
B0367.121001
Steel
M 12
100
106.0
19
7.7
0.0961
Yes
73181520
B0367.121201
B0367.121201
Steel
M 12
120
126.0
19
7.7
0.1108
Yes
73181520
B0367.160501
B0367.160501
Steel
M 16
50
58.5
24
14.5
0.1183
Yes
73181520
B0367.161001
B0367.161001
Steel
M 16
100
108.5
24
14.5
0.1845
Yes
73181520
B0367.161501
B0367.161501
Steel
M 16
150
158.5
24
14.5
0.2490
Yes
73181520
B0367.080252
B0367.080252
Stainless steel
M 8
25
29.5
13
3.5
0.0171
Yes
73181520
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
B0354 - Swivel feet threaded spindles steel or stainless steel
Blohm
03.06.2024
DIN 975 - FN 223 - 4.6, blank - Gewindestangen WW - Länge 1000 mm
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
DIN 976-1 A - FN 228 - 4.6, verzinkt blau - Stud bolts - Part 1: metric thr...
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
B0369 - Levelling feet threades spindles steel or stainless steel
Blohm
03.06.2024
K0427 - Levelling feet threaded spindles steel or stainless steel
KIPP
27.05.2024
ANE, ANES - Full Thread Screws
Misumi
30.06.2021
K0429 - Levelling feet ECO threaded spindles steel or stainless steel
KIPP USA
21.05.2024
Spindle with vulcanized neoprene thrust and 2 hex nuts - Spindle with vulca...
Speedyblock
14.05.2024
HBS - Ballscrews
HepcoMotion
20.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성