피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Blohm
생성됨: 16.10.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0299 - Mushroom knobs internal thread
Blohm
Handles, knobs
Knobs
Powered by
CAD모델 선택
{blohm/griffe_und_knoepfe/knoepfe/06241.prj},{NB=B0299.087},{D1=33},{D2=18},{D3=31},{H=33},{H1=15},{T=14},{L=0},{GEW=0.0175},{EAN=MIN},{ZZ=1.000},{NDM=8},{NDM1=0.0000},{TYP1=1},{TYP=1},{TAB=1},{TAB1=1},{BESTBLOHM=B0299.087},{FARBE=rapsgelb RAL 1021},{AUSF=mit Innengewinde},{MATERIAL=Buchse Stahl},{GR=3},{D=M 8},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181600},{FARBE2=Stahl},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Component
ⁿ/ₐ
GR
size
ⁿ/ₐ
D
thread
ⁿ/ₐ
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
D3
diameter
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
T
depth
[mm]
L
Screw length
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0299.04
B0299.04
black grey RAL 7021
with internal thread
bush steel
1
M 4
21
12
19
21
10
10
0
0.0072
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0299.05
B0299.05
black grey RAL 7021
with internal thread
bush steel
1
M 5
21
12
19
21
10
10
0
0.0068
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0299.06
B0299.06
black grey RAL 7021
with internal thread
bush steel
2
M 6
25
14
23
25
12
10
0
0.0077
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0299.08
B0299.08
black grey RAL 7021
with internal thread
bush steel
3
M 8
33
18
31
33
15
14
0
0.0180
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0299.004
B0299.004
black grey RAL 7021
with internal thread
bush stainless steel
1
M 4
21
12
19
21
10
10
0
0.0071
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0299.005
B0299.005
black grey RAL 7021
with internal thread
bush stainless steel
1
M 5
21
12
19
21
10
10
0
0.0067
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0299.006
B0299.006
black grey RAL 7021
with internal thread
bush stainless steel
2
M 6
25
14
23
25
12
10
0
0.0077
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0299.008
B0299.008
black grey RAL 7021
with internal thread
bush stainless steel
3
M 8
33
18
31
33
15
14
0
0.0176
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0299.045
B0299.045
light grey RAL 7035
with internal thread
bush steel
1
M 4
21
12
19
21
10
10
0
0.0073
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0299.055
B0299.055
light grey RAL 7035
with internal thread
bush steel
1
M 5
21
12
19
21
10
10
0
0.0068
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0299.065
B0299.065
light grey RAL 7035
with internal thread
bush steel
2
M 6
25
14
23
25
12
10
0
0.0076
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0299.085
B0299.085
light grey RAL 7035
with internal thread
bush steel
3
M 8
33
18
31
33
15
14
0
0.0174
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0299.0045
B0299.0045
light grey RAL 7035
with internal thread
bush stainless steel
1
M 4
21
12
19
21
10
10
0
0.0073
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0299.0055
B0299.0055
light grey RAL 7035
with internal thread
bush stainless steel
1
M 5
21
12
19
21
10
10
0
0.0067
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0299.0065
B0299.0065
light grey RAL 7035
with internal thread
bush stainless steel
2
M 6
25
14
23
25
12
10
0
0.0078
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0299.0085
B0299.0085
light grey RAL 7035
with internal thread
bush stainless steel
3
M 8
33
18
31
33
15
14
0
0.0176
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0299.046
B0299.046
traffic red RAL 3020
with internal thread
bush steel
1
M 4
21
12
19
21
10
10
0
0.0072
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0299.056
B0299.056
traffic red RAL 3020
with internal thread
bush steel
1
M 5
21
12
19
21
10
10
0
0.0068
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0299.066
B0299.066
traffic red RAL 3020
with internal thread
bush steel
2
M 6
25
14
23
25
12
10
0
0.0077
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0299.086
B0299.086
traffic red RAL 3020
with internal thread
bush steel
3
M 8
33
18
31
33
15
14
0
0.0177
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0299.0046
B0299.0046
traffic red RAL 3020
with internal thread
bush stainless steel
1
M 4
21
12
19
21
10
10
0
0.0073
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0299.0056
B0299.0056
traffic red RAL 3020
with internal thread
bush stainless steel
1
M 5
21
12
19
21
10
10
0
0.0067
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0299.0066
B0299.0066
traffic red RAL 3020
with internal thread
bush stainless steel
2
M 6
25
14
23
25
12
10
0
0.0077
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0299.0086
B0299.0086
traffic red RAL 3020
with internal thread
bush stainless steel
3
M 8
33
18
31
33
15
14
0
0.0174
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0299.047
B0299.047
colza yellow RAL 1021
with internal thread
bush steel
1
M 4
21
12
19
21
10
10
0
0.0073
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
03418 - Ball lock pins with mushroom grip stainless stee
norelem
30.05.2024
3202656 - CF 3000 GUMMIFUESSE
PHOENIX CONTACT
07.12.2023
Handset Touch Basic, black - Handset Touch Basic, black
Hettich
28.06.2024
Selector switch, complete unit
SIEMENS
04.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성