피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Blohm
생성됨: 16.10.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0266 - Cam levers adjustable external thread, stainless steel
Blohm
Clamping levers, tension levers, cam levers
Cam levers
Powered by
CAD모델 선택
{blohm/klemm_spannhebel_exzenterhebel/exzenterhebel/04233_1_asmtab.prj},{NB=B0266.2512010X50},{GR=2},{D1=27.1},{D2=11},{B=33.3},{B1=24.0},{H=18.0},{H1=28.5},{A=96.0},{A1=108.0},{F=8.0},{HANDKRAFT=350},{S=1.0},{L=50},{GEW=0.2635},{EAN=MIN},{TYP=1.000},{TYP1=1.000},{BESTBLOHM=B0266.2512010X50},{AUSF=elektrolytisch poliert},{D=M 10},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,NOVONOX,,BLOHM},{PPATH=04233_1_schb.prj},{ZGT=Stift zur Feinjustage des Spannhebels },{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
GR
size
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
D
External thread
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
B
width
[mm]
B1
width
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
A
distance
[mm]
A1
total length
[mm]
F
Clamping force
[kN]
HANDKRAFT
hand force
[N]
S
stroke
[mm]
L
Length
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0266.9512003X10
B0266.9512003X10
9
elektrolytisch poliert
M 3
12.0
6
14.4
11.5
9.0
13.0
36.2
41.7
1.0
90
1.0
10
0.0192
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0266.9512003X15
B0266.9512003X15
9
elektrolytisch poliert
M 3
12.0
6
14.4
11.5
9.0
13.0
36.2
41.7
1.0
90
1.0
15
0.0251
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0266.9512003X30
B0266.9512003X30
9
elektrolytisch poliert
M 3
12.0
6
14.4
11.5
9.0
13.0
36.2
41.7
1.0
90
1.0
30
0.0219
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0266.9512004X10
B0266.9512004X10
9
elektrolytisch poliert
M 4
12.0
6
14.4
11.5
9.0
13.0
36.2
41.7
1.0
90
1.0
10
0.0214
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0266.9512004X15
B0266.9512004X15
9
elektrolytisch poliert
M 4
12.0
6
14.4
11.5
9.0
13.0
36.2
41.7
1.0
90
1.0
15
0.0251
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0266.9512004X30
B0266.9512004X30
9
elektrolytisch poliert
M 4
12.0
6
14.4
11.5
9.0
13.0
36.2
41.7
1.0
90
1.0
30
0.0231
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0266.0512004X15
B0266.0512004X15
0
elektrolytisch poliert
M 4
15.4
8
18.0
13.0
11.2
17.0
52.3
59.1
2.0
100
1.0
15
0.0410
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0266.0512004X20
B0266.0512004X20
0
elektrolytisch poliert
M 4
15.4
8
18.0
13.0
11.2
17.0
52.3
59.1
2.0
100
1.0
20
0.0420
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0266.0512004X30
B0266.0512004X30
0
elektrolytisch poliert
M 4
15.4
8
18.0
13.0
11.2
17.0
52.3
59.1
2.0
100
1.0
30
0.0394
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0266.0512005X20
B0266.0512005X20
0
elektrolytisch poliert
M 5
15.4
8
18.0
13.0
11.2
17.0
52.3
59.1
2.0
100
1.0
20
0.0432
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0266.0512005X30
B0266.0512005X30
0
elektrolytisch poliert
M 5
15.4
8
18.0
13.0
11.2
17.0
52.3
59.1
2.0
100
1.0
30
0.0420
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0266.0512005X40
B0266.0512005X40
0
elektrolytisch poliert
M 5
15.4
8
18.0
13.0
11.2
17.0
52.3
59.1
2.0
100
1.0
40
0.0430
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0266.0512005X50
B0266.0512005X50
0
elektrolytisch poliert
M 5
15.4
8
18.0
13.0
11.2
17.0
52.3
59.1
2.0
100
1.0
50
0.0433
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0266.1512005X20
B0266.1512005X20
1
elektrolytisch poliert
M 5
18.1
9
21.5
15.0
14.5
22.0
70.4
79.2
4.0
120
1.0
20
0.0746
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0266.1512005X30
B0266.1512005X30
1
elektrolytisch poliert
M 5
18.1
9
21.5
15.0
14.5
22.0
70.4
79.2
4.0
120
1.0
30
0.0755
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0266.1512005X40
B0266.1512005X40
1
elektrolytisch poliert
M 5
18.1
9
21.5
15.0
14.5
22.0
70.4
79.2
4.0
120
1.0
40
0.0777
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0266.1512005X50
B0266.1512005X50
1
elektrolytisch poliert
M 5
18.1
9
21.5
15.0
14.5
22.0
70.4
79.2
4.0
120
1.0
50
0.0777
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0266.1512006X20
B0266.1512006X20
1
elektrolytisch poliert
M 6
18.1
9
21.5
15.0
14.5
22.0
70.4
79.2
4.0
120
1.0
20
0.0753
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0266.1512006X30
B0266.1512006X30
1
elektrolytisch poliert
M 6
18.1
9
21.5
15.0
14.5
22.0
70.4
79.2
4.0
120
1.0
30
0.0789
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0266.1512006X40
B0266.1512006X40
1
elektrolytisch poliert
M 6
18.1
9
21.5
15.0
14.5
22.0
70.4
79.2
4.0
120
1.0
40
0.0801
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0266.1512006X50
B0266.1512006X50
1
elektrolytisch poliert
M 6
18.1
9
21.5
15.0
14.5
22.0
70.4
79.2
4.0
120
1.0
50
0.0819
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0266.2512008X25
B0266.2512008X25
2
elektrolytisch poliert
M 8
27.1
11
33.3
24.0
18.0
28.5
96.0
108.0
8.0
350
1.0
25
0.2414
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0266.2512008X30
B0266.2512008X30
2
elektrolytisch poliert
M 8
27.1
11
33.3
24.0
18.0
28.5
96.0
108.0
8.0
350
1.0
30
0.2456
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0266.2512008X40
B0266.2512008X40
2
elektrolytisch poliert
M 8
27.1
11
33.3
24.0
18.0
28.5
96.0
108.0
8.0
350
1.0
40
0.2466
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0266.2512008X50
B0266.2512008X50
2
elektrolytisch poliert
M 8
27.1
11
33.3
24.0
18.0
28.5
96.0
108.0
8.0
350
1.0
50
0.2539
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
KCL-90 - Cam Levers - External Thread
Reid Supply
22.02.2022
KCL-90 - Cam Levers - External Thread
Essentra Components
04.08.2014
B0225 - Clamping levers with plastic handle external thread, metal parts st...
Blohm
02.07.2024
K0647 - Cam levers adjustable stainless steel, with external thread; thrust...
KIPP
03.06.2024
B0263 - Cam levers adjustable steel, with external thread
Blohm
03.06.2024
K0789 - Cam levers adjustable steel, with external thread
KIPP
03.06.2024
BK55.0001 - Vertical toggle clamp with open arm and horizontal base plate
Bäcker
04.08.2022
K0648 - Cam levers adjustable with plastic handle external thread, steel or...
KIPP
03.06.2024
K0005 - Cam levers internal and external thread, steel or stainless steel
KIPP (BIM)
25.05.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성