피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Blohm
생성됨: 16.10.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0259 - Cam levers adjustable with plastic handle external thread, steel or stainless steel
Blohm
Clamping levers, tension levers, cam levers
Cam levers
Powered by
CAD모델 선택
{blohm/klemm_spannhebel_exzenterhebel/exzenterhebel/04233_2_asmtab.prj},{NB=B0259.2531110X50},{GR=2},{D1=27.1},{D2=11},{B=33},{B1=24},{H=16.2},{H1=27.7},{A=100.0},{A1=110.0},{L=50},{F=5.0},{HANDKRAFT=170},{S=1.50},{GEW=0.0800},{EAN=MIN},{NDM=10.0},{NDM1=0.000},{BESTBLOHM=B0259.2531110X50},{FARBE=schwarz},{MATERIAL=Edelstahl},{AUSF=Außengewinde},{D=M 10},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,BLOHM},{ZGT=Stift zur Feinjustage des Spannhebels },{IMPERIAL=MM},{PPATH=04233_2_schb.prj},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Component
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
GR
size
ⁿ/ₐ
D
thread
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
B
width
[mm]
B1
width
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
A
Length ±1
[mm]
A1
Length
[mm]
L
Length
[mm]
F
Clamping force F
[kN]
HANDKRAFT
hand force
[N]
S
stroke
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0259.1521105X20
B0259.1521105X20
black
Steel
External thread
1
M 5
18.1
9
22
16
14.0
23.4
71.5
79.6
20
2.5
125
1.15
0.0300
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0259.1521105X30
B0259.1521105X30
black
Steel
External thread
1
M 5
18.1
9
22
16
14.0
23.4
71.5
79.6
30
2.5
125
1.15
0.0305
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0259.1521105X40
B0259.1521105X40
black
Steel
External thread
1
M 5
18.1
9
22
16
14.0
23.4
71.5
79.6
40
2.5
125
1.15
0.0327
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0259.1521105X50
B0259.1521105X50
black
Steel
External thread
1
M 5
18.1
9
22
16
14.0
23.4
71.5
79.6
50
2.5
125
1.15
0.0342
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0259.1521106X20
B0259.1521106X20
black
Steel
External thread
1
M 6
18.1
9
22
16
14.0
23.4
71.5
79.6
20
2.5
125
1.15
0.0313
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0259.1521106X30
B0259.1521106X30
black
Steel
External thread
1
M 6
18.1
9
22
16
14.0
23.4
71.5
79.6
30
2.5
125
1.15
0.0328
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0259.1521106X40
B0259.1521106X40
black
Steel
External thread
1
M 6
18.1
9
22
16
14.0
23.4
71.5
79.6
40
2.5
125
1.15
0.0351
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0259.1521106X50
B0259.1521106X50
black
Steel
External thread
1
M 6
18.1
9
22
16
14.0
23.4
71.5
79.6
50
2.5
125
1.15
0.0368
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0259.2521108X25
B0259.2521108X25
black
Steel
External thread
2
M 8
27.1
11
33
24
16.2
27.7
100.0
110.0
25
5.0
170
1.50
0.0726
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0259.2521108X30
B0259.2521108X30
black
Steel
External thread
2
M 8
27.1
11
33
24
16.2
27.7
100.0
110.0
30
5.0
170
1.50
0.0732
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0259.2521108X40
B0259.2521108X40
black
Steel
External thread
2
M 8
27.1
11
33
24
16.2
27.7
100.0
110.0
40
5.0
170
1.50
0.0769
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0259.2521108X50
B0259.2521108X50
black
Steel
External thread
2
M 8
27.1
11
33
24
16.2
27.7
100.0
110.0
50
5.0
170
1.50
0.0400
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0259.2521110X25
B0259.2521110X25
black
Steel
External thread
2
M 10
27.1
11
33
24
16.2
27.7
100.0
110.0
25
5.0
170
1.50
0.0800
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0259.2521110X30
B0259.2521110X30
black
Steel
External thread
2
M 10
27.1
11
33
24
16.2
27.7
100.0
110.0
30
5.0
170
1.50
0.0800
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0259.2521110X40
B0259.2521110X40
black
Steel
External thread
2
M 10
27.1
11
33
24
16.2
27.7
100.0
110.0
40
5.0
170
1.50
0.0400
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0259.2521110X50
B0259.2521110X50
black
Steel
External thread
2
M 10
27.1
11
33
24
16.2
27.7
100.0
110.0
50
5.0
170
1.50
0.0886
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0259.1531105X20
B0259.1531105X20
black
Stainless steel
External thread
1
M 5
18.1
9
22
16
14.0
23.4
71.5
79.6
20
2.5
125
1.15
0.0300
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0259.1531105X30
B0259.1531105X30
black
Stainless steel
External thread
1
M 5
18.1
9
22
16
14.0
23.4
71.5
79.6
30
2.5
125
1.15
0.0314
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0259.1531105X40
B0259.1531105X40
black
Stainless steel
External thread
1
M 5
18.1
9
22
16
14.0
23.4
71.5
79.6
40
2.5
125
1.15
0.0328
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0259.1531105X50
B0259.1531105X50
black
Stainless steel
External thread
1
M 5
18.1
9
22
16
14.0
23.4
71.5
79.6
50
2.5
125
1.15
0.0345
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0259.1531106X20
B0259.1531106X20
black
Stainless steel
External thread
1
M 6
18.1
9
22
16
14.0
23.4
71.5
79.6
20
2.5
125
1.15
0.0317
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0259.1531106X30
B0259.1531106X30
black
Stainless steel
External thread
1
M 6
18.1
9
22
16
14.0
23.4
71.5
79.6
30
2.5
125
1.15
0.0338
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0259.1531106X40
B0259.1531106X40
black
Stainless steel
External thread
1
M 6
18.1
9
22
16
14.0
23.4
71.5
79.6
40
2.5
125
1.15
0.0349
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0259.1531106X50
B0259.1531106X50
black
Stainless steel
External thread
1
M 6
18.1
9
22
16
14.0
23.4
71.5
79.6
50
2.5
125
1.15
0.0371
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0259.2531108X25
B0259.2531108X25
black
Stainless steel
External thread
2
M 8
27.1
11
33
24
14.0
27.7
100.0
110.0
25
5.0
170
1.50
0.0800
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성