피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Blohm
생성됨: 16.10.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0128 - Eye bolts with long thread
Blohm
Machine devices, jig devices
Screws, nuts and washers
Powered by
CAD모델 선택
{blohm/maschinen_und_vorrichtungselemente/schrauben_muttern_und_scheiben/07181.prj},{NB=B0128.24160},{BESTBLOHM=B0128.24160},{MATERIAL=Stahl},{D1=M24},{D2=22},{D3=45},{L=160},{L1=40},{S=25},{R=10},{GEW=0.4270},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{SCHOB=Technischer Hinweis},{ROHS=Yes},{ZTN=73181300},{EAN=MIN},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=24.000},{ZGT=max. 2 P (unvollständiges Gewinde)},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
D1
Thread
ⁿ/ₐ
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L1
L1 max.
[mm]
S
Width
[mm]
R
Radius
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
SCHOB
Schraubenoberfläche
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0128.0650
B0128.0650
Steel
M6
6
14
50
14
7
4
0.0130
Technischer Hinweis
Yes
73181300
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0128.0660
B0128.0660
Steel
M6
6
14
60
14
7
4
0.0149
Technischer Hinweis
Yes
73181300
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0128.0670
B0128.0670
Steel
M6
6
14
70
14
7
4
0.0167
Technischer Hinweis
Yes
73181300
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0128.0680
B0128.0680
Steel
M6
6
14
80
14
7
4
0.0184
Technischer Hinweis
Yes
73181300
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0128.0850
B0128.0850
Steel
M8
8
18
50
16
9
4
0.0250
Technischer Hinweis
Yes
73181300
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0128.0860
B0128.0860
Steel
M8
8
18
60
16
9
4
0.0250
Technischer Hinweis
Yes
73181300
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0128.0870
B0128.0870
Steel
M8
8
18
70
16
9
4
0.0250
Technischer Hinweis
Yes
73181300
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0128.0880
B0128.0880
Steel
M8
8
18
80
16
9
4
0.0250
Technischer Hinweis
Yes
73181300
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0128.08100
B0128.08100
Steel
M8
8
18
100
16
9
4
0.0250
Technischer Hinweis
Yes
73181300
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0128.1050
B0128.1050
Steel
M10
10
20
50
18
12
4
0.0250
Technischer Hinweis
Yes
73181300
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0128.1060
B0128.1060
Steel
M10
10
20
60
18
12
4
0.0250
Technischer Hinweis
Yes
73181300
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0128.1070
B0128.1070
Steel
M10
10
20
70
18
12
4
0.0250
Technischer Hinweis
Yes
73181300
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0128.1080
B0128.1080
Steel
M10
10
20
80
18
12
4
0.0250
Technischer Hinweis
Yes
73181300
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0128.10100
B0128.10100
Steel
M10
10
20
100
18
12
4
0.0250
Technischer Hinweis
Yes
73181300
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0128.10120
B0128.10120
Steel
M10
10
20
120
18
12
4
0.0250
Technischer Hinweis
Yes
73181300
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0128.1250
B0128.1250
Steel
M12
12
25
50
23
14
6
0.0250
Technischer Hinweis
Yes
73181300
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0128.1260
B0128.1260
Steel
M12
12
25
60
23
14
6
0.0250
Technischer Hinweis
Yes
73181300
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0128.1270
B0128.1270
Steel
M12
12
25
70
23
14
6
0.0250
Technischer Hinweis
Yes
73181300
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0128.1280
B0128.1280
Steel
M12
12
25
80
23
14
6
0.0250
Technischer Hinweis
Yes
73181300
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0128.12100
B0128.12100
Steel
M12
12
25
100
23
14
6
0.0980
Technischer Hinweis
Yes
73181300
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0128.12120
B0128.12120
Steel
M12
12
25
120
23
14
6
0.0250
Technischer Hinweis
Yes
73181300
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0128.12130
B0128.12130
Steel
M12
12
25
130
23
14
6
0.0250
Technischer Hinweis
Yes
73181300
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0128.1670
B0128.1670
Steel
M16
16
32
70
27
17
6
0.1400
Technischer Hinweis
Yes
73181300
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0128.1680
B0128.1680
Steel
M16
16
32
80
27
17
6
0.1520
Technischer Hinweis
Yes
73181300
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0128.16100
B0128.16100
Steel
M16
16
32
100
27
17
6
0.0250
Technischer Hinweis
Yes
73181300
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K1418 - Eye bolts with long thread
KIPP
27.05.2024
K1312 - Wing nut for Hygienic USIT® sealing and shim washer
KIPP
27.05.2024
DIN 444 B & DIN 444 LB - Augenschrauben, Form B&LB
Fabory
13.02.2023
BN 2851 - Eye bolts (DIN 444 B), stainless steel A2
Bossard Catalog
26.01.2023
01000333000 - Eyebolt with long thread
SToxxparts
31.05.2022
BN 1940 - Eye bolts (DIN 444 B), 4.6, zinc plated blue
Bossard Catalog
31.10.2023
07181 - Eye bolts with long thread
norelem
28.06.2024
N0080H00 - S45C High Nut
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.10.2017
N0000H04 - Iron High Nut (Fine Thread) (P=1.25)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.10.2017
K1418 - Eye bolts with long thread
KIPP USA
05.06.2024
DIN 186 B - T-head bolts with square neck, form B
Fabory
13.02.2023
06240 - Mushroom knobs with internal thread
norelem
30.05.2024
GN 1524 - Stainless Steel-Swing bolts, with long threaded bolt
Ganter
19.06.2024
BN 11899 - Eye bolts (DIN 444 B), stainless steel A4
Bossard Catalog
26.01.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성