您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
QA認證資訊
目錄: Blohm
Created: 16.10.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0097 - Hexagon head bolts DIN 931 / DIN EN ISO 4014 / DIN EN 24014
Blohm
Machine devices, jig devices
Screws, nuts and washers
Powered by
CAD模型選擇
{blohm/maschinen_und_vorrichtungselemente/schrauben_muttern_und_scheiben/07170.prj},{NB=B0097.316X120},{BESTBLOHM=B0097.316X120},{OBFG=blank},{FARBEG=schwarz},{MATERIAL=Stahl},{SS=-},{FESTKL=10.9},{D=M 16},{L=120},{LS=72.00},{LG=82},{B=38},{SW=24.0},{E=26.75},{K=10.0},{GEW=0.2110},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{SCHOB=Technischer Hinweis},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=MIN},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,,BLOHM},{NDM=16.000},{XA=22.000},{AUSF=-},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
OBFG
Surface finish bod
ⁿ/ₐ
FARBEG
Main colour
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Main material
ⁿ/ₐ
SS
Steel code
ⁿ/ₐ
FESTKL
Grade
ⁿ/ₐ
D
Thread
[mm]
L
Length
[mm]
LS
Length
[mm]
LG
Length
[mm]
SW
Width across flats
[mm]
E
Height
[mm]
K
Length
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
SCHOB
Schraubenoberfläche
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0097.03X30
B0097.03X30
bright
black
Steel
-
8.8
M3
30
15.50
18
5.5
6.01
2.0
0.0500
Technischer Hinweis
Yes
73181568
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0097.03X35
B0097.03X35
bright
black
Steel
-
8.8
M3
35
20.50
23
5.5
6.01
2.0
0.0500
Technischer Hinweis
Yes
73181568
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0097.03X40
B0097.03X40
bright
black
Steel
-
8.8
M3
40
25.50
28
5.5
6.01
2.0
0.0500
Technischer Hinweis
Yes
73181568
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0097.04X25
B0097.04X25
bright
black
Steel
-
8.8
M 4
25
7.50
11
7.0
7.66
2.8
0.0029
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0097.04X30
B0097.04X30
bright
black
Steel
-
8.8
M 4
30
12.00
16
7.0
7.66
2.8
0.0032
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0097.04X35
B0097.04X35
bright
black
Steel
-
8.8
M 4
35
17.50
21
7.0
7.66
2.8
0.0037
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0097.04X40
B0097.04X40
bright
black
Steel
-
8.8
M 4
40
22.50
26
7.0
7.66
2.8
0.0042
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0097.04X45
B0097.04X45
bright
black
Steel
-
8.8
M 4
45
27.50
31
7.0
7.66
2.8
0.0046
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0097.04X50
B0097.04X50
bright
black
Steel
-
8.8
M 4
50
32.50
36
7.0
7.66
2.8
0.0051
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0097.05X25
B0097.05X25
bright
black
Steel
-
8.8
M 5
25
5.00
9
8.0
8.79
3.5
0.0045
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0097.05X30
B0097.05X30
bright
black
Steel
-
8.8
M 5
30
10.00
14
8.0
8.79
3.5
0.0053
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0097.05X35
B0097.05X35
bright
black
Steel
-
8.8
M 5
35
15.00
19
8.0
8.79
3.5
0.0061
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0097.05X40
B0097.05X40
bright
black
Steel
-
8.8
M 5
40
20.00
24
8.0
8.79
3.5
0.0066
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0097.05X45
B0097.05X45
bright
black
Steel
-
8.8
M 5
45
25.00
29
8.0
8.79
3.5
0.0074
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0097.05X50
B0097.05X50
bright
black
Steel
-
8.8
M 5
50
30.00
34
8.0
8.79
3.5
0.0082
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0097.05X60
B0097.05X60
bright
black
Steel
-
8.8
M 5
60
39.00
44
8.0
8.79
3.5
0.0099
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0097.06X30
B0097.06X30
bright
black
Steel
-
8.8
M 6
30
7.00
12
10.0
11.05
4.0
0.0078
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0097.06X35
B0097.06X35
bright
black
Steel
-
8.8
M 6
35
12.00
17
10.0
11.05
4.0
0.0091
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0097.06X40
B0097.06X40
bright
black
Steel
-
8.8
M 6
40
17.00
22
10.0
11.05
4.0
0.0100
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0097.06X45
B0097.06X45
bright
black
Steel
-
8.8
M 6
45
22.00
27
10.0
11.05
4.0
0.0111
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0097.06X50
B0097.06X50
bright
black
Steel
-
8.8
M 6
50
27.00
32
10.0
11.05
4.0
0.0121
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0097.06X60
B0097.06X60
bright
black
Steel
-
8.8
M 6
60
37.00
42
10.0
11.05
4.0
0.0141
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0097.06X70
B0097.06X70
bright
black
Steel
-
8.8
M 6
70
47.00
52
10.0
11.05
4.0
0.0164
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0097.08X35
B0097.08X35
bright
black
Steel
-
8.8
M 8
35
6.75
13
13.0
14.38
5.3
0.0188
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0097.08X40
B0097.08X40
bright
black
Steel
-
8.8
M 8
40
11.75
18
13.0
14.38
5.3
0.0188
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
ISO 4014 (DIN 931) - Hexagon head bolts with shank, product groups A and B
Fabory
21.04.2022
B0099 - Hexagon head bolts with flange EN 1665
Blohm
03.06.2024
ISO 4017 (DIN 933) - Hexagon bolts with thread to the head, product groups ...
Fabory
21.04.2022
05000695000 - Hammer head nut for T-slots
SToxxparts
31.05.2022
B0098 - Hexagon Head Bolts DIN 933
Blohm
03.06.2024
K0870 - Hexagon head bolts DIN 931 / DIN EN ISO 4014 / DIN EN 24014
KIPP
27.05.2024
07170 - Hexagon head bolts DIN 931 / DIN EN ISO 4014 / DIN EN 24014
norelem
30.05.2024
Reference 20800 - Hexagon head screw half thread - ISO 4014 - 10.9 class - ...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
B0124 - Socket Head Screws DIN 912 / DIN EN ISO 4762, steel or stainless st...
Blohm
03.06.2024
BN 21200 - Hex head screws fully threaded (DIN 933; ISO 4017), cl. 8.8, zin...
Bossard Catalog
31.10.2023
SN3500 - Cylinder head cap screw (DIN EN ISO 4762-10.9)
STRACK
21.09.2022
07171 - Hexagon Head Bolts DIN 933
norelem
30.05.2024
GB 32.1-88 - Hexagon bolts with wire holes on head-Product grade A and B
Chinese Manufacturers
21.05.2014
EN 15048 - Hexagon bolts, with hexagon nut
Fabory
21.04.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表