피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Blohm
생성됨: 16.10.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0059 - Indexing plungers-Precision with cylindrical pin
Blohm
Spring plungers, locking bolts, ball locking bolts
Indexing plungers
Powered by
CAD모델 선택
{blohm/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/arretierbolzen/03186.prj},{NB=B0059.025ENTSPANNT},{D=25},{D1=38},{D2=42},{D3=50},{L1=51.0},{L2=62.5},{L3=13},{L5=3},{L6=60},{H=10},{F1=20},{F2=73},{GEW=0.6494},{EAN=MIN},{NDM=10},{NDM1=10.000},{GD=40},{GD2=19.0},{GD3=23},{GH=41.5},{GH1=4.0},{GT=14},{GH2=3.5},{ZZ=0.0},{XA=1.500},{XB=1.000},{XC=2.000},{XD=3.000},{XE=42.000},{XF=38.000},{XG=2.000},{XH=35.000},{XI=4.500},{XJ=31.000},{XK=50.000},{XL=5.500},{XM=1.100},{XN=24.000},{XO=27.200},{XP=1.950},{XQ=10.000},{XR=2.500},{XS=1.280},{XT=1.000},{XU=60.000},{XV=12.000},{XW=4.000},{XX=10.000},{XY=6.000},{BESTBLOHM=B0059.025},{FORM=A},{AUSF=Standardausführung},{L=134},{GW=M 10},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{POS=ENTSPANNT}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
D3
diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
L5
Length
[mm]
L6
Length
[mm]
H
Stroke
[mm]
F1
inital spring force F1
[N]
F2
final spring force F1
[N]
GW
Internal thread of grip ball
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
B0059.010
B0059.010
A
standard version
10
16
19
25
79
25.0
36.5
13
3
31
10
15
30
M 6
0.0783
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0059.012
B0059.012
A
standard version
12
20
23
32
91
33.0
44.5
13
3
35
10
15
35
M 8
0.1349
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0059.016
B0059.016
A
standard version
16
25
28
40
106.5
41.5
53.0
13
3
42
10
20
50
M 10
0.2267
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0059.020
B0059.020
A
standard version
20
30
33
40
114.5
41.5
53.0
13
3
50
10
36
63
M 10
0.3492
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0059.025
B0059.025
A
standard version
25
38
42
50
134
51.0
62.5
13
3
60
10
20
73
M 10
0.6494
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0059.110
B0059.110
B
locking Version
10
16
19
25
79
25.0
36.5
13
3
31
10
15
30
M 6
0.0792
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0059.112
B0059.112
B
locking Version
12
20
23
32
91
33.0
44.5
13
3
35
10
15
35
M 8
0.1356
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0059.116
B0059.116
B
locking Version
16
25
28
40
106.5
41.5
53.0
13
3
42
10
20
50
M 10
0.2281
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0059.120
B0059.120
B
locking Version
20
30
33
40
114.5
41.5
53.0
13
3
50
10
36
63
M 10
0.3496
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0059.125
B0059.125
B
locking Version
25
38
42
50
134
51.0
62.5
13
3
60
10
20
73
M 10
0.6484
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
03089 - Indexing plungers
norelem
26.06.2024
K0634 - Indexing plungers stainless steel, without collar
KIPP
11.06.2024
03089-05 - Indexing plungers steel or stainless steel with plastic eyelet g...
norelem
30.05.2024
03186 - Indexing plungers-Precision with cylindrical pin
norelem
30.05.2024
B0533 - Cam-action indexing plungers stainless steel
Blohm
03.06.2024
B0054 - Indexing plungers
Blohm
03.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성