피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Motovario
생성됨: 14.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Motovario
B - Helical bevel gear reducer cast iron series with input sleeve
Motovario
Gear motors and gear units
Helical bevel geared motors and gear units
Powered by
CAD모델 선택
{motovario/motoriduttori_e_riduttori/ortogonale/b_asmtab.prj},{NB=B103FC80 B5500000000NO----(---------------)},{GR=103},{VERS=F},{VERSALBE=C},{PAM=80 B5},{ACU1=50},{TFU=0},{PFU=0},{AL=0},{PAL=0},{BR=0},{PBR=0},{CP=0},{VERSX='F','F-Piedi','S','S-Flangiata','U','U-Universale'},{GR1=103},{TFUX=0,'NO',1,'FA',2,'FB',3,'FC'},{PBRX=1,'1',4,'4',5,'5',6,'6',7,'7',8,'8'},{USC=95.000},{TIP=NO},{GRA=-},{SIGLA=-},{ALI=-},{GIRI=-},{POTE=-},{CTRL=-},{MODU=-},{RAF=-},{BIS=-},{DISP=-},{ENCO=-},{TF=-},{AF=-},{RF=-},{ACC=-},{SER=-},{CVE=-},{MOR=-},{PPATH=b_asmtpl.prj},{C1=50},{G=213.5},{G1=210},{I=25},{M=165},{N=205},{O=18},{PRA=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
GR
Size
ⁿ/ₐ
FC
Motor execution
ⁿ/ₐ
COP
Terminal box cover
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
BB
[mm]
BB1
[mm]
BM
[mm]
BM1
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
DM
[mm]
DM1
[mm]
E
[mm]
EE
[mm]
E1
[mm]
F
[mm]
F1
[mm]
FF
[mm]
FF1
[mm]
G
[mm]
G1
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
I
[mm]
K
[mm]
K1
[mm]
LL
[mm]
LLX1
[mm]
LLX2
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
PM
[mm]
PM1
[mm]
S
[mm]
TT
[mm]
TT1
[mm]
TM
[mm]
TM1
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
B 063 F C - 140x11 - 35 -
063
-
-
57
-
-
10
4
-
30
39
-
35
11
-
130
-
126
215
-
-
-
174
140
132
-
33
88
-
-
0.0
-
104
126
14
140
-
12
-
38.3
12.8
-
12
35
-
-
B 083 F C - 200x19 - 40 -
083
-
-
70
-
-
12
6
-
30
40
-
40
19
-
120
-
130
225
-
-
-
192
180
140
-
5
90
-
-
0.0
-
140
170
14
200
-
15
-
43.3
21.8
-
22.25
42
-
-
B 103 F C - 200x19 - 50 -
103
-
-
70
-
-
14
6
-
40
50
-
50
19
-
150
-
160
283
-
-
-
213.5
210
180
-
25
112
-
-
0.0
-
165
205
18
200
-
18
-
53.8
21.8
-
25
50
-
-
B 123 F C - 200x24 - 60 -
123
-
-
61
-
-
18
8
-
55
78
-
60
24
-
180
-
220
341
-
-
-
246
240
212
-
33.5
132
-
-
0.0
-
180
230
22
200
-
22
-
64.4
27.3
-
28
70
-
-
B 143 U C - 250x28 - 70 -
143
-
-
76
-
-
20
8
-
-
90
-
70
28
-
-
-
280
414
-
-
-
279
300
265
-
34
160
-
-
0.0
-
240
290
22
250
-
22
-
74.9
31.3
-
27.5
75
-
-
B 153 U C - 300x38 - 90 -
153
-
-
76
-
-
25
10
-
-
110
-
90
38
-
-
-
330
490
-
-
-
353
350
315
-
35
200
-
-
0.0
-
270
330
26
300
-
26
-
95.4
41.3
-
34
90
-
-
B 163 U C - 350x42 - 100 ...
163
-
-
109
-
-
28
12
-
-
155
-
100
42
-
-
-
420
615
-
-
-
426.5
445
375
-
47
230.5
-
-
0.0
-
330
400
38
350
-
45
-
106.4
45.3
-
40
100
-
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BA - Helical bevel geared motor aluminium series fitted for motor coupling ...
Motovario
15.03.2023
H - Helical geared motor cast iron series fitted for motor coupling version...
Motovario
15.03.2023
CB - Helical bevel geared motor cast iron series with compact motor
Motovario
15.03.2023
IB - Helical bevel reduction unit cast iron series with input shaft
Motovario
15.03.2023
NMRV - Worm geared motor fitted for motor coupling version PAM with sleeve
Motovario
15.03.2023
PB - Helical bevel geared motor cast iron series fitted for motor coupling ...
Motovario
15.03.2023
TB - Electric Motor Self-braking three-phase series
Motovario
19.06.2023
T - Electric Motor Three phase series
Motovario
19.06.2023
NMRVP - Worm geared motor
Motovario
15.03.2023
D - Electric Motor Double polarity three phase series
Motovario
19.06.2023
S - Electric Motor Single phase series
Motovario
19.06.2023
CBA - Helical bevel geared motor aluminium series with compact motor
Motovario
15.03.2023
NRV - Worm reduction unit with input shaft
Motovario
15.03.2023
S - Shaft mounted geared motor cast iron series fitted for motor coupling v...
Motovario
15.03.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성