您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
DIN 936 - Edelstahl A2
Böllhoff
Muttern
Muttern ohne Sicherungsfunktion
Sechskantmuttern
DIN 936 - Sechskantmuttern
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640943791/640943797/640944938/640945204/640945210.prj},{NB=936A236},{ARTIKELNUMMER=936A236},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/b6/b7/din_936_edelstahl_a2__pv.png},{ECLASS=23-11-07-01},{DAMAX=38.90},{DAMIN=36},{DD=M 36},{DWMIN=51.1},{EMIN=60.79},{MMAX=14},{MMIN=12.90},{STEIGUNGP=4.00},{SMAX=55},{SMIN=53.80},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{GEWINDEART=Metrisches Gewinde},{KRAFTANGRIFF=Außensechskant},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=A2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
DAMAX
da max.
ⁿ/ₐ
DAMIN
da min.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DWMIN
dw min.
ⁿ/ₐ
EMIN
e min.
ⁿ/ₐ
MMAX
m max.
ⁿ/ₐ
MMIN
m min.
ⁿ/ₐ
STEIGUNGP
Steigung (P)
ⁿ/ₐ
SMAX
s max.
ⁿ/ₐ
SMIN
s min.
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 936A233
936A233
23-11-07-01
35.60
33
M 33
46.6
55.37
14
12.90
3.50
50
49.00
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
A2
BÖLLHOFF 936A224
936A224
23-11-07-01
25.90
24
M 24
33.2
39.55
10
9.10
3.00
36
35.00
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
A2
BÖLLHOFF 936A216
936A216
23-11-07-01
17.30
16
M 16
22.2
26.75
8
7.42
2.00
24
23.67
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
A2
BÖLLHOFF 936A220
936A220
23-11-07-01
21.60
20
M 20
28.2
32.95
9
8.10
2.50
30
29.16
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
A2
BÖLLHOFF 936A210
936A210
23-11-07-01
10.80
10
M 10
15.3
18.90
6
5.70
1.50
17
16.73
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
A2
BÖLLHOFF 936A236
936A236
23-11-07-01
38.90
36
M 36
51.1
60.79
14
12.90
4.00
55
53.80
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
A2
BÖLLHOFF 936A28
936A28
23-11-07-01
8.75
8
M 8
11.3
14.38
5
4.70
1.25
13
12.73
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
A2
BÖLLHOFF 936A230
936A230
23-11-07-01
32.40
30
M 30
42.7
50.85
12
10.90
3.50
46
45.00
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
A2
BÖLLHOFF 936A227
936A227
23-11-07-01
29.10
27
M 27
38.0
45.20
12
10.90
3.00
41
40.00
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
A2
BÖLLHOFF 936A212
936A212
23-11-07-01
13.00
12
M 12
17.2
21.10
7
6.64
1.75
19
18.67
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
A2
BÖLLHOFF 936A214
936A214
23-11-07-01
15.10
14
M 14
20.2
24.49
8
7.42
2.00
22
21.67
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
A2
BÖLLHOFF 936A222
936A222
23-11-07-01
23.70
22
M 22
29.5
35.03
10
9.10
2.50
32
31.00
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
A2
BÖLLHOFF 936A218
936A218
23-11-07-01
19.50
18
M 18
25.3
29.56
9
8.42
2.50
27
26.16
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
A2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN 936 - Hexagon thin nuts, form B
Fabory
13.02.2023
DIN 933 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN 936 - Hexagon thin nuts
Chinese Manufacturers
27.05.2014
DIN 985 - Steel 08 zinc-plated, metric fine thread
Böllhoff
26.10.2021
DIN 936 - Steel 17 H zinc-plated, metric fine thread
Böllhoff
26.10.2021
DIN 936 - Stainless steel A4
Böllhoff
26.10.2021
DIN 936 - Steel 17 H
Böllhoff
26.10.2021
DIN 936 - Brass
Böllhoff
26.10.2021
Reference 64610 - High hexagon nut UNI 5587 - Stainless steel A4
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
DIN 933 - Steel 10.9
Böllhoff
26.10.2021
DIN 936 - Hexagon thin nuts
Chinese Manufacturers
27.05.2014
DIN 985 - Prevailing torque type hexagon nuts with non-metallic, low type
Chinese Manufacturers
27.05.2014
DIN 985 - Steel 08 zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
DIN 985-SKM-KL-TEIL-NIEDRIG - Nuts DIN 985 (similar DIN EN ISO 10511) with ...
MÄDLER
26.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表