您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
DIN 934 - Stahl 8 verzinkt, metrisches Feingewinde
Böllhoff
Muttern
Muttern ohne Sicherungsfunktion
Sechskantmuttern
DIN 934 - Sechskantmuttern
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640943791/640943797/640944938/640945347/640945634.prj},{NB=9348VZ331,5},{ARTIKELNUMMER=9348VZ331,5},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/25/08/din_934_stahl_8_gv_feingewinde__pv.png},{ECLASS=23-11-07-01},{DAMAX=35.60},{DAMIN=33},{DD=M 33x1,5},{DWMIN=46.6},{EMIN=55.37},{MMAX=26.0},{MMIN=24.70},{STEIGUNGP=3.50},{SMAX=50},{SMIN=49.00},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{GEWINDEART=Metrisches Feingewinde},{KRAFTANGRIFF=Außensechskant},{NORMVARIANTE=ähnlich ISO 4032},{OBERFLAECHE=verzinkt},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=8}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
DAMAX
da max.
ⁿ/ₐ
DAMIN
da min.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DWMIN
dw min.
ⁿ/ₐ
EMIN
e min.
ⁿ/ₐ
MMAX
m max.
ⁿ/ₐ
MMIN
m min.
ⁿ/ₐ
STEIGUNGP
Steigung (P)
ⁿ/ₐ
SMAX
s max.
ⁿ/ₐ
SMIN
s min.
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
ⁿ/ₐ
NORMVARIANTE
Norm-Variante
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 9348VZ181,5
9348VZ181,5
23-11-07-01
19.50
18
M 18x1,5
25.3
29.56
15.0
14.30
2.50
27
26.16
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4032
verzinkt
8
BÖLLHOFF 9348VZ361,5
9348VZ361,5
23-11-07-01
38.90
36
M 36x1,5
51.1
60.79
29.0
27.40
4.00
55
53.80
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4032
verzinkt
8
BÖLLHOFF 9348VZ81
9348VZ81
23-11-07-01
8.75
8
M 8x1
11.3
14.38
6.5
6.14
1.25
13
12.73
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4032
verzinkt
8
BÖLLHOFF 9348VZ302
9348VZ302
23-11-07-01
32.40
30
M 30x2
42.7
50.65
24.0
22.70
3.50
46
45.00
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4032
verzinkt
8
BÖLLHOFF 9348VZ222
9348VZ222
23-11-07-01
23.70
22
M 22x2
29.5
35.03
18.0
16.90
2.50
32
31.00
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4032
verzinkt
8
BÖLLHOFF 9348VZ241,5
9348VZ241,5
23-11-07-01
25.90
24
M 24x1,5
33.2
39.55
19.0
17.70
3.00
36
35.00
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4032
verzinkt
8
BÖLLHOFF 9348VZ121,5
9348VZ121,5
23-11-07-01
13.00
12
M 12x1,5
17.2
21.10
10.0
9.64
1.75
19
18.67
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4032
verzinkt
8
BÖLLHOFF 9348VZ121,25
9348VZ121,25
23-11-07-01
13.00
12
M 12x1,25
17.2
21.10
10.0
9.64
1.75
19
18.67
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4032
verzinkt
8
BÖLLHOFF 9348VZ272
9348VZ272
23-11-07-01
29.10
27
M 27x2
38.0
45.20
22.0
20.70
3.00
41
40.00
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4032
verzinkt
8
BÖLLHOFF 9348VZ221,5
9348VZ221,5
23-11-07-01
23.70
22
M 22x1,5
29.5
35.03
18.0
16.90
2.50
32
31.00
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4032
verzinkt
8
BÖLLHOFF 9348VZ201,5
9348VZ201,5
23-11-07-01
21.60
20
M 20x1,5
28.2
32.95
16.0
14.90
2.50
30
29.16
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4032
verzinkt
8
BÖLLHOFF 9348VZ421,5
9348VZ421,5
23-11-07-01
45.40
42
M 42x1,5
60.6
71.30
34.0
32.40
4.50
65
63.10
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4032
verzinkt
8
BÖLLHOFF 9348VZ331,5
9348VZ331,5
23-11-07-01
35.60
33
M 33x1,5
46.6
55.37
26.0
24.70
3.50
50
49.00
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4032
verzinkt
8
BÖLLHOFF 9348VZ161,5
9348VZ161,5
23-11-07-01
17.30
16
M 16x1,5
22.2
26.75
13.0
12.30
2.00
24
23.67
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4032
verzinkt
8
BÖLLHOFF 9348VZ271,5
9348VZ271,5
23-11-07-01
29.10
27
M 27x1,5
38.0
45.20
22.0
20.70
3.00
41
40.00
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4032
verzinkt
8
BÖLLHOFF 9348VZ393
9348VZ393
23-11-07-01
42.10
39
M 39x3
55.9
66.44
31.0
29.40
4.00
60
58.80
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4032
verzinkt
8
BÖLLHOFF 9348VZ202
9348VZ202
23-11-07-01
21.60
20
M 20x2
28.2
32.95
16.0
14.90
2.50
30
29.16
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4032
verzinkt
8
BÖLLHOFF 9348VZ141,5
9348VZ141,5
23-11-07-01
15.10
14
M 14x1,5
20.2
24.49
11.0
10.30
2.00
22
21.67
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4032
verzinkt
8
BÖLLHOFF 9348VZ423
9348VZ423
23-11-07-01
45.40
42
M 42x3
60.6
71.30
34.0
32.40
4.50
65
63.10
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4032
verzinkt
8
BÖLLHOFF 9348VZ121
9348VZ121
23-11-07-01
13.00
12
M 12x1
17.2
21.10
10.0
9.64
1.75
19
18.67
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4032
verzinkt
8
BÖLLHOFF 9348VZ332
9348VZ332
23-11-07-01
35.60
33
M 33x2
46.6
55.37
26.0
24.70
3.50
50
49.00
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4032
verzinkt
8
BÖLLHOFF 9348VZ101,25
9348VZ101,25
23-11-07-01
10.80
10
M 10x1,25
15.3
18.90
8.0
7.64
1.50
17
16.73
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4032
verzinkt
8
BÖLLHOFF 9348VZ363
9348VZ363
23-11-07-01
38.90
36
M 36x3
51.1
60.79
29.0
27.40
4.00
55
53.80
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4032
verzinkt
8
BÖLLHOFF 9348VZ301,5
9348VZ301,5
23-11-07-01
32.40
30
M 30x1,5
42.7
50.65
24.0
22.70
3.50
46
45.00
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4032
verzinkt
8
BÖLLHOFF 9348VZ242
9348VZ242
23-11-07-01
25.90
24
M 24x2
33.2
39.55
19.0
17.70
3.00
36
35.00
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4032
verzinkt
8
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN 934 - Steel 8 zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
DIN 934 - Hexagon nuts
Fabory
13.02.2023
DIN 125 A - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN 934 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN 934 - Steel 5-2 zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
DIN 934 - Stainless steel A4
Böllhoff
26.10.2021
Hexagon Nut NT - Hexagon Nut NT
Sikla
27.06.2024
DIN 934 - Steel 8 zinc-plated, large boxes
Böllhoff
26.10.2021
EH 22120. - Locking nuts
Halder
22.12.2022
DIN 934 - Brass nickel-plated
Böllhoff
26.10.2021
DIN 934 - Steel 10 zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
UNI 5931 - Vite a testa cilindrica con esagono incassato
TVMP
22.10.2010
LL-050 Pin
D-M-E
06.02.2017
WIDE PLAIN WASHER M8 UNI6593
FM
27.07.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表