您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
DIN 933 - Stahl 5.6 verzinkt
Böllhoff
Schrauben
Schrauben mit Aussenkraftangriff
Sechskantschrauben
DIN 933 - Sechskantschrauben
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640899625/640921893/640922928/640924540/640926487.prj},{NB=9335.6VZ2060},{ARTIKELNUMMER=9335.6VZ2060},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/00/b3/din_933_stahl_5.6_gv__2016-08-23pv.png},{ECLASS=23-11-01-01},{AMAX=7.50},{CMAX=0.8},{CMIN=0.20},{DAMAX=22.4},{DD=M 20},{DWMINA=28.2},{DWMINB=27.7},{EMINA=33.53},{EMINB=32.95},{K=12.5},{KMAXA=12.72},{KMAXB=12.85},{KMINA=12.28},{KMINB=12.15},{LMAXA=60.60},{LMAXB=61.50},{LMINA=59.40},{LMINB=58.50},{LAENGEL=60},{STEIGUNGP=2.50},{PRODUKTKLASSE=A},{RMIN=0.80},{SMAX=30},{SMINA=29.67},{SMINB=29.16},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{KOPFFORM=Sechskantkopf},{GEWINDEART=Metrisches Gewinde},{KRAFTANGRIFF=Außensechskant},{NORMVARIANTE=ähnlich ISO 4017},{OBERFLAECHE=verzinkt},{SPITZEGEWINDEENDE=Standard},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=5.6}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
AMAX
a max.
ⁿ/ₐ
CMAX
c max.
ⁿ/ₐ
CMIN
c min.
ⁿ/ₐ
DAMAX
da max.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DWMINA
dw min. A
ⁿ/ₐ
DWMINB
dw min. B
ⁿ/ₐ
EMINA
e min. A
ⁿ/ₐ
EMINB
e min. B
ⁿ/ₐ
K
k
ⁿ/ₐ
KMAXA
k max. A
ⁿ/ₐ
KMAXB
k max. b
ⁿ/ₐ
KMINA
k min. A
ⁿ/ₐ
KMINB
k min. b
ⁿ/ₐ
LMAXA
l max. A
ⁿ/ₐ
LMAXB
l max. B
ⁿ/ₐ
LMINA
l min. A
ⁿ/ₐ
LMINB
l min. B
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Länge (l)
ⁿ/ₐ
STEIGUNGP
Steigung (P)
ⁿ/ₐ
PRODUKTKLASSE
Produktklasse
ⁿ/ₐ
RMIN
r min.
ⁿ/ₐ
SMAX
s max.
ⁿ/ₐ
SMINA
s min. A
ⁿ/ₐ
SMINB
s min. B
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
ⁿ/ₐ
NORMVARIANTE
Norm-Variante
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
SPITZEGEWINDEENDE
Spitze/Gewindeende
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 9335.6VZ2040
9335.6VZ2040
23-11-01-01
7.50
0.8
0.20
22.4
M 20
28.2
27.7
33.53
32.95
12.5
12.72
12.85
12.28
12.15
40.50
41.25
39.50
38.75
40
2.50
A
0.80
30
29.67
29.16
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
verzinkt
Standard
5.6
BÖLLHOFF 9335.6VZ1040
9335.6VZ1040
23-11-01-01
4.50
0.6
0.15
11.2
M 10
15.6
15.4
18.90
18.72
6.4
6.56
6.69
6.22
6.11
40.50
41.25
39.50
38.75
40
1.50
A
0.40
17
16.73
16.57
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
verzinkt
Standard
5.6
BÖLLHOFF 9335.6VZ1635
9335.6VZ1635
23-11-01-01
6.00
0.8
0.20
17.7
M 16
22.5
22.0
26.75
26.17
10.0
10.18
10.29
9.82
9.71
35.50
36.25
34.50
33.75
35
2.00
A
0.60
24
23.67
23.16
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
verzinkt
Standard
5.6
BÖLLHOFF 9335.6VZ2070
9335.6VZ2070
23-11-01-01
7.50
0.8
0.20
22.4
M 20
28.2
27.7
33.53
32.95
12.5
12.72
12.85
12.28
12.15
70.60
71.50
69.40
68.50
70
2.50
A
0.80
30
29.67
29.16
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
verzinkt
Standard
5.6
BÖLLHOFF 9335.6VZ1035
9335.6VZ1035
23-11-01-01
4.50
0.6
0.15
11.2
M 10
15.6
15.4
18.90
18.72
6.4
6.56
6.69
6.22
6.11
35.50
36.25
34.50
33.75
35
1.50
A
0.40
17
16.73
16.57
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
verzinkt
Standard
5.6
BÖLLHOFF 9335.6VZ1655
9335.6VZ1655
23-11-01-01
6.00
0.8
0.20
17.7
M 16
22.5
22.0
26.75
26.17
10.0
10.18
10.29
9.82
9.71
55.60
56.50
54.40
53.50
55
2.00
A
0.60
24
23.67
23.16
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
verzinkt
Standard
5.6
BÖLLHOFF 9335.6VZ2480
9335.6VZ2480
23-11-01-01
9.00
0.8
0.20
26.4
M 24
33.6
33.2
39.98
39.55
15.0
15.22
15.35
14.78
14.65
80.60
81.50
79.40
78.50
80
3.00
A
0.80
36
35.38
35.00
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
verzinkt
Standard
5.6
BÖLLHOFF 9335.6VZ2045
9335.6VZ2045
23-11-01-01
7.50
0.8
0.20
22.4
M 20
28.2
27.7
33.53
32.95
12.5
12.72
12.85
12.28
12.15
45.50
46.25
44.50
43.75
45
2.50
A
0.80
30
29.67
29.16
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
verzinkt
Standard
5.6
BÖLLHOFF 9335.6VZ1025
9335.6VZ1025
23-11-01-01
4.50
0.6
0.15
11.2
M 10
15.6
15.4
18.90
18.72
6.4
6.56
6.69
6.22
6.11
25.42
26.05
24.58
23.95
25
1.50
A
0.40
17
16.73
16.57
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
verzinkt
Standard
5.6
BÖLLHOFF 9335.6VZ830
9335.6VZ830
23-11-01-01
3.75
0.6
0.15
9.2
M 8
11.6
11.4
14.38
14.20
5.3
5.45
5.54
5.15
5.06
30.42
31.05
29.58
28.95
30
1.25
A
0.40
13
12.73
12.57
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
verzinkt
Standard
5.6
BÖLLHOFF 9335.6VZ625
9335.6VZ625
23-11-01-01
3.00
0.5
0.15
6.8
M 6
8.9
8.7
11.05
10.89
4.0
4.15
4.24
3.80
3.76
25.42
26.05
24.58
23.95
25
1.00
A
0.25
10
9.78
9.64
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
verzinkt
Standard
5.6
BÖLLHOFF 9335.6VZ616
9335.6VZ616
23-11-01-01
3.00
0.5
0.15
6.8
M 6
8.9
8.7
11.05
10.89
4.0
4.15
4.24
3.80
3.76
16.35
15.65
16
1.00
A
0.25
10
9.78
9.64
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
verzinkt
Standard
5.6
BÖLLHOFF 9335.6VZ1250
9335.6VZ1250
23-11-01-01
5.25
0.6
0.15
13.7
M 12
17.4
17.2
21.10
20.88
7.5
7.68
7.79
7.32
7.21
50.50
51.25
49.50
48.75
50
1.75
A
0.60
19
18.67
18.48
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
verzinkt
Standard
5.6
BÖLLHOFF 9335.6VZ1030
9335.6VZ1030
23-11-01-01
4.50
0.6
0.15
11.2
M 10
15.6
15.4
18.90
18.72
6.4
6.56
6.69
6.22
6.11
30.42
31.05
29.58
28.95
30
1.50
A
0.40
17
16.73
16.57
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
verzinkt
Standard
5.6
BÖLLHOFF 9335.6VZ1245
9335.6VZ1245
23-11-01-01
5.25
0.6
0.15
13.7
M 12
17.4
17.2
21.10
20.88
7.5
7.68
7.79
7.32
7.21
45.50
46.25
44.50
43.75
45
1.75
A
0.60
19
18.67
18.48
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
verzinkt
Standard
5.6
BÖLLHOFF 9335.6VZ2060
9335.6VZ2060
23-11-01-01
7.50
0.8
0.20
22.4
M 20
28.2
27.7
33.53
32.95
12.5
12.72
12.85
12.28
12.15
60.60
61.50
59.40
58.50
60
2.50
A
0.80
30
29.67
29.16
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
verzinkt
Standard
5.6
BÖLLHOFF 9335.6VZ825
9335.6VZ825
23-11-01-01
3.75
0.6
0.15
9.2
M 8
11.6
11.4
14.38
14.20
5.3
5.45
5.54
5.15
5.06
25.42
26.05
24.58
23.95
25
1.25
A
0.40
13
12.73
12.57
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
verzinkt
Standard
5.6
BÖLLHOFF 9335.6VZ2460
9335.6VZ2460
23-11-01-01
9.00
0.8
0.20
26.4
M 24
33.6
33.2
39.98
39.55
15.0
15.22
15.35
14.78
14.65
60.60
61.50
59.40
58.50
60
3.00
A
0.80
36
35.38
35.00
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
verzinkt
Standard
5.6
BÖLLHOFF 9335.6VZ1645
9335.6VZ1645
23-11-01-01
6.00
0.8
0.20
17.7
M 16
22.5
22.0
26.75
26.17
10.0
10.18
10.29
9.82
9.71
45.50
46.25
44.50
43.75
45
2.00
A
0.60
24
23.67
23.16
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
verzinkt
Standard
5.6
BÖLLHOFF 9335.6VZ1235
9335.6VZ1235
23-11-01-01
5.25
0.6
0.15
13.7
M 12
17.4
17.2
21.10
20.88
7.5
7.68
7.79
7.32
7.21
35.50
36.25
34.50
33.75
35
1.75
A
0.60
19
18.67
18.48
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
verzinkt
Standard
5.6
BÖLLHOFF 9335.6VZ1045
9335.6VZ1045
23-11-01-01
4.50
0.6
0.15
11.2
M 10
15.6
15.4
18.90
18.72
6.4
6.56
6.69
6.22
6.11
45.50
46.25
44.50
43.75
45
1.50
A
0.40
17
16.73
16.57
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
verzinkt
Standard
5.6
BÖLLHOFF 9335.6VZ820
9335.6VZ820
23-11-01-01
3.75
0.6
0.15
9.2
M 8
11.6
11.4
14.38
14.20
5.3
5.45
5.54
5.15
5.06
20.42
19.58
20
1.25
A
0.40
13
12.73
12.57
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
verzinkt
Standard
5.6
BÖLLHOFF 9335.6VZ1630
9335.6VZ1630
23-11-01-01
6.00
0.8
0.20
17.7
M 16
22.5
22.0
26.75
26.17
10.0
10.18
10.29
9.82
9.71
30.42
31.05
29.58
28.95
30
2.00
A
0.60
24
23.67
23.16
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
verzinkt
Standard
5.6
BÖLLHOFF 9335.6VZ1650
9335.6VZ1650
23-11-01-01
6.00
0.8
0.20
17.7
M 16
22.5
22.0
26.75
26.17
10.0
10.18
10.29
9.82
9.71
50.50
51.25
49.50
48.75
50
2.00
A
0.60
24
23.67
23.16
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
verzinkt
Standard
5.6
BÖLLHOFF 9335.6VZ1230
9335.6VZ1230
23-11-01-01
5.25
0.6
0.15
13.7
M 12
17.4
17.2
21.10
20.88
7.5
7.68
7.79
7.32
7.21
30.42
31.05
29.58
28.95
30
1.75
A
0.60
19
18.67
18.48
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
verzinkt
Standard
5.6
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN 933 - Steel 8.8 zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
DIN 933 - Stainless steel A4
Böllhoff
26.10.2021
DIN ≈933 - Hexagon bolts with thread to the head, product groups A and B
Fabory
21.04.2022
DIN 933 - Steel 8.8
Böllhoff
26.10.2021
DIN 933 - Hexagon set screws with thread to head, product classes A and B
Roehm
18.10.2023
ISO 4017 (DIN 933) - Hexagon bolts with thread to the head, product groups ...
Fabory
21.04.2022
DIN 9021 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN 933 - Steel 5.6
Böllhoff
26.10.2021
DIN 934 - Stainless steel A2, metric fine thread
Böllhoff
26.10.2021
DIN 933 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN 933 - Steel 10.9 zinc flake coating
Böllhoff
26.10.2021
DIN 933 - Steel 8.8 hot-dip galvanised
Böllhoff
26.10.2021
DIN 933 - Steel 10.9
Böllhoff
26.10.2021
DIN 934 - Steel 8 nickel-plated
Böllhoff
26.10.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表