您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
DIN 906 - Stahl verzinkt
Böllhoff
Schrauben
Schrauben mit Innenkraftangriff
Verschlussschrauben
DIN 906 - Verschlussschrauben
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640899625/640899631/640914694/640914700/640914843.prj},{NB=906STVZ221,5},{ARTIKELNUMMER=906STVZ221,5},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/89/bc/din_906_stahl_gv__pv.png},{ECLASS=23-11-11-90},{DD=M 22x1,5},{EMIN=11.4},{L1=10},{S=10},{T1MIN=5},{WMIN=2.0},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{GEWINDEART=Metrisches kegeliges Feingewinde},{KRAFTANGRIFF=Innensechskant},{OBERFLAECHE=verzinkt},{SPITZEGEWINDEENDE=Standard}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
EMIN
e min.
ⁿ/ₐ
L1
l1
ⁿ/ₐ
S
s
ⁿ/ₐ
T1MIN
t1 min.
ⁿ/ₐ
WMIN
w min.
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
SPITZEGEWINDEENDE
Spitze/Gewindeende
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 906STVZ121,5
906STVZ121,5
23-11-11-90
M 12x1,5
6.9
10
6
5
2.0
DIN
Metrisches kegeliges Fein...
Innensechskant
verzinkt
Standard
BÖLLHOFF 906STVZ161,5
906STVZ161,5
23-11-11-90
M 16x1,5
9.2
10
8
5
2.0
DIN
Metrisches kegeliges Fein...
Innensechskant
verzinkt
Standard
BÖLLHOFF 906STVZ141,5
906STVZ141,5
23-11-11-90
M 14x1,5
8.0
10
7
5
2.0
DIN
Metrisches kegeliges Fein...
Innensechskant
verzinkt
Standard
BÖLLHOFF 906STVZ221,5
906STVZ221,5
23-11-11-90
M 22x1,5
11.4
10
10
5
2.0
DIN
Metrisches kegeliges Fein...
Innensechskant
verzinkt
Standard
BÖLLHOFF 906STVZ181,5
906STVZ181,5
23-11-11-90
M 18x1,5
9.2
10
8
5
2.0
DIN
Metrisches kegeliges Fein...
Innensechskant
verzinkt
Standard
BÖLLHOFF 906STVZ241,5
906STVZ241,5
23-11-11-90
M 24x1,5
13.7
12
12
6
2.0
DIN
Metrisches kegeliges Fein...
Innensechskant
verzinkt
Standard
BÖLLHOFF 906STVZ81
906STVZ81
23-11-11-90
M 8x1
4.6
8
4
4
1.8
DIN
Metrisches kegeliges Fein...
Innensechskant
verzinkt
Standard
BÖLLHOFF 906STVZ101
906STVZ101
23-11-11-90
M 10x1
5.7
8
5
4
1.8
DIN
Metrisches kegeliges Fein...
Innensechskant
verzinkt
Standard
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN 906 - Steel
Böllhoff
26.10.2021
DIN 906 - Stainless steel A2, pipe thread
Böllhoff
26.10.2021
28013 - Screw plugs with hexagon socket DIN 906, tapered thread
norelem
26.06.2024
DIN 906 - Brass
Böllhoff
26.10.2021
DIN906 A - Threaded plugs with conical thread, Type A, without micro encaps...
Berger Tools
29.05.2023
DIN 906 - Steel, pipe thread
Böllhoff
26.10.2021
ISO 7380-1 - Stainless Steek A2, hexagon socket
Böllhoff
26.10.2021
DIN 906 GPC - Threaded plugs with conical thread, Type GPC, with micro enca...
Elesa+Ganter
21.06.2024
DIN 906 - Steel zinc-plated, pipe thread
Böllhoff
26.10.2021
DIN 906 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN 906 - Hexagon socket pipe plugs, conical thread
Fabory
13.02.2023
07166 - Hexagon socket set screws with pointed tip DIN EN ISO 4027
norelem
30.05.2024
07165 - Grub screws with flat point hexagon socket DIN EN ISO 4026
norelem
30.05.2024
R0168 - Tappi conici con cava esagonale (DIN 906) - TAPPO DIN 906
PlaSteel
17.06.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表