피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
DIN 906 - Stahl, Rohrgewinde
Böllhoff
Schrauben
Schrauben mit Innenkraftangriff
Verschlussschrauben
DIN 906 - Verschlussschrauben
Powered by
CAD모델 선택
{boellhoff/640899625/640899631/640914694/640914700/640914849.prj},{NB=906ST1/2},{ARTIKELNUMMER=906ST1/2},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/b6/13/din_906_stahl_rohrgewinde__pv.png},{ECLASS=23-11-11-90},{DD=R 1/2},{EMIN=11.4},{L1=10},{S=10},{T1MIN=5.0},{WMIN=2.0},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{GEWINDEART=Kegeliges Whitworth-Rohrgewinde},{KRAFTANGRIFF=Innensechskant},{OBERFLAECHE=blank},{SPITZEGEWINDEENDE=Standard}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
EMIN
e min.
ⁿ/ₐ
L1
l1
ⁿ/ₐ
S
s
ⁿ/ₐ
T1MIN
t1 min.
ⁿ/ₐ
WMIN
w min.
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
SPITZEGEWINDEENDE
Spitze/Gewindeende
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 906ST1.1/2
906ST1.1/2
23-11-11-90
R 1 1/2
27.4
20
24
11.5
4.0
DIN
Kegeliges Whitworth-Rohrg...
Innensechskant
blank
Standard
BÖLLHOFF 906ST1/8
906ST1/8
23-11-11-90
R 1/8
5.7
8
5
4.0
1.8
DIN
Kegeliges Whitworth-Rohrg...
Innensechskant
blank
Standard
BÖLLHOFF 906ST1/4
906ST1/4
23-11-11-90
R 1/4
8.0
10
7
5.0
2.0
DIN
Kegeliges Whitworth-Rohrg...
Innensechskant
blank
Standard
BÖLLHOFF 906ST1/2
906ST1/2
23-11-11-90
R 1/2
11.4
10
10
5.0
2.0
DIN
Kegeliges Whitworth-Rohrg...
Innensechskant
blank
Standard
BÖLLHOFF 906ST3/8
906ST3/8
23-11-11-90
R 3/8
9.2
10
8
5.0
2.0
DIN
Kegeliges Whitworth-Rohrg...
Innensechskant
blank
Standard
BÖLLHOFF 906ST3/4
906ST3/4
23-11-11-90
R 3/4
13.7
12
12
6.0
2.0
DIN
Kegeliges Whitworth-Rohrg...
Innensechskant
blank
Standard
BÖLLHOFF 906ST1
906ST1
23-11-11-90
R 1
19.4
12
17
6.0
2.0
DIN
Kegeliges Whitworth-Rohrg...
Innensechskant
blank
Standard
BÖLLHOFF 906ST1.1/4
906ST1.1/4
23-11-11-90
R 1 1/4
25.2
18
22
11.5
3.0
DIN
Kegeliges Whitworth-Rohrg...
Innensechskant
blank
Standard
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 906 - Steel
Böllhoff
26.10.2021
DIN 910 - Steel, pipe thread
Böllhoff
26.10.2021
DIN 906 - Brass
Böllhoff
26.10.2021
DIN 906 - FN 875 - verzinkt blau - Hexagon socket pipe plugs, conical threa...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 906 - Steel zinc-plated, pipe thread
Böllhoff
26.10.2021
DIN 906 - Stainless steel A4
Böllhoff
26.10.2021
DIN 906 - Stainless steel A4, pipe thread
Böllhoff
26.10.2021
DIN906 A - Threaded plugs with conical thread, Type A, without micro encaps...
Berger Tools
29.05.2023
V.ACCACHP - Marine hardware, closing fittings CHAIN Inox A4 / S.S 316
FG INOX
16.02.2017
DIN 906 - Brass, pipe thread
Böllhoff
26.10.2021
DIN 906 - Stainless Steel-Threaded plugs with conical thread, Type A, witho...
Elesa+Ganter
21.06.2024
DIN 906 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
C2408 - Plug
Brennan Industries
28.01.2021
DIN906 - Stainless Steel-Threaded plugs with conical thread, Type GPC, with...
Berger Tools
29.05.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성