피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
DIN 7980 - Federstahl
Böllhoff
Scheiben
Federnde Scheiben, Federringe
Federringe/Federscheiben
DIN 7980 - Federringe
Powered by
CAD모델 선택
{boellhoff/640937195/640941229/640941591/640942339/640942462.prj},{NB=7980FST12},{ARTIKELNUMMER=7980FST12},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/e0/d8/din_7980_stahl_federstahl__pv.png},{ECLASS=23-09-03-05},{D1MAX=12.7},{D1MIN=12.2},{D2MAX=18.0},{DD=12},{HMAX=5.90},{HMIN=5.0},{FUERGEWINDE=M 12},{S=2.5},{SMAX=2.65},{SMIN=2.35},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{OBERFLAECHE=blank}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
D1MAX
d1 max.
ⁿ/ₐ
D1MIN
d1 min.
ⁿ/ₐ
D2MAX
d2 max.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
HMAX
h max.
ⁿ/ₐ
HMIN
h min.
ⁿ/ₐ
FUERGEWINDE
Für Gewinde
ⁿ/ₐ
S
s
ⁿ/ₐ
SMAX
s max.
ⁿ/ₐ
SMIN
s min.
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 7980FST14
7980FST14
23-09-03-05
14.7
14.2
21.1
14
7.10
6.0
M 14
3.0
3.20
2.80
DIN
blank
BÖLLHOFF 7980FST33
7980FST33
23-09-03-05
34.7
33.5
47.1
33
142.00
12.0
M 33
6.0
6.20
5.80
DIN
blank
BÖLLHOFF 7980FST5
7980FST5
23-09-03-05
5.4
5.1
8.8
5
3.78
3.2
M 5
1.6
1.70
1.50
DIN
blank
BÖLLHOFF 7980FST4
7980FST4
23-09-03-05
4.4
4.1
7.0
4
2.83
2.4
M 4
1.2
1.30
1.10
DIN
blank
BÖLLHOFF 7980FST20
7980FST20
23-09-03-05
21.2
20.2
30.6
20
10.60
9.0
M 20
4.5
4.70
4.30
DIN
blank
BÖLLHOFF 7980FST18
7980FST18
23-09-03-05
19.0
18.2
26.4
18
8.25
7.0
M 18
2.5
2.70
2.30
DIN
blank
BÖLLHOFF 7980FST12
7980FST12
23-09-03-05
12.7
12.2
18.0
12
5.90
5.0
M 12
2.5
2.65
2.35
DIN
blank
BÖLLHOFF 7980FST8
7980FST8
23-09-03-05
8.5
8.1
12.7
8
4.72
4.0
M 8
2.0
2.10
1.90
DIN
blank
BÖLLHOFF 7980FST24
7980FST24
23-09-03-05
25.5
24.5
35.9
24
11.80
10.0
M 24
5.0
5.20
4.80
DIN
blank
BÖLLHOFF 7980FST36
7980FST36
23-09-03-05
37.7
36.5
52.2
36
16.50
14.0
M 36
7.0
7.20
6.80
DIN
blank
BÖLLHOFF 7980FST10
7980FST10
23-09-03-05
10.7
10.2
16.0
10
5.90
5.0
M 10
2.5
2.65
2.35
DIN
blank
BÖLLHOFF 7980FST16
7980FST16
23-09-03-05
17.0
16.2
24.4
16
8.25
7.0
M 16
3.5
3.70
3.30
DIN
blank
BÖLLHOFF 7980FST22
7980FST22
23-09-03-05
23.5
22.5
32.9
22
10.60
9.0
M 22
4.5
4.70
4.30
DIN
blank
BÖLLHOFF 7980FST6
7980FST6
23-09-03-05
6.5
6.1
9.9
6
3.78
3.2
M 6
1.6
1.70
1.50
DIN
blank
BÖLLHOFF 7980FST3
7980FST3
23-09-03-05
3.4
3.1
5.6
3
2.36
2.0
M 3
1.0
1.10
0.90
DIN
blank
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 985 - Prevailing torque type hexagon nuts with non-metallic, low type
Chinese Manufacturers
27.05.2014
DINISO1234-SPLINT-RF - Split Pins DIN EN ISO 1234 (formerly DIN 94), Stainl...
MÄDLER
26.04.2024
R54 Spring washers - DME - Euro-Standard DIN 7980
D-M-E
27.06.2024
AU N - Merkel® U-Ring
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
17.11.2023
BN 1422 - Hex socket flat countersunk head screws fully threaded (DIN 7991;...
Bossard Catalog
23.11.2023
DIN 7980 - Stainless steel A4
Böllhoff
26.10.2021
BN 123 - Hex jam nuts ~0,5d (DIN 439 B, ~ISO 4035), cl. 04, plain
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 427 - Slotted set screws with flat point, chamfered (DIN 551; ISO 4766),...
Bossard Catalog
31.10.2023
DIN 7980 - Spring lock washers for screws with cylindrical heads (Attention...
Fabory
13.02.2023
Reference 64201 - Hexagon socket head cap screw - ISO 4762 - DIN 912 - Stai...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
DIN 7980 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
BM05M_N - Hexagon socket head shoulder screw
HEFA
14.06.2024
GB 5281-85 - Hexagon socket head shoulder screws
Chinese Manufacturers
21.05.2014
ISO ≈7379 - Zylinderschrauben mit Innensechskant
Fabory
13.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성