您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
DIN 439 - Edelstahl A2
Böllhoff
Muttern
Muttern ohne Sicherungsfunktion
Sechskantmuttern
DIN 439 - Sechskantmuttern
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640943791/640943797/640944938/640945694/640945700.prj},{NB=439A210},{ARTIKELNUMMER=439A210},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/92/40/din_439_edelstahl_a2__pv.png},{ECLASS=23-11-07-01},{DAMAX=10.80},{DAMIN=10.0},{DD=M 10},{DWMIN=15.6},{EMIN=18.90},{MMAX=5.0},{MMIN=4.70},{STEIGUNGP=1.50},{SMAX=17.0},{SMIN=16.73},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{GEWINDEART=Metrisches Gewinde},{KRAFTANGRIFF=Außensechskant},{NORMVARIANTE=ähnlich ISO 4035},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=A2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
DAMAX
da max.
ⁿ/ₐ
DAMIN
da min.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DWMIN
dw min.
ⁿ/ₐ
EMIN
e min.
ⁿ/ₐ
MMAX
m max.
ⁿ/ₐ
MMIN
m min.
ⁿ/ₐ
STEIGUNGP
Steigung (P)
ⁿ/ₐ
SMAX
s max.
ⁿ/ₐ
SMIN
s min.
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
ⁿ/ₐ
NORMVARIANTE
Norm-Variante
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 439A22,6
439A22,6
23-11-07-01
M 2,6
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4035
A2
BÖLLHOFF 439A214
439A214
23-11-07-01
15.10
14.0
M 14
20.5
24.49
7.0
6.42
2.00
22.0
21.67
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4035
A2
BÖLLHOFF 439A21,7
439A21,7
23-11-07-01
M 1,7
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4035
A2
BÖLLHOFF 439A227
439A227
23-11-07-01
29.20
27.0
M 27
38.0
45.20
13.5
12.40
3.00
41.0
40.00
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4035
A2
BÖLLHOFF 439A224
439A224
23-11-07-01
25.90
24.0
M 24
33.2
39.55
12.0
10.90
3.00
36.0
35.00
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4035
A2
BÖLLHOFF 439A239
439A239
23-11-07-01
42.10
39.0
M 39
55.9
66.44
19.5
18.20
4.00
60.0
58.80
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4035
A2
BÖLLHOFF 439A22,5
439A22,5
23-11-07-01
2.90
2.5
M 2,5
4.1
5.45
1.6
1.35
0.45
5.0
4.82
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4035
A2
BÖLLHOFF 439A236
439A236
23-11-07-01
38.90
36.0
M 36
51.1
60.79
18.0
16.90
4.00
55.0
53.80
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4035
A2
BÖLLHOFF 439A218
439A218
23-11-07-01
19.50
18.0
M 18
24.9
29.56
9.0
8.42
2.50
27.0
26.16
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4035
A2
BÖLLHOFF 439A222
439A222
23-11-07-01
23.80
22.0
M 22
29.5
35.03
11.0
9.90
2.50
32.0
31.00
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4035
A2
BÖLLHOFF 439A23
439A23
23-11-07-01
3.45
3.0
M 3
4.6
6.01
1.8
1.55
0.50
5.5
5.32
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4035
A2
BÖLLHOFF 439A210
439A210
23-11-07-01
10.80
10.0
M 10
15.6
18.90
5.0
4.70
1.50
17.0
16.73
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4035
A2
BÖLLHOFF 439A216
439A216
23-11-07-01
17.30
16.0
M 16
22.5
26.75
8.0
7.42
2.00
24.0
23.67
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4035
A2
BÖLLHOFF 439A22,3
439A22,3
23-11-07-01
M 2,3
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4035
A2
BÖLLHOFF 439A28
439A28
23-11-07-01
8.75
8.0
M 8
11.6
14.38
4.0
3.70
1.25
13.0
12.73
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4035
A2
BÖLLHOFF 439A233
439A233
23-11-07-01
35.60
33.0
M 33
46.6
55.37
16.5
15.40
3.50
50.0
49.00
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4035
A2
BÖLLHOFF 439A26
439A26
23-11-07-01
6.75
6.0
M 6
8.9
11.05
3.2
2.90
1.00
10.0
9.78
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4035
A2
BÖLLHOFF 439A220
439A220
23-11-07-01
21.60
20.0
M 20
27.7
32.95
10.0
9.10
2.50
30.0
29.16
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4035
A2
BÖLLHOFF 439A21,6
439A21,6
23-11-07-01
1.84
1.6
M 1,6
2.4
3.48
1.0
0.75
0.35
3.2
3.08
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4035
A2
BÖLLHOFF 439A230
439A230
23-11-07-01
32.40
30.0
M 30
42.7
50.85
15.0
13.90
3.50
46.0
45.00
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4035
A2
BÖLLHOFF 439A212
439A212
23-11-07-01
13.00
12.0
M 12
17.4
21.10
6.0
5.70
1.75
19.0
18.67
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4035
A2
BÖLLHOFF 439A24
439A24
23-11-07-01
4.60
4.0
M 4
5.9
7.66
2.2
1.95
0.70
7.0
6.78
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4035
A2
BÖLLHOFF 439A22
439A22
23-11-07-01
2.30
2.0
M 2
3.1
4.32
1.2
0.95
0.40
4.0
3.82
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4035
A2
BÖLLHOFF 439A25
439A25
23-11-07-01
5.75
5.0
M 5
6.9
8.79
2.7
2.45
0.80
8.0
7.78
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4035
A2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN 439 B - Hex nuts, lower form B
Fabory
13.02.2023
DIN 439 B - Hexagon thin nuts, form B
Chinese Manufacturers
27.05.2014
DIN 439 - Steel 04, metric fine thread
Böllhoff
26.10.2021
DIN 439 B (ISO 4035) - FN 141 - 4, verzinkt blau - Hexagon thin nuts, form ...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN6330 - Stainless steel-Hexagon nuts Type B
Berger Tools
29.05.2023
DIN 6923 - Stainless steel A4
Böllhoff
26.10.2021
DIN 6331 - Stainless steel A4
Böllhoff
26.10.2021
DIN 6334 - Hexagon extension nuts
Fabory
13.02.2023
Wave Spring Washer - Wave Spring Washer
Febrotec
16.05.2024
DIN 7984 - Steel 08.8
Böllhoff
26.10.2021
DIN 439 - Steel 04
Böllhoff
26.10.2021
DIN 443 A - Sealing push-in caps, form A
Fabory
13.02.2023
DIN 440 R - Steel hot-dip galvanised
Böllhoff
26.10.2021
DIN 125 A - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表