您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
DIN 127 A - Federstahl verzinkt
Böllhoff
Scheiben
Federnde Scheiben, Federringe
Federringe/Federscheiben
DIN 127 A - Federringe
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640937195/640941229/640941591/640941597/640941764.prj},{NB=127VZ/A3,5},{ARTIKELNUMMER=127VZ/A3,5},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/22/5e/din_127_a_stahl_federstahl_gv__pv.png},{ECLASS=23-09-03-05},{B=1.3},{BMAX=1.40},{BMIN=1.20},{D1MAX=3.9},{D1MIN=3.6},{D2MAX=6.7},{DD=3,5},{HMAX=2.2},{HMIN=1.9},{FUERGEWINDE=M 3,5},{S=0.8},{SMAX=0.90},{SMIN=0.70},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{OBERFLAECHE=verzinkt}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
B
b
ⁿ/ₐ
BMAX
b max.
ⁿ/ₐ
BMIN
b min.
ⁿ/ₐ
D1MAX
d1 max.
ⁿ/ₐ
D1MIN
d1 min.
ⁿ/ₐ
D2MAX
d2 max.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
HMAX
h max.
ⁿ/ₐ
HMIN
h min.
ⁿ/ₐ
FUERGEWINDE
Für Gewinde
ⁿ/ₐ
S
s
ⁿ/ₐ
SMAX
s max.
ⁿ/ₐ
SMIN
s min.
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 127VZ/A10
127VZ/A10
23-09-03-05
3.5
3.70
3.30
10.7
10.2
18.1
10
5.9
5.0
M 10
2.2
2.35
2.05
DIN
verzinkt
BÖLLHOFF 127VZ/A5
127VZ/A5
23-09-03-05
1.8
1.90
1.70
5.4
5.1
9.2
5
3.2
2.7
M 5
1.2
1.30
1.10
DIN
verzinkt
BÖLLHOFF 127VZ/A47
127VZ/A47
23-09-03-05
12.0
12.25
11.75
50.5
49.0
75.0
48
18.4
15.6
M 48
7.0
7.25
6.75
DIN
verzinkt
BÖLLHOFF 127VZ/A42
127VZ/A42
23-09-03-05
12.0
12.25
11.75
43.7
42.5
68.2
42
18.4
15.6
M 42
7.0
7.25
6.75
DIN
verzinkt
BÖLLHOFF 127VZ/A2,5
127VZ/A2,5
23-09-03-05
1.0
1.10
0.90
2.9
2.6
5.1
2,5
M 2,5
0.6
0.70
0.50
DIN
verzinkt
BÖLLHOFF 127VZ/A36
127VZ/A36
23-09-03-05
10.0
10.25
9.75
37.7
36.5
58.2
36
16.1
13.6
M 36
6.0
6.20
5.80
DIN
verzinkt
BÖLLHOFF 127VZ/A24
127VZ/A24
23-09-03-05
7.0
7.25
6.75
25.5
24.5
40.0
24
13.0
11.0
M 24
5.0
5.20
4.80
DIN
verzinkt
BÖLLHOFF 127VZ/A20
127VZ/A20
23-09-03-05
6.0
6.20
5.80
21.2
20.2
33.6
20
10.4
8.8
M 20
4.0
4.20
3.80
DIN
verzinkt
BÖLLHOFF 127VZ/A3
127VZ/A3
23-09-03-05
1.3
1.40
1.20
3.4
3.1
6.2
3
2.1
1.9
M 3
0.8
0.90
0.70
DIN
verzinkt
BÖLLHOFF 127VZ/A12
127VZ/A12
23-09-03-05
4.0
4.20
3.80
12.7
12.2
21.1
12
6.8
5.8
M 12
2.5
2.65
2.35
DIN
verzinkt
BÖLLHOFF 127VZ/A38
127VZ/A38
23-09-03-05
10.0
10.25
9.75
40.7
39.5
61.2
39
16.1
13.6
M 39
6.0
6.20
5.80
DIN
verzinkt
BÖLLHOFF 127VZ/A3,5
127VZ/A3,5
23-09-03-05
1.3
1.40
1.20
3.9
3.6
6.7
3,5
2.2
1.9
M 3,5
0.8
0.90
0.70
DIN
verzinkt
BÖLLHOFF 127VZ/A51
127VZ/A51
23-09-03-05
14.0
14.25
13.75
54.5
53.0
83.0
52
21.2
18.0
M 52
8.0
8.25
7.75
DIN
verzinkt
BÖLLHOFF 127VZ/A4
127VZ/A4
23-09-03-05
1.5
1.60
1.40
4.4
4.1
7.6
4
2.5
2.1
M 4
0.9
1.00
0.80
DIN
verzinkt
BÖLLHOFF 127VZ/A22
127VZ/A22
23-09-03-05
6.0
6.20
5.80
23.5
22.5
35.9
22
10.4
8.8
M 22
4.0
4.20
3.80
DIN
verzinkt
BÖLLHOFF 127VZ/A33
127VZ/A33
23-09-03-05
33
M 33
DIN
verzinkt
BÖLLHOFF 127VZ/A14
127VZ/A14
23-09-03-05
4.5
4.70
4.30
14.7
14.2
24.1
14
8.0
6.8
M 14
3.0
3.15
2.85
DIN
verzinkt
BÖLLHOFF 127VZ/A18
127VZ/A18
23-09-03-05
5.0
5.20
4.80
19.0
18.2
29.4
18
9.2
7.8
M 18
3.5
3.70
3.30
DIN
verzinkt
BÖLLHOFF 127VZ/A27
127VZ/A27
23-09-03-05
7.0
7.25
6.75
28.5
27.5
43.0
27
13.0
11.0
M 27
5.0
5.20
4.80
DIN
verzinkt
BÖLLHOFF 127VZ/A44
127VZ/A44
23-09-03-05
12.0
12.25
11.75
46.7
45.5
71.2
45
18.4
15.6
M 45
7.0
7.25
6.75
DIN
verzinkt
BÖLLHOFF 127VZ/A30
127VZ/A30
23-09-03-05
8.0
8.25
7.75
31.7
30.5
48.2
30
16.1
13.6
M 30
6.0
6.20
5.80
DIN
verzinkt
BÖLLHOFF 127VZ/A8
127VZ/A8
23-09-03-05
3.0
3.15
2.85
8.5
8.1
14.8
8
5.4
4.6
M 8
2.0
2.10
1.90
DIN
verzinkt
BÖLLHOFF 127VZ/A16
127VZ/A16
23-09-03-05
5.0
5.20
4.80
17.0
16.2
27.4
16
9.2
7.8
M 16
3.5
3.70
3.30
DIN
verzinkt
BÖLLHOFF 127VZ/A6
127VZ/A6
23-09-03-05
2.5
2.65
2.35
6.5
6.1
11.8
6
4.2
3.6
M 6
1.6
1.70
1.50
DIN
verzinkt
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN 127 B - Spring steel zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
DIN 934 - Stainless steel A4
Böllhoff
26.10.2021
DIN 127 A - Spring steel
Böllhoff
26.10.2021
DIN 127 B - Stainless steel 1.4310
Böllhoff
26.10.2021
DIN 912 - Hexagon socket head cap screws
Fabory
13.02.2023
DIN 125 A - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN 933 - Steel 8.8
Böllhoff
26.10.2021
DIN 127 B - Spring lock washers, form B
Fabory
13.02.2023
DIN 125 A - Stainless steel A4
Böllhoff
26.10.2021
DIN 934 - Hexagon nuts
Fabory
13.02.2023
DIN 933 - Hexagon set screws with thread to head, product classes A and B
Roehm
18.10.2023
DIN 127 B - Spring steel
Böllhoff
26.10.2021
DIN 127 B - Stainless steel A4
Böllhoff
26.10.2021
DIN ≈127 B - Spring lock washers, form B
Fabory
13.02.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表