피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
DIN 125 A - Stahl 140 HV verzinkt
Böllhoff
Scheiben
Unterlegscheiben
Scheiben
DIN 125 A - Scheiben
Powered by
CAD모델 선택
{boellhoff/640937195/640937201/640938848/640940628/640940833.prj},{NB=125VZ6,4},{ARTIKELNUMMER=125VZ6,4},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/cd/c6/din_125_a_stahl_140_hv_gv__pv.png},{ECLASS=23-09-01-01},{D1MAX=6.62},{D1MIN=6.4},{D2MAX=12},{D2MIN=11.57},{DD=6,4},{H=1.6},{HMAX=1.80},{HMIN=1.40},{FUERGEWINDE=M 6},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{NORMVARIANTE=ähnlich ISO 7089/7090},{OBERFLAECHE=verzinkt},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=140 HV}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
D1MAX
d1 max.
ⁿ/ₐ
D1MIN
d1 min.
ⁿ/ₐ
D2MAX
d2 max.
ⁿ/ₐ
D2MIN
d2 min.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
H
h
ⁿ/ₐ
HMAX
h max.
ⁿ/ₐ
HMIN
h min.
ⁿ/ₐ
FUERGEWINDE
Für Gewinde
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
NORMVARIANTE
Norm-Variante
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 125VZ25
125VZ25
23-09-01-01
25.33
25.0
44
43.38
25
4.0
4.30
3.70
M 24
DIN
ähnlich ISO 7089/7090
verzinkt
140 HV
BÖLLHOFF 125VZ15
125VZ15
23-09-01-01
15.27
15.0
28
27.48
15
2.5
2.70
2.30
M 14
DIN
ähnlich ISO 7089/7090
verzinkt
140 HV
BÖLLHOFF 125VZ3,7
125VZ3,7
23-09-01-01
3.88
3.7
8
7.64
3,7
0.5
0.55
0.45
M 3,5
DIN
ähnlich ISO 7089/7090
verzinkt
140 HV
BÖLLHOFF 125VZ21
125VZ21
23-09-01-01
21.33
21.0
37
36.38
21
3.0
3.30
2.70
M 20
DIN
ähnlich ISO 7089/7090
verzinkt
140 HV
BÖLLHOFF 125VZ28
125VZ28
23-09-01-01
28.33
28.0
50
49.38
28
4.0
4.30
3.70
M 27
DIN
ähnlich ISO 7089/7090
verzinkt
140 HV
BÖLLHOFF 125VZ13
125VZ13
23-09-01-01
13.27
13.0
24
23.48
13
2.5
2.70
2.30
M 12
DIN
ähnlich ISO 7089/7090
verzinkt
140 HV
BÖLLHOFF 125VZ7,4
125VZ7,4
23-09-01-01
7.62
7.4
14
13.57
7,4
1.6
1.80
1.40
M 7
DIN
ähnlich ISO 7089/7090
verzinkt
140 HV
BÖLLHOFF 125VZ5,3
125VZ5,3
23-09-01-01
5.48
5.3
10
9.64
5,3
1.0
1.10
0.90
M 5
DIN
ähnlich ISO 7089/7090
verzinkt
140 HV
BÖLLHOFF 125VZ2,7
125VZ2,7
23-09-01-01
2.84
2.7
6
5.70
2,7
0.5
0.55
0.45
M 2,5
DIN
ähnlich ISO 7089/7090
verzinkt
140 HV
BÖLLHOFF 125VZ6,4
125VZ6,4
23-09-01-01
6.62
6.4
12
11.57
6,4
1.6
1.80
1.40
M 6
DIN
ähnlich ISO 7089/7090
verzinkt
140 HV
BÖLLHOFF 125VZ1,7
125VZ1,7
23-09-01-01
1.84
1.7
4
3.70
1,7
0.3
0.35
0.25
M 1,6
DIN
ähnlich ISO 7089/7090
verzinkt
140 HV
BÖLLHOFF 125VZ3,2
125VZ3,2
23-09-01-01
3.38
3.2
7
6.64
3,2
0.5
0.55
0.45
M 3
DIN
ähnlich ISO 7089/7090
verzinkt
140 HV
BÖLLHOFF 125VZ4,3
125VZ4,3
23-09-01-01
4.48
4.3
9
8.64
4,3
0.8
0.90
0.70
M 4
DIN
ähnlich ISO 7089/7090
verzinkt
140 HV
BÖLLHOFF 125VZ19
125VZ19
23-09-01-01
19.33
19.0
34
33.38
19
3.0
3.30
2.70
M 18
DIN
ähnlich ISO 7089/7090
verzinkt
140 HV
BÖLLHOFF 125VZ37
125VZ37
23-09-01-01
37.62
37.0
66
64.80
37
5.0
5.60
4.40
M 36
DIN
ähnlich ISO 7089/7090
verzinkt
140 HV
BÖLLHOFF 125VZ10,5
125VZ10,5
23-09-01-01
10.77
10.5
20
19.48
10,5
2.0
2.20
1.80
M 10
DIN
ähnlich ISO 7089/7090
verzinkt
140 HV
BÖLLHOFF 125VZ31
125VZ31
23-09-01-01
31.39
31.0
56
55.26
31
4.0
4.30
3.70
M 30
DIN
ähnlich ISO 7089/7090
verzinkt
140 HV
BÖLLHOFF 125VZ17
125VZ17
23-09-01-01
17.27
17.0
30
29.48
17
3.0
3.30
2.70
M 16
DIN
ähnlich ISO 7089/7090
verzinkt
140 HV
BÖLLHOFF 125VZ8,4
125VZ8,4
23-09-01-01
8.62
8.4
16
15.57
8,4
1.6
1.80
1.40
M 8
DIN
ähnlich ISO 7089/7090
verzinkt
140 HV
BÖLLHOFF 125VZ23
125VZ23
23-09-01-01
23.33
23.0
39
38.38
23
3.0
3.30
2.70
M 22
DIN
ähnlich ISO 7089/7090
verzinkt
140 HV
BÖLLHOFF 125VZ2,2
125VZ2,2
23-09-01-01
2.34
2.2
5
4.70
2,2
0.3
0.35
0.25
M 2
DIN
ähnlich ISO 7089/7090
verzinkt
140 HV
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 912 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN 912 - Hexagon socket head cap screws
Fabory
13.02.2023
ISO 4032 - Steel 8 zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
DIN 934 - Hexagon nuts
Fabory
13.02.2023
DIN 912 - Steel 8.8 zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
DIN 125 A - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN 933 - Steel 8.8 zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
DIN 933 - Steel 5.6
Böllhoff
26.10.2021
DIN 125-1 A - Washers, product grade A, up to hardness 250 HV, primarily fo...
Fabory
13.02.2023
DIN 125 A - Steel 140 HV
Böllhoff
26.10.2021
DIN 127 A - Spring steel zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
ISO 7089 - Plain washers, normal series, product grade A
Fabory
13.02.2023
DIN 127 B - Spring steel
Böllhoff
26.10.2021
DIN 1587 - Steel 6 AU zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성