피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 924825 - Slotted cheese head screw - Plastic P.A 6.6 - DIN 84
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 24 - Plastic fasteners
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_24/924825.prj},{NB=bene_inox_924825-4X25},{REF=924825-4X25},{DXL=M4 x 25},{MAT=PA 6.6},{D=4.0},{L=25},{K=2.6},{DK=7.000},{N=1.200},{T=1.100},{IDNR=},{D3=3.141},{P=0.700},{A=1.400},{R=0.200},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
K
[mm]
DK
[mm]
N
[mm]
T
[mm]
Béné Inox 924825-2,5X6
924825-2,5X6
M2,5 x 6
PA 6.6
2.5
6
1.6
4.500
0.600
0.700
Béné Inox 924825-2,5X8
924825-2,5X8
M2,5 x 8
PA 6.6
2.5
8
1.6
4.500
0.600
0.700
Béné Inox 924825-2,5X10
924825-2,5X10
M2,5 x 10
PA 6.6
2.5
10
1.6
4.500
0.600
0.700
Béné Inox 924825-3X5
924825-3X5
M3 x 5
PA 6.6
3.0
5
2.0
5.500
0.800
0.850
Béné Inox 924825-3X6
924825-3X6
M3 x 6
PA 6.6
3.0
6
2.0
5.500
0.800
0.850
Béné Inox 924825-3X8
924825-3X8
M3 x 8
PA 6.6
3.0
8
2.0
5.500
0.800
0.850
Béné Inox 924825-3X10
924825-3X10
M3 x 10
PA 6.6
3.0
10
2.0
5.500
0.800
0.850
Béné Inox 924825-3X12
924825-3X12
M3 x 12
PA 6.6
3.0
12
2.0
5.500
0.800
0.850
Béné Inox 924825-3X16
924825-3X16
M3 x 16
PA 6.6
3.0
16
2.0
5.500
0.800
0.850
Béné Inox 924825-3X20
924825-3X20
M3 x 20
PA 6.6
3.0
20
2.0
5.500
0.800
0.850
Béné Inox 924825-4X8
924825-4X8
M4 x 8
PA 6.6
4.0
8
2.6
7.000
1.200
1.100
Béné Inox 924825-4X10
924825-4X10
M4 x 10
PA 6.6
4.0
10
2.6
7.000
1.200
1.100
Béné Inox 924825-4X12
924825-4X12
M4 x 12
PA 6.6
4.0
12
2.6
7.000
1.200
1.100
Béné Inox 924825-4X16
924825-4X16
M4 x 16
PA 6.6
4.0
16
2.6
7.000
1.200
1.100
Béné Inox 924825-4X20
924825-4X20
M4 x 20
PA 6.6
4.0
20
2.6
7.000
1.200
1.100
Béné Inox 924825-4X25
924825-4X25
M4 x 25
PA 6.6
4.0
25
2.6
7.000
1.200
1.100
Béné Inox 924825-4X30
924825-4X30
M4 x 30
PA 6.6
4.0
30
2.6
7.000
1.200
1.100
Béné Inox 924825-5X8
924825-5X8
M5 x 8
PA 6.6
5.0
8
3.3
8.500
1.200
1.300
Béné Inox 924825-5X10
924825-5X10
M5 x 10
PA 6.6
5.0
10
3.3
8.500
1.200
1.300
Béné Inox 924825-5X12
924825-5X12
M5 x 12
PA 6.6
5.0
12
3.3
8.500
1.200
1.300
Béné Inox 924825-5X16
924825-5X16
M5 x 16
PA 6.6
5.0
16
3.3
8.500
1.200
1.300
Béné Inox 924825-5X20
924825-5X20
M5 x 20
PA 6.6
5.0
20
3.3
8.500
1.200
1.300
Béné Inox 924825-5X25
924825-5X25
M5 x 25
PA 6.6
5.0
25
3.3
8.500
1.200
1.300
Béné Inox 924825-5X30
924825-5X30
M5 x 30
PA 6.6
5.0
30
3.3
8.500
1.200
1.300
Béné Inox 924825-5X40
924825-5X40
M5 x 40
PA 6.6
5.0
40
3.3
8.500
1.200
1.300
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle 924830 - Hexagon nut - Plastic P.A 6.6 - DIN 934
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
BN 599 - Hex nuts ~0,8d (DIN 934; ISO 4032), aluminum, plain
Bossard Catalog
31.10.2023
SPC-P - Plastic Screw (PC / Cross Recessed Pan Head Screw)
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
BN 1061 - Slotted cheese head machine screws (~DIN 84 A; ~ISO 1207), PA 6.6...
Bossard Catalog
31.10.2023
SPC-N - Plastic Screw (PC / Hexagon Nut)
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
Model 56200 - Slotted round head wood screw - DIN 96 - Brass
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
DIN 934 - Plastic Natural polyamide
Böllhoff
26.10.2021
Modèle 924827 - Slotted "Poelier" head screw - Plastic PA 6.6 - NFE 25-129
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
SPPVC-N - Plastic Screw H - PVC / Hexagon Nut
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
18.05.2022
Model 5957 - Class 150 NPT threaded flange - Stainless steel 304L - 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
08.02.2021
DIN 933 - Hexagon set screws with thread to head, product classes A and B
Roehm
18.10.2023
GB/T 65-2000 - Slotted cheese head screws
Chinese Manufacturers
26.06.2017
GB/T 67-2000 - Slotted pan head screws
Chinese Manufacturers
26.06.2017
SPS-LC - Plastic Screw PPS / Socket Head Cap Screw/ Low Head
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성