피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 725111 - Hexagon head screw - partial threaded - Aluminium P60 - DIN 931
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 25 - Aluminum fasteners
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_25/725111.prj},{NB=bene_inox_725111-12X80},{REF=725111-12X80},{DXL=M12 x 80},{MAT=Aluminium P60},{D=12},{L=80},{S=19},{K=7.5},{P=1.750},{IDNR=},{D3=9.853},{LG=50.000},{DA=13.700},{C=0.600},{DW=16.630},{R=0.600},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
S
[mm]
K
[mm]
P
Pas
[mm]
Béné Inox 725111-10X40
725111-10X40
M10 x 40
Aluminium P60
10
40
17
6.4
1.500
Béné Inox 725111-10X45
725111-10X45
M10 x 45
Aluminium P60
10
45
17
6.4
1.500
Béné Inox 725111-10X50
725111-10X50
M10 x 50
Aluminium P60
10
50
17
6.4
1.500
Béné Inox 725111-10X60
725111-10X60
M10 x 60
Aluminium P60
10
60
17
6.4
1.500
Béné Inox 725111-10X70
725111-10X70
M10 x 70
Aluminium P60
10
70
17
6.4
1.500
Béné Inox 725111-10X100
725111-10X100
M10 x 100
Aluminium P60
10
100
17
6.4
1.500
Béné Inox 725111-12X40
725111-12X40
M12 x 40
Aluminium P60
12
40
19
7.5
1.750
Béné Inox 725111-12X45
725111-12X45
M12 x 45
Aluminium P60
12
45
19
7.5
1.750
Béné Inox 725111-12X50
725111-12X50
M12 x 50
Aluminium P60
12
50
19
7.5
1.750
Béné Inox 725111-12X60
725111-12X60
M12 x 60
Aluminium P60
12
60
19
7.5
1.750
Béné Inox 725111-12X65
725111-12X65
M12 x 65
Aluminium P60
12
65
19
7.5
1.750
Béné Inox 725111-12X75
725111-12X75
M12 x 75
Aluminium P60
12
75
19
7.5
1.750
Béné Inox 725111-12X80
725111-12X80
M12 x 80
Aluminium P60
12
80
19
7.5
1.750
Béné Inox 725111-12X90
725111-12X90
M12 x 90
Aluminium P60
12
90
19
7.5
1.750
Béné Inox 725111-14X50
725111-14X50
M14 x 50
Aluminium P60
14
50
22
8.8
2.000
Béné Inox 725111-14X55
725111-14X55
M14 x 55
Aluminium P60
14
50
22
8.8
2.000
Béné Inox 725111-14X60
725111-14X60
M14 x 60
Aluminium P60
14
70
22
8.8
2.000
Béné Inox 725111-14X65
725111-14X65
M14 x 65
Aluminium P60
14
65
22
8.8
2.000
Béné Inox 725111-14X70
725111-14X70
M14 x 70
Aluminium P60
14
70
22
8.8
2.000
Béné Inox 725111-14X80
725111-14X80
M14 x 80
Aluminium P60
14
80
22
8.8
2.000
Béné Inox 725111-14X90
725111-14X90
M14 x 90
Aluminium P60
14
90
22
8.8
2.000
Béné Inox 725111-14X100
725111-14X100
M14 x 100
Aluminium P60
14
100
22
8.8
2.000
Béné Inox 725111-14X110
725111-14X110
M14 x 110
Aluminium P60
14
110
22
8.8
2.000
Béné Inox 725111-14X120
725111-14X120
M14 x 120
Aluminium P60
14
120
22
8.8
2.000
Béné Inox 725111-16X60
725111-16X60
M16 x 60
Aluminium P60
16
60
24
10.0
2.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성