피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 8033 - Clamp equal cross - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05 - Raccords - Pharmaceutique & Biotechnologie
02 - Accessoires de tuyauterie
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/05_raccords_pharmaceutique_et_biotechnologie/02_accessoires_de_tuyauterie/8033.prj},{NB=bene_inox_680334-400},{REF=680334-400},{MATIERE=Inox 316 L},{FINITION=SF4},{D1P=4\" },{D1=101.60},{D2=119.0},{L=120.7},{POIDS=1,862},{GORGE=type B},{DG=110.000},{LC=2.850},{E=2.11}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
FINITION
ⁿ/ₐ
D1P
pouce
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
L
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 680334-050
680334-050
Inox 316 L
SF4
1/2"
12.70
25.0
57.2
0,137
Béné Inox 680334-075
680334-075
Inox 316 L
SF4
3/4"
19.05
25.0
60.3
0,172
Béné Inox 680334-100
680334-100
Inox 316 L
SF4
1"
25.40
50.5
66.7
0,451
Béné Inox 680334-150
680334-150
Inox 316 L
SF4
1" 1/2
38.10
50.5
73.0
0,465
Béné Inox 680334-200
680334-200
Inox 316 L
SF4
2"
50.80
64.0
85.7
0,705
Béné Inox 680334-250
680334-250
Inox 316 L
SF4
2" 1/2
63.50
77.5
92.1
0,922
Béné Inox 680334-300
680334-300
Inox 316 L
SF4
3"
76.20
91.0
98.4
1,155
Béné Inox 680334-400
680334-400
Inox 316 L
SF4
4"
101.60
119.0
120.7
1,862
Béné Inox 680331-050
680331-050
Inox 316 L
SF1
1/2"
12.70
25.0
57.2
0,137
Béné Inox 680331-075
680331-075
Inox 316 L
SF1
3/4"
19.05
25.0
60.3
0,172
Béné Inox 680331-100
680331-100
Inox 316 L
SF1
1"
25.40
50.5
66.7
0,451
Béné Inox 680331-150
680331-150
Inox 316 L
SF1
1" 1/2
38.10
50.5
73.0
0,465
Béné Inox 680331-200
680331-200
Inox 316 L
SF1
2"
50.80
64.0
85.7
0,705
Béné Inox 680331-250
680331-250
Inox 316 L
SF1
2" 1/2
63.50
77.5
92.1
0,922
Béné Inox 680331-300
680331-300
Inox 316 L
SF1
3"
76.20
91.0
98.4
1,155
Béné Inox 680331-400
680331-400
Inox 316 L
SF1
4"
101.60
119.0
120.7
1,862
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle 8042 - Clamp concentric reducer - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
18.12.2020
29120 - Tube clamp, cross, stainless steel for linear actuator
norelem
26.06.2024
29014 - Tube clamps flange, stainless steel
norelem
26.06.2024
Model 63463 - Clamp check valve - EPDM gaskets - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
24.03.2021
Model 63458 - Butterfly valve with clamp ends - Gasket Viton® - Stainless s...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
Modèle 63418 - Collier clamp double articulation - Inox 304
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
Modèle 8008 - Pipe cap - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
18.12.2020
Modèle 8028 - Clamp tee - Reducing short sleeve - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
18.12.2020
Model 5504 - Adapter with hose shank and collar - Stainless steel 316
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
04.05.2021
Model 5521 - Coupler with butt welding end - NBR gasket - Stainless steel 3...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05.05.2021
Model 63457 - Butterfly valve with clamp ends - Gasket Silicone - Stainless...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
Modèle 431912 - Spring hook - Stainless steel A4
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
22.03.2023
Model 63423/63448 - FKM gasket for clamp union
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
16.02.2021
Modèle 8023 - Clamp equal tee - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
18.12.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성