피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 5935 - ANSI Sch 80S eccentric reducer seamless - Stainless steel 304L - 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
59 - Accessoires à souder et brides ANSI
02 - Réductions
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/59_accessoires_souder_ansi/02_reductions/5935.prj},{NB=bene_inox_359352-200150},{REF=359352-200150},{MAT=Inox 304 L},{D1=219},{D1P=8\"},{D2=168.3},{D2P=6\"},{E1=12.70},{E2=10.97},{L=152.4},{POIDS=6.00},{S=1},{S1=MIN},{WEB=https://www.bene-inox.com},{X=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D1
Diamètre nominal
[mm]
D1P
[pouces]
D2
[mm]
D2P
[pouces]
E1
[mm]
E2
[mm]
L
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 359352-2015
359352-2015
Inox 304 L
27
3/4"
21.3
1/2"
3.91
3.63
38.1
0.13
Béné Inox 359352-2515
359352-2515
Inox 304 L
33
1"
21.3
1/2"
4.55
3.63
50.8
0.14
Béné Inox 359352-2520
359352-2520
Inox 304 L
33
1"
26.7
3/4"
4.55
3.91
50.8
0.14
Béné Inox 359352-3220
359352-3220
Inox 304 L
42
1"1/4
26.7
3/4"
4.85
3.91
50.8
0.20
Béné Inox 359352-3225
359352-3225
Inox 304 L
42
1"1/4
33.4
1"
4.85
4.55
50.8
0.20
Béné Inox 359352-4020
359352-4020
Inox 304 L
48
1"1/2
26.7
3/4"
5.08
3.91
63.5
0.22
Béné Inox 359352-4025
359352-4025
Inox 304 L
48
1"1/2
33.4
1"
5.08
4.55
63.5
0.26
Béné Inox 359352-4032
359352-4032
Inox 304 L
48
1"1/2
42.2
1"1/4
5.08
4.85
63.5
0.26
Béné Inox 359352-5020
359352-5020
Inox 304 L
60
2"
26.7
3/4"
5.54
3.91
76.2
0.33
Béné Inox 359352-5025
359352-5025
Inox 304 L
60
2"
33.4
1"
5.54
4.55
76.2
0.37
Béné Inox 359352-5032
359352-5032
Inox 304 L
60
2"
42.2
1"1/4
5.54
4.85
76.2
0.39
Béné Inox 359352-5040
359352-5040
Inox 304 L
60
2"
48.3
1"1/2
5.54
5.08
76.2
0.41
Béné Inox 359352-6550
359352-6550
Inox 304 L
73
2"1/2
60.3
2"
7.01
5.54
88.9
0.73
Béné Inox 359352-8040
359352-8040
Inox 304 L
89
3"
48.3
1"1/2
7.62
5.08
88.9
0.85
Béné Inox 359352-8050
359352-8050
Inox 304 L
89
3"
60.3
2"
7.62
5.54
88.9
0.91
Béné Inox 359352-8065
359352-8065
Inox 304 L
89
3"
73.0
2"1/2
7.62
7.01
88.9
0.98
Béné Inox 359352-10040
359352-10040
Inox 304 L
114
4"
48.3
1"1/2
8.56
5.08
101.6
1.24
Béné Inox 359352-10050
359352-10050
Inox 304 L
114
4"
60.3
2"
8.56
5.54
101.6
1.44
Béné Inox 359352-10065
359352-10065
Inox 304 L
114
4"
73.0
2"1/2
8.56
7.01
101.6
1.52
Béné Inox 359352-10080
359352-10080
Inox 304 L
114
4"
88.9
3"
8.56
7.62
101.6
1.59
Béné Inox 359352-12550
359352-12550
Inox 304 L
141
5"
60.3
2"
9.53
5.54
127.0
2.75
Béné Inox 359352-12565
359352-12565
Inox 304 L
141
5"
73.0
2"1/2
9.53
7.01
127.0
2.51
Béné Inox 359352-12580
359352-12580
Inox 304 L
141
5"
88.9
3"
9.53
7.62
127.0
2.61
Béné Inox 359352-125100
359352-125100
Inox 304 L
141
5"
114.3
4"
9.53
8.56
127.0
2.73
Béné Inox 359352-15080
359352-15080
Inox 304 L
168
6"
88.9
3"
10.97
7.62
139.7
3.60
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성