피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 5671 - Pressed ISO collar - type 37 - Stainless steel 1.4307 - 1.4404
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
56 - Accessoires à souder
05 - Collets ISO et métriques
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/56_accessoires_a_souder/05_collets_iso_metriques/5671.prj},{NB=bene_inox_356712-2194},{REF=356712-2194},{MAT=Inox 1.4307},{DN=200},{D1=219.1},{D2=268},{E1=5.0},{E2=4.5},{L=30},{PN1=10},{PN2=10},{POIDS=1,59},{S=5.0},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
[mm]
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
L
[mm]
PN1
selon EN13480
[bar]
PN2
selon EN1092-1
[bar]
POIDS
[kg]
Béné Inox 356712-172
356712-172
Inox 1.4307
10
17.2
40
2.5
2.0
7
16
16
0,02
Béné Inox 356712-212
356712-212
Inox 1.4307
15
21.3
45
2.5
2.0
7
16
16
0,03
Béné Inox 356712-262
356712-262
Inox 1.4307
20
26.9
58
3.0
2.0
8
16
16
0,06
Béné Inox 356712-332
356712-332
Inox 1.4307
25
33.7
68
3.0
2.0
10
16
16
0,08
Béné Inox 356712-422
356712-422
Inox 1.4307
32
42.4
78
3.0
2.0
12
16
16
0,10
Béné Inox 356712-482
356712-482
Inox 1.4307
40
48.3
88
3.0
2.0
15
16
16
0,13
Béné Inox 356712-602
356712-602
Inox 1.4307
50
60.3
102
3.0
2.0
20
16
6
0,18
Béné Inox 356712-603
356712-603
Inox 1.4307
50
60.3
102
4.0
3.2
20
16
16
0,23
Béné Inox 356712-762
356712-762
Inox 1.4307
65
76.1
122
3.0
2.0
20
16
6
0,24
Béné Inox 356712-763
356712-763
Inox 1.4307
65
76.1
122
4.0
3.2
20
16
16
0,32
Béné Inox 356712-882
356712-882
Inox 1.4307
80
88.9
138
3.0
2.0
25
16
16
0,33
Béné Inox 356712-883
356712-883
Inox 1.4307
80
88.9
138
4.0
3.2
25
16
16
0,44
Béné Inox 356712-1142
356712-1142
Inox 1.4307
100
114.3
158
3.0
2.0
25
10
10
0,37
Béné Inox 356712-1143
356712-1143
Inox 1.4307
100
114.3
158
4.0
3.2
25
16
16
0,49
Béné Inox 356712-1392
356712-1392
Inox 1.4307
125
139.7
188
3.0
2.0
25
10
10
0,40
Béné Inox 356712-1393
356712-1393
Inox 1.4307
125
139.7
188
4.0
3.2
25
16
10
0,64
Béné Inox 356712-1682
356712-1682
Inox 1.4307
150
168.3
212
3.0
2.0
25
10
10
0,52
Béné Inox 356712-1683
356712-1683
Inox 1.4307
150
168.3
212
4.0
3.5
25
10
10
0,69
Béné Inox 356712-1684
356712-1684
Inox 1.4307
150
168.3
212
5.0
4.0
25
16
16
0,93
Béné Inox 356712-2192
356712-2192
Inox 1.4307
200
219.1
268
3.0
2.0
30
10
6
0,79
Béné Inox 356712-2194
356712-2194
Inox 1.4307
200
219.1
268
5.0
4.5
30
10
10
1,59
Béné Inox 656712-172
656712-172
Inox 1.4404
10
17.2
40
2.5
2.0
7
16
16
0,02
Béné Inox 656712-212
656712-212
Inox 1.4404
15
21.3
45
2.5
2.0
7
16
16
0,03
Béné Inox 656712-262
656712-262
Inox 1.4404
20
26.9
58
3.0
2.0
8
16
16
0,06
Béné Inox 656712-332
656712-332
Inox 1.4404
25
33.7
68
3.0
2.0
10
16
16
0,08
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Model 5711 - Lapped flange (pressed) - Stainless steel 1.4307 - 1.4404
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
14.05.2024
Modèle 5683 - Collar type 35 - Stainless steel 1.4404
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
19.11.2020
Model 5715 - Lapped flange - Type 02A - Stainless steel 1.4307 - 1.4404
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
Modèle 5727 - Lapped flange - Type 04A - Stainless steel 1.4541 - 1.4571
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
Model 5629 - Pressed ISO collar, thickness 2 mm - type 33 - Stainless steel...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
19.11.2020
Model 5635 - Pressed ISO collar, thickness 3 mm - type 33 - Stainless steel...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02.02.2021
Model 5618 - ISO concentric reducer, thickness 2 mm - Stainless steel 1.430...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
Model 5611 - ISO bend 3D 90° - Stainless steel 1.4307 - 1.4404
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
Modèle 5710 - Lapped flange (pressed) - Stainless steel 1.4307 - 1.4404
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
Model 5712 - Lapped flange aluminium - Type C ISO
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
16.12.2021
Model 57351 - Gasket for flange
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
Model 5627 - ISO pipe cap, thickness 2 mm - Stainless steel 1.4307 - 1.4404
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
Modèle 58768 - Single disk check valve for PN16 flanges - FKM gaskets - Sta...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
24.03.2021
Model 5711a - Lapped flange (pressed) - Bichromated steel A37
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
14.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성