피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 61125 - Hose liner - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
61 - Norme SMS
01 - Raccords SMS
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/61_norme_sms/01_raccords_sms/61125.prj},{NB=bene_inox_261125-104},{REF=261125-104},{MAT=Inox 304},{DN=104},{DNP=4\"},{D1=109.0},{D2=100},{D3=118.0},{L1=95},{L2=63},{POIDS=1},{B1=112.5},{C=12.000},{E=6.000},{R=1.500},{H=7.000},{X=9.000},{DNPP=1.500},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DN
Diamètre nominal
[mm]
DNP
Diamètre nominal
[Pouces]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 261125-25
261125-25
Inox 304
25
1"
28.6
22
35.5
49
36
0
Béné Inox 261125-38
261125-38
Inox 304
38
1"1/2
41.3
35
55.0
58
40
0
Béné Inox 261125-51
261125-51
Inox 304
51
2"
54.0
48
65.0
67
45
0
Béné Inox 261125-63
261125-63
Inox 304
63
2"1/2
66.7
60
80.0
81
54
0
Béné Inox 261125-76
261125-76
Inox 304
76
3"
80.0
72
93.0
81
54
0
Béné Inox 261125-104
261125-104
Inox 304
104
4"
109.0
100
118.0
95
63
1
Béné Inox 661125-25
661125-25
Inox 316 L
25
1"
28.6
22
35.5
49
36
0
Béné Inox 661125-38
661125-38
Inox 316 L
38
1"1/2
41.3
35
55.0
58
40
0
Béné Inox 661125-51
661125-51
Inox 316 L
51
2"
54.0
48
65.0
67
45
0
Béné Inox 661125-63
661125-63
Inox 316 L
63
2"1/2
66.7
60
80.0
81
54
0
Béné Inox 661125-76
661125-76
Inox 316 L
76
3"
80.0
72
93.0
81
54
0
Béné Inox 661125-104
661125-104
Inox 316 L
104
4"
109.0
100
118.0
95
63
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Model 61114 - Nut - Stainless steel 304 - 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
16.12.2020
Model 63412 - Welding ISO clamp ferrule - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
20.03.2023
Model 61126 - Welding hose shank - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
26.10.2021
Model 61124 - Hose male part - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
26.10.2021
Model 61113 - Welding liner - Stainless steel 304 - 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
16.12.2020
Model 63416 - SMS hose shank clamp ferrule - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
Model 63431 - 90° clamp bend
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
Model 61215 - 90° bend male / female - Stainless steel 304 - 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
Model 61136 - Welding reducing male part - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
16.12.2020
Modèle 63418 - Collier clamp double articulation - Inox 304
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
Model 61219 - Equal tee - Stainless steel 304 - 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
Model 61211 - 90° bend, radius 1,5D - Stainless steel 304 - 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
Model 61213 - 90° bend with straight ends, radius 3D - Stainless steel 304 ...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
Model 61216 - 90° bend male / male - Stainless steel 304 - 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성