피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 222803 - Metric thread flat head screw "Snake eyes" - Stainless steel A2
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 22 - Security pins and driver bits
Stainless steel A2
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_22/a2/222803.prj},{NB=bene_inox_222803-5X12},{REF=222803-5X12},{DXL=5x12},{MAT=Acier inoxydable A2},{D=5},{P=0.800},{D3=4.019},{DK=9.0},{C=0.450},{R=0.500},{A=1.600},{W=27.266},{M=2.706},{N=1.150},{T=1.350},{K=3.00},{L=12},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DK
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
Béné Inox 222803-3X10
222803-3X10
3x10
Acier inoxydable A2
3
5.5
1.60
10
Béné Inox 222803-3X12
222803-3X12
3x12
Acier inoxydable A2
3
5.5
1.60
12
Béné Inox 222803-3X16
222803-3X16
3x16
Acier inoxydable A2
3
5.5
1.60
16
Béné Inox 222803-4X10
222803-4X10
4x10
Acier inoxydable A2
4
7.3
2.20
10
Béné Inox 222803-4X12
222803-4X12
4x12
Acier inoxydable A2
4
7.5
2.20
12
Béné Inox 222803-4X16
222803-4X16
4x16
Acier inoxydable A2
4
7.5
2.20
16
Béné Inox 222803-4X20
222803-4X20
4x20
Acier inoxydable A2
4
7.5
2.20
20
Béné Inox 222803-5X12
222803-5X12
5x12
Acier inoxydable A2
5
9.0
3.00
12
Béné Inox 222803-5X16
222803-5X16
5x16
Acier inoxydable A2
5
9.0
3.00
16
Béné Inox 222803-5X20
222803-5X20
5x20
Acier inoxydable A2
5
9.0
3.00
20
Béné Inox 222803-5X25
222803-5X25
5x25
Acier inoxydable A2
5
9.0
3.00
25
Béné Inox 222803-5X30
222803-5X30
5x30
Acier inoxydable A2
5
9.0
3.00
30
Béné Inox 222803-6X16
222803-6X16
6x16
Acier inoxydable A2
6
10.7
3.20
16
Béné Inox 222803-6X20
222803-6X20
6x20
Acier inoxydable A2
6
10.7
3.20
20
Béné Inox 222803-6X25
222803-6X25
6x25
Acier inoxydable A2
6
10.7
3.20
25
Béné Inox 222803-6X30
222803-6X30
6x30
Acier inoxydable A2
6
10.7
3.20
30
Béné Inox 222803-6X40
222803-6X40
6x40
Acier inoxydable A2
6
10.7
3.20
40
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성