피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
T10 - Keyless Timing Pulleys T10 Type(with centering function)
HEFA
1-timing_pulleys
Without key type
T10 Center
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/1-timing_pulleys/without_key_type/kps_t10_center/kps_t10_center_asmtab.prj},{NB=AW28T10M150-E-16},{MATP=A},{STP=W},{ALT1=},{NT=28},{TNW=T10M150},{PS=E},{DD=16},{PD=89.13},{OD=87.25},{F=95},{E=75},{ALT3=},{ALT4=},{ALT5=},{FC=0.0},{PPATH=assemblies/kps_t10_center_asmtpl.prj},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
MATF
Material of Flange
ⁿ/ₐ
MATML
Material of Mecha Lock
ⁿ/ₐ
STF
Surface Treatment of Flange
ⁿ/ₐ
STML
Surface Treatment of Mecha Lock
ⁿ/ₐ
NT
No. of Teeth
ⁿ/ₐ
PD
P.D.
[mm]
OD
O.D.
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
MAXAT
Max. Allowable Torque
[N*m]
D1
[mm]
L
[mm]
AW16T10M150-E-12
AW16T10M150-E-12
6061
S45C
Clear Anodizing
-
16
50.93
49.05
58
40
44.1
28.5
6.5
AW18T10M150-E-12
AW18T10M150-E-12
6061
S45C
Clear Anodizing
-
18
57.30
55.45
61
45
44.1
28.5
6.5
AW20T10M150-E-12
AW20T10M150-E-12
6061
S45C
Clear Anodizing
-
20
63.66
61.80
67
50
44.1
28.5
6.5
AW22T10M150-E-14
AW22T10M150-E-14
6061
S45C
Clear Anodizing
-
22
70.03
68.15
80
60
63.7
30.5
6.5
AW24T10M150-E-14
AW24T10M150-E-14
6061
S45C
Clear Anodizing
-
24
76.39
74.55
87
67
63.7
30.5
6.5
AW25T10M150-E-14
AW25T10M150-E-14
6061
S45C
Clear Anodizing
-
25
79.58
77.70
87
67
63.7
30.5
6.5
AW26T10M150-E-14
AW26T10M150-E-14
6061
S45C
Clear Anodizing
-
26
82.76
80.90
87
67
63.7
30.5
6.5
AW28T10M150-E-16
AW28T10M150-E-16
6061
S45C
Clear Anodizing
-
28
89.13
87.25
95
75
83.3
33.0
6.5
AW30T10M150-E-16
AW30T10M150-E-16
6061
S45C
Clear Anodizing
-
30
95.49
93.65
104
84
83.3
33.0
6.5
AW32T10M150-E-16
AW32T10M150-E-16
6061
S45C
Clear Anodizing
-
32
101.86
100.00
111
90
83.3
33.0
6.5
AW34T10M150-E-16
AW34T10M150-E-16
6061
S45C
Clear Anodizing
-
34
108.23
106.40
115
95
83.3
33.0
6.5
AW36T10M150-E-16
AW36T10M150-E-16
6061
S45C
Clear Anodizing
-
36
114.59
112.75
123
102
83.3
33.0
6.5
AW40T10M150-E-16
AW40T10M150-E-16
6061
S45C
Clear Anodizing
-
40
127.32
125.45
135
115
83.3
33.0
6.5
AW44T10M150-E-16
AW44T10M150-E-16
6061
S45C
Clear Anodizing
-
44
140.06
138.20
152
130
83.3
33.0
6.5
AW48T10M150-E-16
AW48T10M150-E-16
6061
S45C
Clear Anodizing
-
48
152.79
150.95
160
140
83.3
33.0
6.5
AW50T10M150-E-16
AW50T10M150-E-16
6061
S45C
Clear Anodizing
-
50
159.15
157.30
170
150
83.3
33.0
6.5
AW60T10M150-E-16
AW60T10M150-E-16
6061
S45C
Clear Anodizing
-
60
190.99
189.10
200
175
83.3
33.0
6.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성