您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
English
Straight inner tab type
NTN Corporation
Locknuts, Lockwashres and Lockplates
Lockwashers
Series AW
Powered by
CAD模型選擇
{ntn/locknuts_lockwashers_lockplates/lockwashers/series_aw/straight_inner_tab_type.prj},{NB=AW18X},{ORDER=AW18X},{D3=90},{B1=1.8},{F=10},{D4=108.0},{D5=126},{NT=19},{MASS=6.230},{BN=18},{LN=AN18},{SH=90},{A=22.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ORDER
Bearing No.
ⁿ/ₐ
D3
Diameter
[mm]
B1
width
[mm]
F
width
[mm]
D4
Diameter
[mm]
D5
Diameter
[mm]
NT
No. of tabs
ⁿ/ₐ
MASS
mass
[kg]
BN
bore No. of adapter
ⁿ/ₐ
LN
locknut No.
ⁿ/ₐ
SH
Shaft
ⁿ/ₐ
AW00X
AW00X
10
1.0
3
13.5
21
9
0.131
0
AN00
10
AW01X
AW01X
12
1.0
3
17.0
25
11
0.192
0
AN01
12
AW02X
AW02X
15
1.0
4
21.0
28
13
0.253
0
AN02
15
AW03X
AW03X
17
1.0
4
24.0
32
13
0.313
0
AN03
17
AW04X
AW04X
20
1.0
4
26.0
36
13
0.350
4
AN04
20
AW05X
AW05X
25
1.2
5
32.0
42
13
0.640
5
AN05
25
AW06X
AW06X
30
1.2
5
38.0
49
13
0.780
6
AN06
30
AW07X
AW07X
35
1.2
5
44.0
57
15
1.040
7
AN07
35
AW08X
AW08X
40
1.2
6
50.0
62
15
1.230
8
AN08
40
AW09X
AW09X
45
1.2
6
56.0
69
17
1.520
9
AN09
45
AW10X
AW10X
50
1.2
6
61.0
74
17
1.600
10
AN10
50
AW11X
AW11X
55
1.2
7
67.0
81
17
1.960
11
AN11
55
AW12X
AW12X
60
1.5
7
73.0
86
17
2.530
12
AN12
60
AW13X
AW13X
65
1.5
7
79.0
92
19
2.900
13
AN13
65
AW14X
AW14X
70
1.5
8
85.0
98
19
3.340
14
AN14
70
AW15X
AW15X
75
1.5
8
90.0
104
19
3.560
15
AN15
75
AW16X
AW16X
80
1.8
8
95.0
112
19
4.640
16
AN16
80
AW17X
AW17X
85
1.8
8
102.0
119
19
5.240
17
AN17
85
AW18X
AW18X
90
1.8
10
108.0
126
19
6.230
18
AN18
90
AW19X
AW19X
95
1.8
10
113.0
133
19
6.700
19
AN19
95
AW20X
AW20X
100
1.8
10
120.0
142
19
7.650
20
AN20
100
AW21X
AW21X
105
1.8
12
126.0
145
19
8.260
21
AN21
105
AW22X
AW22X
110
1.8
12
133.0
154
19
9.400
22
AN22
110
AW23X
AW23X
115
2.0
12
137.0
159
19
10.800
0
AN23
115
AW24X
AW24X
120
2.0
12
138.0
164
19
10.500
24
AN24
120
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表