피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
G-D - maintenance free (steel/PTFE)
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
Askubal Rod ends and spherical bearings
Plain bearing
Spherical bearing
Dimension series K
Powered by
CAD모델 선택
{askubal/rod_ends_and_spherical_bearings/plain_bearings/spherical_bearings/dimension_series_k/g_d_asmtab.prj},{NB=ASKUBAL G 16-D0-0},{IDNR=},{BD=G 16-D..},{WS=},{POS=0},{POS2=0},{D=16},{D1=19.3},{B=21},{C=15.00},{D2=32},{DK=28.5},{TS=90},{TD=54.0},{DREH=115},{ALPHA=15},{GEW=0.100},{DIN=12240-1 Dimension series K},{ECCN=84833080},{PPATH=g_g_d_parts/g_d_asmtpl.prj},{INFO=Infotext}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
AB
Product designation
ⁿ/ₐ
ARTNR
Product number
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
D1
d1 ~
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D2
D
[mm]
DK
dk
[mm]
TS
Load rating static C0
[kN]
TD
Load rating dynamic C
[kN]
DREH
Drehzahl (nur für kurzzeitige Umdrehungen geeignet)
[min-1]
ALPHA
Tilt angle α
[°]
GEW
Weight
[kg]
DIN
Mounting sizes acc. to DIN ISO
ⁿ/ₐ
ECCN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
ASKUBAL G 5-D0-0
G 5-D
104768
5
7.7
8
6.00
13
11.1
14
7.5
300
13
0.007
12240-1 Dimension series ...
84833080
ASKUBAL G 6-D0-0
G 6-D
100127
6
8.9
9
6.75
16
12.7
18
10.0
260
13
0.010
12240-1 Dimension series ...
84833080
ASKUBAL G 8-D0-0
G 8-D
100240
8
10.3
12
9.00
19
15.8
30
17.0
210
13
0.016
12240-1 Dimension series ...
84833080
ASKUBAL G 10-D0-0
G 10-D
100475
10
12.9
14
10.50
22
19.0
42
24.5
175
13
0.031
12240-1 Dimension series ...
84833080
ASKUBAL G 12-D0-0
G 12-D
100744
12
15.4
16
12.00
26
22.2
56
33.0
150
13
0.065
12240-1 Dimension series ...
84833080
ASKUBAL G 14-D0-0
G 14-D
101021
14
16.8
19
13.50
28
25.4
72
43.0
130
15
0.090
12240-1 Dimension series ...
84833080
ASKUBAL G 16-D0-0
G 16-D
101174
16
19.3
21
15.00
32
28.5
90
54.0
115
15
0.100
12240-1 Dimension series ...
84833080
ASKUBAL G 18-D0-0
G 18-D
101434
18
21.8
23
13.50
35
31.7
110
66.0
105
15
0.125
12240-1 Dimension series ...
84833080
ASKUBAL G 20-D0-0
G 20-D
101535
20
24.3
25
18.00
40
34.9
132
80.0
95
15
0.180
12240-1 Dimension series ...
84833080
ASKUBAL G 22-D0-0
G 22-D
101728
22
25.8
28
20.00
42
38.1
160
98.0
85
15
0.210
12240-1 Dimension series ...
84833080
ASKUBAL G 25-D0-0
G 25-D
101824
25
29.5
31
22.00
47
42.8
198
122.0
75
15
0.295
12240-1 Dimension series ...
84833080
ASKUBAL G 30-D0-0
G 30-D
101954
30
34.8
37
25.00
55
50.8
267
165.0
65
15
0.425
12240-1 Dimension series ...
84833080
ASKUBAL G 35-D0-0
G 35-D
102101
35
37.7
43
28.00
62
57.1
336
208.0
55
16
0.500
12240-1 Dimension series ...
84833080
ASKUBAL G 40-D0-0
G 40-D
102116
40
45.2
49
33.00
75
66.6
462
288.0
50
17
0.900
12240-1 Dimension series ...
84833080
ASKUBAL G 50-D0-0
G 50-D
105387
50
56.6
60
45.00
90
82.5
780
490.0
40
12
1.640
12240-1 Dimension series ...
84833080
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
1W/3W
ORIENTALMOTOR Co.,Ltd.
10.04.2024
KA-D - maintenance free (steel/PTFE) male thread
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
02.02.2022
GE DO - maintenance required (steel/steel)
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
23.06.2022
S-D - maintenance free (steel/PTFE)
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
01.02.2022
G - maintenance required (steel/bronze)
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
23.06.2022
GA-UK - maintenance free (steel/PTFE) male thread
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
02.02.2022
G 41 - maintenance free (steel/PTFE)
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
23.06.2022
GE UK - maintenance free (steel/PTFE)
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
23.06.2022
G 2020 - Spherical bearings: Ball bearing
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
01.02.2023
S-D2RS - maintenance free (steel/PTFE)
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
23.06.2022
BLR_001_101 - Radial spherical plain bearings
SKF
22.09.2023
GE TGR - maintenance free (steel/PTFE)
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
23.06.2022
GE FO - maintenance required (steel/steel)
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
23.06.2022
GE LO - maintenance required (steel/steel)
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
23.06.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성