2.4.1.S.1 DIN - Aseptic flange connection DIN 11864-2-A / complete flange connection
KST
2. Fittings
2.4.S Aseptic flange connection DIN 11864-2-A
2.4.1.S Aseptic flange connection DIN 11864-2-A / complete flange connection
Powered by
CAD모델 선택
{kst/rohrverbindungen/steril-flanschverbindun_din11864-2-a/steril_flanschverbin_din11864_2_a_kom_fver/din_st_flv_din_11864_2_a_asmtab.prj},{NB=Steril-Flanschverbindung DN040 DIN (1.4435, EPDM) DIN 11864-2-A 703327 999279},{DN=DN040},{AB=41.0 x 1.5},{A=41},{B=38},{C=90.0},{D=82},{LK=65},{MAT=1.4435},{OFB=MB = Ra<0,8µm},{IO=Ra<0.6µm (STERI-line)},{NDM=8.000},{CC=30.000},{PPATH=din_st_flv_din_11864_2_a_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
DN
dimension
ⁿ/ₐ
AB
dimension
[mm]
A
external diameter
[mm]
B
internal diameter
[mm]
C
total lenght
[mm]
D
outer flange diameter
[mm]
LK
circular hole
[mm]
ARTNR
ordner No.
ⁿ/ₐ
ARTNR1
(additional) ordner No.
ⁿ/ₐ
Aseptic flange connection...
DN010
13.0 x 1.5
13
10
80.0
54
37
703321
999279
Aseptic flange connection...
DN015
19.0 x 1.5
19
16
80.0
59
42
703323
999279
Aseptic flange connection...
DN020
23.0 x 1.5
23
20
80.0
64
47
703324
999279
Aseptic flange connection...
DN025
29.0 x 1.5
29
26
80.0
70
53
703325
999279
Aseptic flange connection...
DN032
35.0 x 1.5
35
32
90.0
76
59
703326
999279
Aseptic flange connection...
DN040
41.0 x 1.5
41
38
90.0
82
65
703327
999279
Aseptic flange connection...
DN050
53.0 x 1.5
53
50
90.0
94
77
703328
999279
Aseptic flange connection...
DN065
70.0 x 2.0
70
66
108.0
113
95
703329
999279
Aseptic flange connection...
DN080
85.0 x 2.0
85
81
116.0
133
112
703330
999279
Aseptic flange connection...
DN100
104.0 x 2.0
104
100
116.0
159
137
703331
999279
Aseptic flange connection...
DN125
129.0 x 2.0
129
125
120.0
183
161
703332
999279
Aseptic flange connection...
DN150
154.0 x 2.0
154
150
120.0
213
188
703333
999279
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성