피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
AS 1F-T (Inch) - Tamper Proof Speed Controller With One-touch Fitting/In-line Type
SMC
bp3_flow_control_equipment
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp3_flow_control_equipment/as_1f_t_inch.prj},{NB=AS2001F-07T},{GUI=AS2001F-07T},{MODEL1=AS2001F-07T},{OMSC=},{D=1/4},{DD=6.350},{D1=13.2},{D2=12.3},{D3=7.0},{L1=52.2},{L2=7.1},{L3=33.7},{L4=1.5},{M1=17.0},{CNSMASSEXACT=19},{A1=12.000},{A2=7.350},{B1=14.800},{B2=2.260},{C=1.500},{A3=12.100},{A4=3.050},{B3=10.000},{CC=0.400},{H=10.000},{S=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
M1
[mm]
CNSMASSEXACT
Mass
[g]
AS1001F-01T
AS1001F-01T
AS1001F-01T
1/8
8.4
10.5
4.5
38.0
4.5
26.0
0.7
12.7
8
AS1001F-03T
AS1001F-03T
AS1001F-03T
5/32
9.3
10.5
4.5
39.2
5.2
26.6
0.7
12.7
9
AS1001F-05T
AS1001F-05T
AS1001F-05T
3/16
11.4
10.5
4.5
48.7
6.2
27.7
0.7
16.5
14
AS1001F-07T
AS1001F-07T
AS1001F-07T
1/4
12.0
10.5
4.5
40.7
6.2
27.7
0.7
13.7
11
AS2001F-03T
AS2001F-03T
AS2001F-03T
5/32
9.3
12.3
7.0
40.7
5.2
31.9
1.5
12.7
15
AS2001F-05T
AS2001F-05T
AS2001F-05T
3/16
11.4
12.3
7.0
50.0
6.2
32.8
1.5
16.5
21
AS2001F-07T
AS2001F-07T
AS2001F-07T
1/4
13.2
12.3
7.0
52.2
7.1
33.7
1.5
17.0
19
AS2051F-05T
AS2051F-05T
AS2051F-05T
3/16
11.4
15.5
7.0
52.2
6.2
34.9
1.5
16.5
35
AS2051F-07T
AS2051F-07T
AS2051F-07T
1/4
13.2
15.5
7.0
54.4
7.1
35.7
1.5
17.0
33
AS2051F-09T
AS2051F-09T
AS2051F-09T
5/16
15.2
15.5
7.0
59.8
8.1
36.7
1.5
18.0
36
AS3001F-07T
AS3001F-07T
AS3001F-07T
1/4
13.2
20.6
9.5
59.0
7.4
45.2
1.5
17.0
56
AS3001F-09T
AS3001F-09T
AS3001F-09T
5/16
15.2
20.6
9.5
64.4
8.2
46.0
1.5
18.0
60
AS3001F-11T
AS3001F-11T
AS3001F-11T
3/8
17.9
20.6
9.5
70.8
9.5
47.2
1.5
21.0
72
AS4001F-11T
AS4001F-11T
AS4001F-11T
3/8
17.9
27.6
12.0
76.9
10.3
55.5
1.5
21.0
129
AS4001F-13T
AS4001F-13T
AS4001F-13T
1/2
21.7
27.6
12.0
83.1
11.6
56.9
1.5
22.0
142
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Oval Cover Type O - Access Tank Cover
Alfa Laval
10.06.2022
AS1002F-4002F - Speed Controller with One-touch Fittings / In-line Type
SMC
28.09.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성