피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
AR11 - Straight Male fitting, rotating
C Matic
Category Fittings
Push-in Fittings
AR Line - Rotating Push-in Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_in_fittings/ar_line_rotating_push-in_fittings/ar1120-20straight20male20fitting2c20rotating.prj},{NB=AR010042},{SHA256=WKALdLwuDymXpeIIQU18UJJzdao3TgaQz5rsFeFWB3w=},{INAME=ar010042},{NAME=ar010042},{NNCUSTOM=AR11},{NTCUSTOM=Straight Male fitting, rotating},{NBCUSTOM=AR010042},{LINACUSTOM=AR010042},{STEPFILE=AR010042},{PNGFILE=AR11},{DWGFILE=AR11},{CODE=AR010042},{TYPE=AR11 08 14},{MAT=Brass Nickel Plated},{DTUBO=8},{D1=R1/4},{D2=14},{D2IN=.551},{L1=11.0},{L1IN=.433},{L2=46.1},{L2IN=1.815},{CH=16},{G=33.5},{GOZ=1.182},{NG=400},{WT=-20 ÷ 80},{WTF=-4 ÷ 176},{WP=20},{WPP=290},{TV=-99},{TVH=29\"},{CONF1=RoHS},{AF=Pneumatic circuits}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DTUBO
Øe Tube
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D2IN
[in]
L1
[mm]
L1IN
[in]
L2
[mm]
L2IN
[in]
CH
[mm]
G
[g]
GOZ
[oz]
NG
Nut
[rpm]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
TV
Vacuum
[kPA]
TVH
Vacuum
[Hg]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
AR010011
AR010011
AR11 04 18
Brass Nickel Plated
4
R1/8
9
.354
7.5
.295
37.7
1.484
13
18.6
.656
500
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
RoHS
Pneumatic circuits
AR010031
AR010031
AR11 06 18
Brass Nickel Plated
6
R1/8
12
.472
7.5
.295
40.1
1.579
13
22.5
.794
500
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
RoHS
Pneumatic circuits
AR010032
AR010032
AR11 06 14
Brass Nickel Plated
6
R1/4
12
.472
11.0
.433
44.1
1.736
14
25.8
.910
500
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
RoHS
Pneumatic circuits
AR010041
AR010041
AR11 08 18
Brass Nickel Plated
8
R1/8
14
.551
7.5
.295
42.6
1.677
16
31.3
1.104
400
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
RoHS
Pneumatic circuits
AR010042
AR010042
AR11 08 14
Brass Nickel Plated
8
R1/4
14
.551
11.0
.433
46.1
1.815
16
33.5
1.182
400
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
RoHS
Pneumatic circuits
AR010043
AR010043
AR11 08 38
Brass Nickel Plated
8
R3/8
14
.551
11.5
.453
47.1
1.854
18
38.5
1.358
400
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
RoHS
Pneumatic circuits
AR010052
AR010052
AR11 10 14
Brass Nickel Plated
10
R1/4
16
.630
11.0
.433
52.6
2.071
22
58.7
2.071
300
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
RoHS
Pneumatic circuits
AR010053
AR010053
AR11 10 38
Brass Nickel Plated
10
R3/8
16
.630
11.5
.453
53.1
2.091
22
-
-
300
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
RoHS
Pneumatic circuits
AR010054
AR010054
AR11 10 12
Brass Nickel Plated
10
R1/2
16
.630
14.0
.551
55.6
2.189
22
-
-
300
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
RoHS
Pneumatic circuits
AR010063
AR010063
AR11 12 38
Brass Nickel Plated
12
R3/8
19
.748
11.5
.453
54.6
2.150
22
73.6
2.596
250
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
RoHS
Pneumatic circuits
AR010064
AR010064
AR11 12 12
Brass Nickel Plated
12
R1/2
19
.748
14.0
.551
57.1
2.248
22
80.1
2.825
250
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
RoHS
Pneumatic circuits
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성