품질보증 정보
카탈로그: Rodoflex
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rodoflex
AMKP - Flexible Couplings torsionally stiff for encoders. Polyamide body coarse hubs
Rodoflex
Powered by
CAD모델 선택
{rodoflex/amkp.prj},{NB=AMKP3},{IDNR=AMKP3},{D1=2.900},{D2=4.000},{D1D2=6.35},{B=12.700},{L=22.000},{M=6.900},{G=3.000},{GN=2.459},{COPPIA=0.25},{COP2=0.13},{COP3=0.5},{ANG=5°},{PAR=0.18},{PESO=3.1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
IDNR
Part Number
ⁿ/ₐ
D1
Internal diameter
[mm]
D2
Internal diameter
[mm]
D1D2
Max
ⁿ/ₐ
B
External diameter
[mm]
L
Lenght
[mm]
M
Connection
[mm]
G
Screw
[mm]
COPPIA
Nominal torque
[Nm]
COP2
Alternate torque
[Nm]
COP3
Max. torque
[Nm]
ANG
Angular misalignment
[°]
PAR
Parallel misalignment
[mm]
PESO
Weight
[g]
AMKP3
AMKP3
2.900
4.000
6.35
12.700
22.000
6.900
3.000
0.25
0.13
0.5
5°
0.18
3.1
AMKP5
AMKP5
5.900
7.500
12.7
26.000
37.500
11.000
5.000
3.25
1.75
7.0
5°
0.3
23.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성