피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
한국어
AMC - 이그조스트 클리너
SMC Corporation
공기압 보조기기
이그조스트 클리너
AMC 이그조스트 클리너
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/air_line_equipment/exhaust_cleaners/amc/amc_asmtab.prj},{NB=AMC910-20(0)},{MODEL1=AMC910},{THREAD=},{PORT=(20) Male 2},{SUFFIX=},{THREAD2=0},{A=0},{B1=327},{B2=327},{C=0},{D=153},{DD=-},{E=-},{EE=0},{F=0},{G=0.0},{H=0},{J=0},{K=0.0},{L=0},{BB1=330},{BB2=330},{PPATH=assembly/amc_asmsbl.prj},{NO=-},{TIF=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
MODEL1
형식
ⁿ/ₐ
PORT
접속구경
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
DD
브라켓 장착방법
ⁿ/ₐ
E
브라켓 장착방법
ⁿ/ₐ
EE
브라켓 장착방법
[mm]
F
브라켓 장착방법
[mm]
G
브라켓 장착방법
[mm]
H
브라켓 장착방법
[mm]
J
브라켓 장착방법
[mm]
K
브라켓 장착방법
[mm]
L
브라켓 장착방법
[mm]
BB
드레인 배관형
[mm]
AMC310-03
AMC310
(03) 수나사 3/8
151
139
141
75
-
M3x0.5 깊이 8
0
24
50.0
15
55
2.3
0
142
AMC510-06
AMC510
(06) 수나사 3/4
204
197
194
102
-
M4x0.7 깊이 10
0
40
70.0
20
70
3.2
0
200
AMC610-10
AMC610
(10) 수나사 1
230
225
220
118
-
M4x0.7 깊이 10
0
48
70.0
20
80
3.2
0
228
AMC810-14
AMC810
(14) 수나사 1 1/2
0
270
0
135
-
-
0
0
0.0
0
0
0.0
0
273
AMC910-20
AMC910
(20) 수나사2
0
327
0
153
-
-
0
0
0.0
0
0
0.0
0
330
AMC220-02
AMC220
(02) 암나사 1/4
100
88
56
0
M3x0.5 깊이 8
-
22
40
2.3
15
12
20.0
50
91
AMC320-02
AMC320
(02) 암나사 1/4
141
121
75
0
M3x0.5 깊이 8
-
24
55
2.3
15
20
30.0
50
124
AMC320-03
AMC320
(03) 암나사 3/8
141
121
75
0
M3x0.5 깊이 8
-
24
55
2.3
15
20
30.0
50
124
AMC520-04
AMC520
(04) 암나사 1/2
194
174
102
0
M4x0.7 깊이 10
-
40
70
3.2
20
20
30.0
70
177
AMC520-06
AMC520
(06) 암나사 3/4
194
174
102
0
M4x0.7 깊이 10
-
40
70
3.2
20
20
30.0
70
177
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성