피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Series AL-16 | Industrial Handles - Ledge handles / machine handles for industrial equipment: aluminum, black, titanium or natural color
Rohde
Handles
Ledge handles
Powered by
CAD모델 선택
{rohde/industriegriffe/08_leistengriffe/al.prj},{NB=al-16 - AL-16_045_01},{NAME=AL-16_045_01},{INAME=AL2d16_045_01},{SHA256=pG0yH65iFjTB+vONmRX+7h0YrcvGu/3tc+Mt8RJncAw=},{BEST=AL-16.045.01},{BA=45},{L=60},{M=M4},{T=8},{H=22},{B=16},{MAT=Aluminium},{O=eloxiert},{FARBE=silber},{N=200},{PDF=225},{ZTN=83024900},{NT1=Leistengriffe / Maschinengriffe für Industrieanlagen: Aluminium, naturfarben, schwarz o. titan},{NN1=Serie AL-16 | Industriegriffe},{SYN=Griffe, Griff, Leistengriff, Griffleisten, Griffleiste, Maschinengriff, Maschine, Geräte, Gerät, Industrie, Anlagen},{SYNEN=Bow, handle, handles, Ledge Handles, machines, machine, device, devices, industry, industries, industrial, plants}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
BEST
Order no.
ⁿ/ₐ
BA
Drilling distance
ⁿ/ₐ
L
Total length
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
T
Depth
ⁿ/ₐ
H
Height
ⁿ/ₐ
B
Width
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
O
Surface
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
N
Load capacity
ⁿ/ₐ
PDF
Catalog page
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
al-16 - AL-16_030_55
AL-16.030.55
30
45
M4
8
22
16
Aluminium
powder coated
titanium colour
200
225
83024900
al-16 - AL-16_045_55
AL-16.045.55
45
60
M4
8
22
16
Aluminium
powder coated
titanium colour
200
225
83024900
al-16 - AL-16_070_55
AL-16.070.55
70
85
M4
8
22
16
Aluminium
powder coated
titanium colour
200
225
83024900
al-16 - AL-16_090_55
AL-16.090.55
90
105
M4
8
22
16
Aluminium
powder coated
titanium colour
200
225
83024900
al-16 - AL-16_105_55
AL-16.105.55
105
120
M4
8
22
16
Aluminium
powder coated
titanium colour
200
225
83024900
al-16 - AL-16_120_55
AL-16.120.55
120
135
M4
8
22
16
Aluminium
powder coated
titanium colour
200
225
83024900
al-16 - AL-16_030_01
AL-16.030.01
30
45
M4
8
22
16
Aluminium
anodized
silver
200
225
83024900
al-16 - AL-16_030_04
AL-16.030.04
30
45
M4
8
22
16
Aluminium
anodized
black
200
225
83024900
al-16 - AL-16_045_01
AL-16.045.01
45
60
M4
8
22
16
Aluminium
anodized
silver
200
225
83024900
al-16 - AL-16_045_04
AL-16.045.04
45
60
M4
8
22
16
Aluminium
anodized
black
200
225
83024900
al-16 - AL-16_070_01
AL-16.070.01
70
85
M4
8
22
16
Aluminium
anodized
silver
200
225
83024900
al-16 - AL-16_070_04
AL-16.070.04
70
85
M4
8
22
16
Aluminium
anodized
black
200
225
83024900
al-16 - AL-16_090_01
AL-16.090.01
90
105
M4
8
22
16
Aluminium
anodized
silver
200
225
83024900
al-16 - AL-16_090_04
AL-16.090.04
90
105
M4
8
22
16
Aluminium
anodized
black
200
225
83024900
al-16 - AL-16_105_01
AL-16.105.01
105
120
M4
8
22
16
Aluminium
anodized
silver
200
225
83024900
al-16 - AL-16_105_04
AL-16.105.04
105
120
M4
8
22
16
Aluminium
anodized
black
200
225
83024900
al-16 - AL-16_120_01
AL-16.120.01
120
135
M4
8
22
16
Aluminium
anodized
silver
200
225
83024900
al-16 - AL-16_120_04
AL-16.120.04
120
135
M4
8
22
16
Aluminium
anodized
black
200
225
83024900
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Series LF-01 | Industrial Handles - Front panel handles / ledge handles / m...
Rohde
08.06.2023
Series AL-26 | Industrial Handles - Ledge handles / machine handles for ind...
Rohde
08.06.2023
Series FM-14, FM-18 | Industrial Handles - Inset handles / ledge handles / ...
Rohde
08.06.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성