피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
AIEF - ZC
SRD-FA
SRD-FA
i
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/i/aief-494.prj},{NB=AIEF20-80S-30},{CODE=AIEF},{TYPE=AX},{MAT=ZT},{SUR=Blackening},{DD=20},{F=80S},{FX=80},{HH=30},{DTYPE=SF},{D1=70},{PCD=90.0},{M=M5},{MX=5},{Z=6},{B=88},{P=70},{L=113},{J=102},{E=45},{E1=50},{S=9},{Q=14},{H=55},{H1=40},{W1=54},{T1=30},{T2=8},{T3=43},{T4=8},{MX1=20},{ZCC=AIUN20/AIUNA20},{ZKGG=70},{APCD=90},{COLOR= '0,0,0,0'},{Q1=17.5},{A1=11},{A2=13},{V=47},{L1=14},{MAI=6},{PPATH=aief-494/aief-494_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MAT
ⁿ/ₐ
SUR
ⁿ/ₐ
DD
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
HH
ⁿ/ₐ
DTYPE
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
PCD
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
Z
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
P
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
J
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
E1
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
Q
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
H1
ⁿ/ₐ
W1
ⁿ/ₐ
T1
ⁿ/ₐ
T2
ⁿ/ₐ
T3
ⁿ/ₐ
T4
ⁿ/ₐ
M1
ⁿ/ₐ
MX1
ⁿ/ₐ
ZCC
ⁿ/ₐ
ZKGG
ⁿ/ₐ
APCD
ⁿ/ₐ
AIEF15-80S-30
AIEF
AX
ZT
Blackening
15
80S
30
SF
70
90.0
M5
6
88
70
113
102
45
50
9
14
55
40
54
22
8
40
6
M15×1.0
15
AIUN15/AIUNA15
70
90
AIEF15-80-30
AIEF
AX
ZT
Blackening
15
80
30
SF
70
90.0
M6
8
88
70
115
102
47
50
9
14
55
40
54
22
8
40
6
M15×1.0
15
AIUN15/AIUNA15
70
90
AIEF15-90-30
AIEF
AX
ZT
Blackening
15
90
30
SF
80
100.0
M6
8
88
70
115
102
47
50
9
14
55
40
54
22
8
40
6
M15×1.0
15
AIUN15/AIUNA15
80
100
AIEF17-80-30
AIEF
AX
ZT
Blackening
17
80
30
SF
70
90.0
M6
8
88
70
115
102
47
50
9
14
55
40
54
24
8
46
9
M17×1.0
17
-
70
90
AIEF17-80-39
AIEF
AX
ZT
Blackening
17
80
39
SF
70
90.0
M6
8
88
70
115
102
47
50
9
14
64
49
54
24
8
46
9
M17×1.0
17
AIFN17
70
90
AIEF20-80S-30
AIEF
AX
ZT
Blackening
20
80S
30
SF
70
90.0
M5
6
88
70
113
102
45
50
9
14
55
40
54
30
8
43
8
M20×1.0
20
AIUN20/AIUNA20
70
90
AIEF20-80-30
AIEF
AX
ZT
Blackening
20
80
30
SF
70
90.0
M6
8
88
70
115
102
47
50
9
14
55
40
54
30
8
43
8
M20×1.0
20
AIUN20/AIUNA20
70
90
AIEF20-80S-34
AIEF
AX
ZT
Blackening
20
80S
34
SF
70
90.0
M5
6
88
70
113
102
45
50
9
14
59
44
54
30
8
43
8
M20×1.0
20
AIFN20
70
90
AIEF20-80-34
AIEF
AX
ZT
Blackening
20
80
34
SF
70
90.0
M6
8
88
70
115
102
47
50
9
14
59
44
54
30
8
43
8
M20×1.0
20
AIFN20
70
90
AIEF15-86-30
AIEF
AX
ZT
Blackening
15
86
30
BJ
73
98.4
M6
8
88
70
115
102
47
50
9
14
55
40
54
22
8
40
6
M15×1.0
15
AIUN15
73
98.4
AIEF20-86-30
AIEF
AX
ZT
Blackening
20
86
30
BJ
73
98.4
M6
8
88
70
115
102
47
50
9
14
55
40
54
30
8
43
8
M20×1.0
20
AIUN20
73
98.4
AIEF20-86-34
AIEF
AX
ZT
Blackening
20
86
34
BJ
73
98.4
M6
8
88
70
115
102
47
50
9
14
59
44
54
30
8
43
8
M20×1.0
20
AIFN20
73
98.4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
AIEC - Ball screw - Integrated drive seat - low type
SRD-FA
04.03.2022
AIX - Ball screw support assembly - Precision ball screw - Standard nut typ...
SRD-FA
26.04.2022
AIEB - Integrated drive seat long type
SRD-FA
04.03.2022
AIED - Ball screw - Integrated drive seat - wide type
SRD-FA
04.03.2022
AIFN - Lead screw support assembly - support side - side with holes
SRD-FA
04.03.2022
AIEH - Integrated drive seat - long type
SRD-FA
04.03.2022
AIEA - 整合型传动座标准型
SRD-FA
04.03.2022
PMX17 Motor - PMX Stepper Motor
Kollmorgen
06.03.2024
85000 - Stepper motor
norelem
30.05.2024
MBA - 电机支座,整合型传动座·矮型
A&T-3D Gallery
24.04.2024
AIEK - General type drive seat - narrow gauge type
SRD-FA
03.04.2023
Supported side type EF
THK CO.,LTD.
23.05.2024
AIEE - Ball screw - Integrated drive seat (high type)
SRD-FA
04.03.2022
85000-10 - Stepper motor with integrated positioning control
norelem
30.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성