카탈로그: SKF
생성됨: 20.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SKF
AHR 003 - Rod ends with a male thread
SKF
Bearings units and housings
Plain bearings
Rod ends
Powered by
CAD모델 선택
{skf/bearings_units_and_housings/plain_bearings/rod_ends/ahr_003.prj},{NB=SKF_SAKB 5 F},{DESIGNATION=SAKB 5 F},{SUPPRESS=0},{DD=5.000},{DD2=19.000},{B=8.000},{THD=M 5},{C1=7.500},{HH=33.000},{ALPHA=15},{DDK=11.112},{L1=19},{L2=44},{L7=9},{R1=0.3},{LOAD1=3.250},{LOAD2=5.300},{K=50},{MASS=0.015},{RODEND=SAKB 5 F},{POPULAR=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DESIGNATION
Bearing designation
ⁿ/ₐ
DD
d - Bore diameter
[mm]
DD2
d2 max. - Diameter head
[mm]
B
B - Width inner ring
[mm]
THD
G - Thread
ⁿ/ₐ
C1
C1 max. - Width head
[mm]
HH
h - Height shank end face - centre rod end eye
[mm]
ALPHA
α - Angle of tilt
[°]
LOAD1
C - Basic dynamic load rating
[kN]
LOAD2
C0 - Basic static load rating
[kN]
SKF_SAA 45 TXE-2LS
SAA 45 TXE-2LS
45.000
104.000
32.000
M 42x3
28.000
163.000
7
360.000
200.000
SKF_SA 35 TXE-2LS
SA 35 TXE-2LS
35.000
84.000
25.000
M 36x3
22.000
130.000
6
224.000
110.000
SKF_SA 25 C
SA 25 C
25.000
65.000
20.000
M 24x2
18.000
94.000
7
51.000
78.000
SKF_SALKAC 16 M
SALKAC 16 M
16.000
43.000
21.000
M 16
15.500
66.000
15
21.600
23.200
SKF_SAL 80 ES-2RS
SAL 80 ES-2RS
80.000
182.000
55.000
M 80x4
48.000
295.000
5
400.000
585.000
SKF_SA 60 TXE-2LS
SA 60 TXE-2LS
60.000
137.000
44.000
M 60x4
39.000
225.000
6
695.000
360.000
SKF_SA 10 C
SA 10 C
10.000
30.000
9.000
M 10
7.500
48.000
12
8.650
18.300
SKF_SALKB 12 F
SALKB 12 F
12.000
33.000
16.000
M 12
12.500
54.000
13
13.200
15.000
SKF_SALA 70 ES-2RS
SALA 70 ES-2RS
70.000
162.000
49.000
M 56x4
43.000
235.000
6
315.000
490.000
SKF_SAL 60 TXE-2LS
SAL 60 TXE-2LS
60.000
137.000
44.000
M 60x4
39.000
225.000
6
695.000
360.000
SKF_SALA 45 TXE-2LS
SALA 45 TXE-2LS
45.000
104.000
32.000
M 42x3
28.000
163.000
7
360.000
200.000
SKF_SAKAC 14 M
SAKAC 14 M
14.000
37.000
19.000
M 14
14.500
60.000
16
17.000
17.300
SKF_SAL 80 ESX-2LS
SAL 80 ESX-2LS
80.000
182.000
55.000
M 80x4
48.000
295.000
5
600.000
585.000
SKF_SA 80 ES-2RS
SA 80 ES-2RS
80.000
182.000
55.000
M 80x4
48.000
295.000
5
400.000
585.000
SKF_SAKAC 25 M
SAKAC 25 M
25.000
61.000
31.000
M 24x2
23.000
94.000
15
46.500
46.500
SKF_SAKB 20 F
SAKB 20 F
20.000
51.000
25.000
M 20x1.5
18.500
78.000
16
31.000
50.000
SKF_SALKAC 30 M
SALKAC 30 M
30.000
71.000
37.000
M 30x2
27.000
110.000
17
61.000
61.000
SKF_SAL 25 C
SAL 25 C
25.000
65.000
20.000
M 24x2
18.000
94.000
7
51.000
78.000
SKF_SAA 70 ES-2RS
SAA 70 ES-2RS
70.000
162.000
49.000
M 56x4
43.000
235.000
6
315.000
490.000
SKF_SAL 10 C
SAL 10 C
10.000
30.000
9.000
M 10
7.500
48.000
12
8.650
18.300
SKF_SAL 15 ES
SAL 15 ES
15.000
41.000
12.000
M 14
10.500
63.000
8
17.000
28.000
SKF_SAA 45 ESX-2LS
SAA 45 ESX-2LS
45.000
104.000
32.000
M 42x3
28.000
163.000
7
190.000
200.000
SKF_SA 50 ESX-2LS
SA 50 ESX-2LS
50.000
114.000
35.000
M 52x3
31.000
195.000
6
236.000
245.000
SKF_SAA 80 ESX-2LS
SAA 80 ESX-2LS
80.000
182.000
55.000
M 64x4
48.000
270.000
5
600.000
585.000
SKF_SALKB 22 F
SALKB 22 F
22.000
55.000
28.000
M 22x1.5
21.000
84.000
15
38.000
58.500
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성