피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
AFA060-063 - Side installation of guide shaft support
YDFA
Fa Factory Automation Parts
guide_shafe_support
Powered by
CAD모델 선택
{ydfa/fa_factory_automation_parts/guide_shafe_support/afa060-063.prj},{NB=AFA061-D40-H40},{CODE=AFA061},{TYPE=Side opening type},{MATERIAL=S45C},{SURFACE=Electroless Nickel Plating},{D=40},{H7=+0.025/0},{BH=40,50,60,80},{H=40},{L=111},{JH=27},{T=40},{T1=20.0},{S=9.8},{W=69.8},{L1=91},{D1=9.0},{E=27},{M=8},{MS=25},{D2=9.0},{DD1=14},{HH=9.0},{N=3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
MODEL
MODLE
ⁿ/ₐ
CODE
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MATERIAL
ⁿ/ₐ
SURFACE
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
AFA060-D8-H10
AFA060-D8-H10
AFA060
Side opening type
S45C
darken
8
AFA060-D10-H10
AFA060-D10-H10
AFA060
Side opening type
S45C
darken
10
AFA060-D12-H10
AFA060-D12-H10
AFA060
Side opening type
S45C
darken
12
AFA060-D13-H15
AFA060-D13-H15
AFA060
Side opening type
S45C
darken
13
AFA060-D15-H15
AFA060-D15-H15
AFA060
Side opening type
S45C
darken
15
AFA060-D16-H15
AFA060-D16-H15
AFA060
Side opening type
S45C
darken
16
AFA060-D20-H20
AFA060-D20-H20
AFA060
Side opening type
S45C
darken
20
AFA060-D25-H20
AFA060-D25-H20
AFA060
Side opening type
S45C
darken
25
AFA060-D30-H25
AFA060-D30-H25
AFA060
Side opening type
S45C
darken
30
AFA060-D35-H25
AFA060-D35-H25
AFA060
Side opening type
S45C
darken
35
AFA060-D40-H40
AFA060-D40-H40
AFA060
Side opening type
S45C
darken
40
AFA061-D8-H10
AFA061-D8-H10
AFA061
Side opening type
S45C
Electroless Nickel Platin...
8
AFA061-D10-H10
AFA061-D10-H10
AFA061
Side opening type
S45C
Electroless Nickel Platin...
10
AFA061-D12-H10
AFA061-D12-H10
AFA061
Side opening type
S45C
Electroless Nickel Platin...
12
AFA061-D13-H15
AFA061-D13-H15
AFA061
Side opening type
S45C
Electroless Nickel Platin...
13
AFA061-D15-H15
AFA061-D15-H15
AFA061
Side opening type
S45C
Electroless Nickel Platin...
15
AFA061-D16-H15
AFA061-D16-H15
AFA061
Side opening type
S45C
Electroless Nickel Platin...
16
AFA061-D20-H20
AFA061-D20-H20
AFA061
Side opening type
S45C
Electroless Nickel Platin...
20
AFA061-D25-H20
AFA061-D25-H20
AFA061
Side opening type
S45C
Electroless Nickel Platin...
25
AFA061-D30-H25
AFA061-D30-H25
AFA061
Side opening type
S45C
Electroless Nickel Platin...
30
AFA061-D35-H25
AFA061-D35-H25
AFA061
Side opening type
S45C
Electroless Nickel Platin...
35
AFA061-D40-H40
AFA061-D40-H40
AFA061
Side opening type
S45C
Electroless Nickel Platin...
40
AFA062-D8-H10
AFA062-D8-H10
AFA062
Side opening type
SUS304
-
8
AFA062-D10-H10
AFA062-D10-H10
AFA062
Side opening type
SUS304
-
10
AFA062-D12-H10
AFA062-D12-H10
AFA062
Side opening type
SUS304
-
12
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GCY01_08 - Thickened T-Shaped Guide Shaft Support, Open Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성