피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
생성됨: 21.02.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Reference 65101 - Hexagon head screw full thread - DIN 933 - Stainless steel A4-80
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Vis pas métrique
Powered by
CAD모델 선택
{acton/vis_metaux/65101.prj},{NB=acton_6510110X70},{REF=6510110X70},{DXL=10x70},{MAT=Acier inoxydable A4 80},{IDNR=},{D=10},{D3=8.160},{P=1.500},{L=70},{S=17.0},{A=4.500},{C=0.600},{DA=11.200},{DW=14.630},{E=17.770},{K=6.4},{R=0.400}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
matière
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
L
Nominal length
[mm]
S
Across-flats-dimension
[mm]
K
Height of the head
[mm]
Acton 651014X25
651014X25
4x25
Acier inoxydable A4 80
4
25
7.0
2.8
Acton 651015X10
651015X10
5x10
Acier inoxydable A4 80
5
10
8.0
3.5
Acton 651015X12
651015X12
5x12
Acier inoxydable A4 80
5
12
8.0
3.5
Acton 651015X16
651015X16
5x16
Acier inoxydable A4 80
5
16
8.0
3.5
Acton 651015X20
651015X20
5x20
Acier inoxydable A4 80
5
20
8.0
3.5
Acton 651015X25
651015X25
5x25
Acier inoxydable A4 80
5
25
8.0
3.5
Acton 651015X30
651015X30
5x30
Acier inoxydable A4 80
5
30
8.0
3.5
Acton 651015X35
651015X35
5x35
Acier inoxydable A4 80
5
35
8.0
3.5
Acton 651015X40
651015X40
5x40
Acier inoxydable A4 80
5
40
8.0
3.5
Acton 651015X45
651015X45
5x45
Acier inoxydable A4 80
5
45
8.0
3.5
Acton 651015X50
651015X50
5x50
Acier inoxydable A4 80
5
50
8.0
3.5
Acton 651016X10
651016X10
6x10
Acier inoxydable A4 80
6
10
10.0
4.0
Acton 651016X12
651016X12
6x12
Acier inoxydable A4 80
6
12
10.0
4.0
Acton 651016X16
651016X16
6x16
Acier inoxydable A4 80
6
16
10.0
4.0
Acton 651016X20
651016X20
6x20
Acier inoxydable A4 80
6
20
10.0
4.0
Acton 651016X25
651016X25
6x25
Acier inoxydable A4 80
6
25
10.0
4.0
Acton 651016X30
651016X30
6x30
Acier inoxydable A4 80
6
30
10.0
4.0
Acton 651016X35
651016X35
6x35
Acier inoxydable A4 80
6
35
10.0
4.0
Acton 651016X40
651016X40
6x40
Acier inoxydable A4 80
6
40
10.0
4.0
Acton 651016X45
651016X45
6x45
Acier inoxydable A4 80
6
45
10.0
4.0
Acton 651016X50
651016X50
6x50
Acier inoxydable A4 80
6
50
10.0
4.0
Acton 651016X60
651016X60
6x60
Acier inoxydable A4 80
6
60
10.0
4.0
Acton 651016X70
651016X70
6x70
Acier inoxydable A4 80
6
70
10.0
4.0
Acton 651016X80
651016X80
6x80
Acier inoxydable A4 80
6
80
10.0
4.0
Acton 651016X90
651016X90
6x90
Acier inoxydable A4 80
6
90
10.0
4.0
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성