피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
생성됨: 21.02.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Reference 64213 - Mushroom head square neck screw - ISO 8677 - DIN 603 - Stainless steel A4
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Vis pas métrique
Powered by
CAD모델 선택
{acton/vis_metaux/64213.prj},{NB=acton_642138X100},{REF=642138X100},{MAT=Inox A4},{D=8},{L=100},{D3=6.466},{P=1.250},{B=22.000},{K=4.5},{K1=4.88},{C=5.000},{C1=5.600},{DK=20.650},{DS=8.000},{LS=71.750},{LG=78.000},{RF=16.000},{R=0.000},{R1=1.200},{V=8.580}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
matière
ⁿ/ₐ
DXL
DxL
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
K
Head height
[mm]
Acton 642135X16
642135X16
Inox A4
5x16
5
16
3.0
Acton 642135X20
642135X20
Inox A4
5x20
5
20
3.0
Acton 642135X25
642135X25
Inox A4
5x25
5
25
3.0
Acton 642135X30
642135X30
Inox A4
5x30
5
30
3.0
Acton 642135X35
642135X35
Inox A4
5x35
5
35
3.0
Acton 642135X40
642135X40
Inox A4
5x40
5
40
3.0
Acton 642135X50
642135X50
Inox A4
5x50
5
50
3.0
Acton 642135X60
642135X60
Inox A4
5x60
5
60
3.0
Acton 642136X16
642136X16
Inox A4
6x16
6
16
3.5
Acton 642136X20
642136X20
Inox A4
6x20
6
20
3.5
Acton 642136X25
642136X25
Inox A4
6x25
6
25
3.5
Acton 642136X30
642136X30
Inox A4
6x30
6
30
3.5
Acton 642136X35
642136X35
Inox A4
6x35
6
35
3.5
Acton 642136X40
642136X40
Inox A4
6x40
6
40
3.5
Acton 642136X45
642136X45
Inox A4
6x45
6
45
3.5
Acton 642136X50
642136X50
Inox A4
6x50
6
50
3.5
Acton 642136X60
642136X60
Inox A4
6x60
6
60
3.5
Acton 642136X70
642136X70
Inox A4
6x70
6
70
3.5
Acton 642136X80
642136X80
Inox A4
6x80
6
80
3.5
Acton 642138X16
642138X16
Inox A4
8x16
8
16
4.5
Acton 642138X20
642138X20
Inox A4
8x20
8
20
4.5
Acton 642138X25
642138X25
Inox A4
8x25
8
25
4.5
Acton 642138X30
642138X30
Inox A4
8x30
8
30
4.5
Acton 642138X35
642138X35
Inox A4
8x35
8
35
4.5
Acton 642138X40
642138X40
Inox A4
8x40
8
40
4.5
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성