피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
생성됨: 21.02.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Reference 62804 - Pan head security screw "Snake Eyes" recess - Stainless steel A2
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Vise de sécurité
Powered by
CAD모델 선택
{acton/vis_de_securite/62804.prj},{NB=acton_628045X12},{REF=628045X12},{DXL=5x12},{MAT=Inox A2},{D=5},{P=0.800},{D3=4.019},{L=12},{DK=10.0},{K=3.20},{R=0.400},{A=1.600},{W=23.913},{M=2.706},{N=1.150},{T=1.650},{RK=0.825}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
matière
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
DK
[mm]
K
[mm]
Acton 628043X10
628043X10
3x10
Inox A2
3
10
5.9
1.80
Acton 628043X12
628043X12
3x12
Inox A2
3
12
5.9
1.80
Acton 628043X16
628043X16
3x16
Inox A2
3
16
5.9
1.80
Acton 628044X10
628044X10
4x10
Inox A2
4
10
8.0
2.45
Acton 628044X12
628044X12
4x12
Inox A2
4
12
8.0
2.45
Acton 628044X16
628044X16
4x16
Inox A2
4
16
8.0
2.45
Acton 628044X20
628044X20
4x20
Inox A2
4
20
8.0
2.45
Acton 628045X12
628045X12
5x12
Inox A2
5
12
10.0
3.20
Acton 628045X16
628045X16
5x16
Inox A2
5
16
10.0
3.20
Acton 628045X20
628045X20
5x20
Inox A2
5
20
10.0
3.20
Acton 628045X25
628045X25
5x25
Inox A2
5
25
10.0
3.20
Acton 628045X30
628045X30
5x30
Inox A2
5
30
10.0
3.20
Acton 628046X20
628046X20
6x20
Inox A2
6
20
12.0
3.60
Acton 628046X25
628046X25
6x25
Inox A2
6
25
12.0
3.60
Acton 628046X30
628046X30
6x30
Inox A2
6
30
12.0
3.60
Acton 628046X40
628046X40
6x40
Inox A2
6
40
12.0
3.60
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Reference 62811 - Pan head security tapping screw "One Way" recess - Stainl...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
22.06.2018
Reference 62809 - Pan head security tapping screw "Snake eyes" recess - Sta...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
22.06.2018
Modèle 222804 - Metric thread pan head security screw "Snake eyes" - Stainl...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
22.03.2023
Reference 62803 - Countersunk head security screw "Snake eyes" recess - Sta...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
22.06.2018
Reference 64216 - Pan head machine screw cross recess pozidrive - DIN 7985 ...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
Model 62804 - Pan head security screw "Snake Eyes" recess - Stainless steel...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
Reference 62804 - Pan head security screw "Snake Eyes" recess - Stainless s...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Model 62805 - Button head security machine screw six lobe recess with pin -...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
SCSM2L6A - Machine Screws - Cheese
Essentra Components
25.07.2014
100200S2 - Stainless(+)Pan head SP
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
Reference 62217 - Pan head machine screw cross recess phillips - DIN 7985 -...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
Reference 62211 - Slotted Pan head machine screw - DIN 85 - Stainless steel...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
07175 - Screws with countersunk head hexagon socket DIN EN ISO 10642
norelem
30.05.2024
Flange Screw SCR FLA HCP - Flange Screw SCR FLA HCP
Sikla
08.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성