피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
생성됨: 21.02.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Reference 62801 - Hexagon socket countersunk head screw with security pin - DIN 7991 - Stainless steel A2
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Vise de sécurité
Powered by
CAD모델 선택
{acton/vis_de_securite/62801.prj},{NB=acton_628016X25},{REF=628016X25},{DXL=6x25},{MAT=Acier inoxydable A2},{D=6},{L=25},{DK=11.600},{K=4.3},{S=4.000},{T=2.500},{IDNR=},{AL=90.000},{DS=6.000},{R=0.300},{W=0.100}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
matière
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
S
Across-flats-dimension
[mm]
Acton 628013X6
628013X6
3x6
Acier inoxydable A2
3
6
5.900
1.8
2.000
Acton 628013X8
628013X8
3x8
Acier inoxydable A2
3
8
5.900
1.8
2.000
Acton 628013X10
628013X10
3x10
Acier inoxydable A2
3
10
5.900
1.8
2.000
Acton 628013X12
628013X12
3x12
Acier inoxydable A2
3
12
5.900
1.8
2.000
Acton 628013X16
628013X16
3x16
Acier inoxydable A2
3
16
5.900
1.8
2.000
Acton 628013X20
628013X20
3x20
Acier inoxydable A2
3
20
5.900
1.8
2.000
Acton 628014X10
628014X10
4x10
Acier inoxydable A2
4
10
7.900
2.8
2.500
Acton 628014X12
628014X12
4x12
Acier inoxydable A2
4
12
7.900
2.8
2.500
Acton 628014X16
628014X16
4x16
Acier inoxydable A2
4
16
7.900
2.8
2.500
Acton 628014X20
628014X20
4x20
Acier inoxydable A2
4
20
7.900
2.8
2.500
Acton 628014X25
628014X25
4x25
Acier inoxydable A2
4
25
7.900
2.8
2.500
Acton 628014X30
628014X30
4x30
Acier inoxydable A2
4
30
7.900
2.8
2.500
Acton 628015X10
628015X10
5x10
Acier inoxydable A2
5
10
9.900
3.4
3.000
Acton 628015X12
628015X12
5x12
Acier inoxydable A2
5
12
9.900
3.4
3.000
Acton 628015X16
628015X16
5x16
Acier inoxydable A2
5
16
9.900
3.4
3.000
Acton 628015X20
628015X20
5x20
Acier inoxydable A2
5
20
9.900
3.4
3.000
Acton 628015X25
628015X25
5x25
Acier inoxydable A2
5
25
9.900
3.4
3.000
Acton 628015X30
628015X30
5x30
Acier inoxydable A2
5
30
9.900
3.4
3.000
Acton 628015X40
628015X40
5x40
Acier inoxydable A2
5
40
9.900
3.4
3.000
Acton 628016X10
628016X10
6x10
Acier inoxydable A2
6
10
11.600
4.3
4.000
Acton 628016X12
628016X12
6x12
Acier inoxydable A2
6
12
11.600
4.3
4.000
Acton 628016X16
628016X16
6x16
Acier inoxydable A2
6
16
11.600
4.3
4.000
Acton 628016X20
628016X20
6x20
Acier inoxydable A2
6
20
11.600
4.3
4.000
Acton 628016X25
628016X25
6x25
Acier inoxydable A2
6
25
11.600
4.3
4.000
Acton 628016X30
628016X30
6x30
Acier inoxydable A2
6
30
11.600
4.3
4.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Model 62805 - Button head security machine screw six lobe recess with pin -...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
Model 62801 - Hexagon socket countersunk head screw with security pin - DIN...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
Reference 62806 - Countersunk head security machine screw six lobe recess w...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
22.06.2018
ISO 10642 - Hexagon socket countersunk head screws
Fabory
21.04.2022
REF. 530 - Vis tête fraisée à 6 pans creux
Berger Tools
20.02.2019
Reference 24300 - Hexagon socket countersunk head screw - ISO 10642 10.9 cl...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
DIN 7991 (ISO 10642) - FN 2112 - 10.9, verzinkt blau - Hexagon socket count...
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
Reference 64203 - Hexagon socket countersunk head screw - DIN 7991 - Stainl...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
DIN 7991 (ISO 10642) - FN 2114 - rostfrei A4 - Hexagon socket countersunk h...
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
Modèle 215630 - Sleeve threaded nut - Stainless steel A2
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
29.07.2020
Reference 24301 - Hexagon socket countersunk head screw - ISO 10642 10.9 cl...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62801 - Hexagon socket countersunk head screw with security pin -...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Model 24301 - Hexagon socket countersunk head screw - ISO 10642 10.9 class ...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
Reference 62805 - Button head security machine screw six lobe recess with p...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
22.06.2018
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성