피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
생성됨: 21.02.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Reference 62703 - Parallel pin - ISO 2338 DIN 7 - Stainless steel A1
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Industrie
Powered by
CAD모델 선택
{acton/industrie/62703.prj},{NB=acton_627034X45},{REF=627034X45},{DXL=4x45},{MAT=Inox A1},{IDNR=},{D=4.0},{L=45},{A=0.600},{R=4.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
matière
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
R
Ray
[mm]
Acton 627031X4
627031X4
1x4
Inox A1
1.0
4
1.0
Acton 627031X5
627031X5
1x5
Inox A1
1.0
5
1.0
Acton 627031X6
627031X6
1x6
Inox A1
1.0
6
1.0
Acton 627031X8
627031X8
1x8
Inox A1
1.0
8
1.0
Acton 627031X10
627031X10
1x10
Inox A1
1.0
10
1.0
Acton 627031X12
627031X12
1x12
Inox A1
1.0
12
1.0
Acton 627031,5X4
627031,5X4
1.5x4
Inox A1
1.5
4
1.6
Acton 627031,5X5
627031,5X5
1.5x5
Inox A1
1.5
5
1.6
Acton 627031,5X6
627031,5X6
1.5x6
Inox A1
1.5
6
1.6
Acton 627031,5X8
627031,5X8
1.5x8
Inox A1
1.5
8
1.6
Acton 627031,5X10
627031,5X10
1.5x10
Inox A1
1.5
10
1.6
Acton 627031,5X12
627031,5X12
1.5x12
Inox A1
1.5
12
1.6
Acton 627031,5X14
627031,5X14
1.5x14
Inox A1
1.5
14
1.6
Acton 627031,5X16
627031,5X16
1.5x16
Inox A1
1.5
16
1.6
Acton 627032X5
627032X5
2x5
Inox A1
2.0
5
2.0
Acton 627032X6
627032X6
2x6
Inox A1
2.0
6
2.0
Acton 627032X8
627032X8
2x8
Inox A1
2.0
8
2.0
Acton 627032X10
627032X10
2x10
Inox A1
2.0
10
2.0
Acton 627032X12
627032X12
2x12
Inox A1
2.0
12
2.0
Acton 627032X14
627032X14
2x14
Inox A1
2.0
14
2.0
Acton 627032X16
627032X16
2x16
Inox A1
2.0
16
2.0
Acton 627032X18
627032X18
2x18
Inox A1
2.0
18
2.0
Acton 627032X20
627032X20
2x20
Inox A1
2.0
20
2.0
Acton 627032X24
627032X24
2x24
Inox A1
2.0
24
2.0
Acton 627032X28
627032X28
2x28
Inox A1
2.0
28
2.0
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Reference 62705 - Taper pin - ISO 2339 DIN 1 - Stainless steel A1
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
Modèle 221760 - Retaining ring for shafts - Stainless steel - DIN 471
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 410201 - Hexagon socket head cap screw - Stainless steel A4 - DIN 91...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Parallel pins DIN EN ISO 8734
MBO Oßwald
08.10.2021
Modèle E2 - JOINT TORIQUE - NITRILE NBR
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.04.2023
Modèle 11-502 - Poignée étrier fonte - Pelliculé noire
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
ISO 2338 - Steel
Böllhoff
26.10.2021
Modèle 218703 - Cylindrical pin - Stainless steel A1 - DIN 7 - ISO 2338
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
30.07.2020
Reference 62703 - Parallel pin - ISO 2338 DIN 7 - Stainless steel A1
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Model 76000 - Cale oblique 14% pour profilé IPN - Acier Brut - DIN 435
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
Reference 23100 - Hexagon socket head cap screw - ISO 4762 - DIN 912 10.9 c...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
20.01.2023
SN3500 - Cylinder head cap screw (DIN EN ISO 4762-10.9)
STRACK
21.09.2022
Reference 62702 - Spring type straight pin heavy duty - ISO 8752 - Stainles...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
Modèle 13-202 - Volant deux bras aluminium - Moyeu lisse - Poignée tournant...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
04.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성