피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
생성됨: 21.02.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Reference 62532 - Dynamic spring washer - DIN 2093 - Stainless steel A1
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Rondelle
Powered by
CAD모델 선택
{acton/rondelles/62532.prj},{NB=acton_6253215X8,2X0,8},{REF=6253215X8,2X0,8},{MAT=Inox A1},{D2=15},{D1=8.2},{S=0.8},{D=15x8.2x0.8},{H=0.350},{L=1.250},{IDNR=},{REIHE=A},{GRUPPE=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
matière
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D1
[mm]
S
[mm]
D
nominal
[mm]
Acton 625328X4,2X0,3
625328X4,2X0,3
Inox A1
8
4.2
0.3
8x4.2x0.3
Acton 625328X4,2X0,4
625328X4,2X0,4
Inox A1
8
4.2
0.4
8x4.2x0.4
Acton 6253210X5,2X0,4
6253210X5,2X0,4
Inox A1
10
5.2
0.4
10x5.2x0.4
Acton 6253210X5,2X0,5
6253210X5,2X0,5
Inox A1
10
5.2
0.5
10x5.2x0.5
Acton 6253212X4,2X0,5
6253212X4,2X0,5
Inox A1
12
4.2
0.5
12x4.2x0.5
Acton 6253212,5X6,2X0,7
6253212,5X6,2X0,7
Inox A1
12
6.2
0.7
12.5x6.2x0.7
Acton 6253215X8,2X0,8
6253215X8,2X0,8
Inox A1
15
8.2
0.8
15x8.2x0.8
Acton 6253216X8,2X0,9
6253216X8,2X0,9
Inox A1
16
8.2
0.4
16x8.2x0.9
Acton 6253216X8,2X0,6
6253216X8,2X0,6
Inox A1
16
8.2
0.6
16x8.2x0.6
Acton 6253220X10,2X0,8
6253220X10,2X0,8
Inox A1
20
10.2
0.8
20x10.2x0.8
Acton 6253220X10,2X1
6253220X10,2X1
Inox A1
20
10.2
1.0
20x10.2x1
Acton 6253220X10,2X1,1
6253220X10,2X1,1
Inox A1
20
10.2
1.1
20x10.2x1.1
Acton 6253225X12,2X0,9
6253225X12,2X0,9
Inox A1
25
12.2
0.9
25x12.2x0.9
Acton 6253225X12,2X1,5
6253225X12,2X1,5
Inox A1
25
12.2
1.5
25x12.2x1.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SCHNORR Safety Washer "S" - inch
Schnorr
23.11.2021
Reference 62509 - Machined Plain washer - DIN 125 B - Stainless steel A2
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
DIN 2093 - Disc springs
Fabory
13.02.2023
Reference 81800 - Washer - Black TPR
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
244.17. - Shoulder screw
FIBRO
21.07.2023
DIN ≈2093 A/C - Disc springs
Fabory
13.02.2023
242.01. - Disc spring DIN 2093
FIBRO
21.07.2023
RONDELLA - Piedi snodati e fissi
GAMM
05.05.2022
Reference 64508 - Stamped plain washer DIN 125 A - Stainless steel A4
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
SRBN, SSRBN - Disc Springs
Misumi
19.03.2024
Model 79910 - Locking disc spring s type - Brown spring steel
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
RONDELLA - Piedi snodati e fissi
GAMM
05.05.2022
Reference 62506 - Machined Plain washer large type NFE 25514 - Stainless st...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
22.06.2018
DIN 2093 B - FN 632 - blank - Plate springs
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성