피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
생성됨: 21.02.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Reference 62502 - Machined Plain washer normal type NFE 25514 - Stainless steel A1
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Rondelle
Powered by
CAD모델 선택
{acton/rondelles/62502.prj},{NB=acton_625027},{REF=625027},{MAT=Inox A1},{IDNR=},{D=7},{D1=7.25},{S=1.5},{D2=16.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
matière
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
S
[mm]
D2
[mm]
Acton 625022
625022
Inox A1
2
2.20
0.3
5.5
Acton 625022,5
625022,5
Inox A1
2.5
2.70
0.5
7.0
Acton 625023
625023
Inox A1
3
3.50
0.8
8.0
Acton 625024
625024
Inox A1
4
4.25
0.8
10.0
Acton 625025
625025
Inox A1
5
5.25
1.0
12.0
Acton 625026
625026
Inox A1
6
6.25
1.2
14.0
Acton 625027
625027
Inox A1
7
7.25
1.5
16.0
Acton 625028
625028
Inox A1
8
8.25
1.5
18.0
Acton 6250210
6250210
Inox A1
10
10.25
2.0
22.0
Acton 6250212
6250212
Inox A1
12
12.50
2.5
27.0
Acton 6250214
6250214
Inox A1
14
14.50
2.5
30.0
Acton 6250216
6250216
Inox A1
16
16.50
3.0
32.0
Acton 6250218
6250218
Inox A1
18
19.00
3.0
36.0
Acton 6250220
6250220
Inox A1
20
21.00
3.0
40.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Reference 64501 - Plain washer normal type NFE 25514 - Stainless steel A4
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
Reference 62501 - Plain washer normal type NFE 25514 - Stainless steel A2
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
12.11.2019
Reference 62505 - Plain washer large type NFE 25514 - Stainless steel A2
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
Reference 62503 - Plain washer narrow type NFE 25514 - Stainless steel A2
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
Reference 62511 - Plain washer large type DIN 9021 - Stainless steel A2
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
Reference 64502 - Machined plain washer normal type - NFE 25514 - Stainless...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
22.06.2018
Model 70104 - Plain washer normal type NFE 25513 - Hot dip galvanized
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
Model 62505 - Plain washer large type NFE 25514 - Stainless steel A2
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
DDK05 - Thrust Washer
DAIDO METAL
22.01.2019
Modèle 510101 - Hexagon head screw - Stainless A4-80 - DIN 933 - ISO 4017
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Model 70400 - Plain washer narrow type NFE 25513 100 HV - Plain
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
Model 70706 - Plain washer extra large type NFE 25513 100 HV - Zinc plated ...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
Reference 64503 - Plain washer narrow type NFE 25514 - Stainless steel A4
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
Reference 62510 - Plain washer - DIN 433 - Stainless steel A2
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성